Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Ben from LONDON, United Kingdom).
| |||
Producent | Mercedes-Benz AMG | ||
Projektant | Mark Fetherston | ||
Zaprezentowany | Frankfurt Motor Show 2009 | ||
Okres produkcji | 2010 - | ||
Miejsce produkcji | Silniki: Niemcy, Affalterbach Karoseria: Austria, Graz Montaż: Niemcy, Sindelfingen | ||
Poprzednik | Mercedes-Benz SLR McLaren | ||
Następca | Mercedes-AMG GT | ||
Dane techniczne | |||
Segment | GT | ||
Typy nadwozia | 2-drzwiowe Coupé 2-drzwiowy roadster | ||
Skrzynia biegów | 7-biegowa dwusprzęgłowa półautomatyczna | ||
Rodzaj napędu | tylny | ||
Długość | 4638 mm | ||
Szerokość | 1939 mm | ||
Wysokość | 1252 mm Roadster: 1262 mm | ||
Rozstaw osi | 2680 mm | ||
Masa własna | 1620 - 1735 kg | ||
Poj. zbiornika paliwa | 85 l | ||
Liczba miejsc | 2 | ||
Pojemność bagażnika | Roadster: 173 l Coupe: 176 l | ||
Ładowność | 225 kg | ||
Dane dodatkowe | |||
Konkurencja | Aston Martin Vantage Audi R8 Bugatti 16.4 Veyron Ferrari 599 Honda NSX Lamborghini Aventador McLaren MP4-12C Nissan GT-R Porsche 911 | ||
|
Mercedes-Benz SLS AMG − supersamochód marki Mercedes-Benz produkowany od stycznia 2010 roku. Pojazd został zaprezentowany we Frankfurcie w 2009 roku. Auto zostało skonstruowane od podstaw i całkowicie niezależnie przez firmę AMG - tunera Mercedesa. Silnik pojazdu składany jest ręcznie przez jednego pracownika fabryki AMG w Affalterbach.
Podczas salonu samochodowego w Genewie w 2012 roku zaprezentowano wersję roadster pojazdu. Przy okazji auto otrzymało delikatny lifting. Zmieniono m.in. nazwę wersji coupe na SLS AMG GT, zastosowano ciemniejsze przednie i tylne reflektory, osłonę chłodnicy, lusterka zewnętrzne[1].
W połowie 2013 roku do produkcji trafiła elektryczna wersja SLSa zaprezentowana w Paryżu w 2012 roku. Mercedes SLS AMG Coupe Electric Drive napędzany jest umieszczonymi przy kołach czterema silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 552 kW, co stanowi ekwiwalent 751 KM. Maksymalny moment obrotowy to 1000 Nm i trafia on na wszystkie koła. Dzięki temu samochód przyspiesza do 100 km/h w 3,9 s, prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h. Tym samym model ten jest najmocniejszym i najszybszym samochodem elektrycznym świata[2]. Północną pętlę toru Nurburgring SLS AMG Coupe Electric Drive pokonał w czasie 7 min 56,234 s, pokonując tym samym dotychczasowy rekord elektrycznego Audi R8 e-tron o prawie 13 s.[3].
Podczas targów motoryzacyjnych w Los Angeles w 2013 roku zaprezentowana została wersja Final Edition wycofująca powoli auto z oferty niemieckiego producenta.
SLS AMG jest pierwszym samochodem z nadwoziem i podwoziem wykonanym w całości z aluminium. Auto nawiązuje swoją stylistyką do – nowatorskiego i oryginalnego w swoich czasach, a obecnie w kręgach miłośników motoryzacji uważanego za "kultowy" – sportowego modelu Mercedesa z lat 50. – 300 SL "Gullwing"[4].
Techniczną ciekawostkę związaną z pojazdem stanowi fakt zastosowania w zawiasach, ważących zaledwie 18 kg, aluminiowych skrzydeł drzwi, niewielkich ładunków pirotechnicznych, pozwalających na "odstrzelenie" ich w razie zatrzymania się samochodu na dachu po wypadku (otwarcie drzwi w takiej pozycji konstrukcyjnie nie byłoby możliwe). To niespotykane w żadnym innym współcześnie produkowanym pojeździe drogowym rozwiązanie umożliwia pasażerom samodzielne opuszczenie pojazdu po wypadku lub wytransportowanie ich z wnętrza przez służby ratownicze.
Po przekroczeniu 120 km/h, podobnie jak w konstrukcjach Porsche, wysuwa się tylny spoiler poprawiający prowadzenie pojazdu przy wyższych prędkościach[5].
Stylistycznie pojazd nacechowany jest wyrazistością, sportowym stylem i oszczędnością. Posiada długi przód i krótki tył.
Model | Pojemność | Moc maksymalna | Maksymalny moment obrotowy | Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | Prędkość maksymalna | Zużycie paliwa | Emiscja CO2 | Współczynnik oporu powietrza Cx = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS AMG | 6208 cm³ V8 DOHC | 571 KM (435 kW) przy 6800 obr/min | 650 N•m przy 4750 obr/min | 3,8 s | 317 km/h | 13,2 l /100 km | 308 g/km | 0,36 |
SLS AMG GT | 6208 cm³ V8 DOHC | 591 KM (419,8 kW) przy 6800 obr/min | 650 N•m przy 4750 obr/min | 3,7 s | 320 km/h | 13,2 l /100 km | 308 g/km | b.d. |
SLS AMG Coupé Black Series | 6208 cm³ V8 DOHC | 631 KM (464 kW) przy 7400 obr/min | 635 N•m przy 5500 obr/min | 3,6 s | 315 km/h | 13,7 l/100 km | 321 g/km | b.d. |
SLS AMG Coupe Electric Drive | 4 silniki elektryczne o łącznej mocy | 751 KM (552 kW) | 1000 N•m | 3,9 s | 250 km/h | - | 0 g/km | b.d. |
Moc przenoszona jest na koła tylne w układzie transaxle poprzez dwusprzęgłową, 7-biegową półautomatyczną skrzynię biegów DCT. Widlaste serce współpracuje z siedmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową o czterech trybach pracy (w tym jednym "oszczędnym"). W torowym trybie S+ skrzynia zmienia biegi w zawrotnym tempie 100 milisekund. Kierowca ma także do dyspozycji funkcję RACE START, pozwalającą na maksymalne efektywne ruszenie z miejsca. SLS-a wyposażono w tzw. szperę, czyli mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu.
Silnik 6.2 (M159) w wersji Black Series jest najmocniejszym wolnossącym silnikiem V8 zastosowanym w samochodzie drogowym[potrzebny przypis].
W skład wyposażenia standardowego z zakresu bezpieczeństwa czynnego i biernego wchodzi m.in. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS, asystent układu hamulcowego BAS, trzy stopniowy system stabilizacji toru jazdy ESP, układ kontroli trakcji ASR, a także zestaw poduszek powietrznych, w którego skład wchodzą adaptacyjne poduszki czołowe, boczne, kurtynowe, a także poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera oraz adaptacyjne światło hamowania, kamerę cofania, kontrolę ciśnienia w oponach, reflektory biksenonowe ze światłami do jazdy dziennej wykonanymi w technologii LED, system bezpiecznego parkowania PARKTRONIC, alarm, czujnik świateł, elektryczny hamulec postojowy, system multimedialny COMAND APS z 6 głośnikami, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, klimatyzację automatyczną, tempomat.
Opcjonalnie auto wyposażyć można w m.in. asystenta martwego punktu, pakiet wyposażenia wnętrza AMG Carbon, sportowy układ jezdny, fotochromatyczne lusterka, systemy multimedialne, nawigacyjne oraz telefoniczne[6].
Wersje limitowane:
Za kierownicą pojazdów zasiąść można m.in. w grach Gran Turismo 5, Forza Motorsport 4, Test Drive Unlimited 2 a także serii Need for Speed: Need for Speed: Shift, Need for Speed: Hot Pursuit, Need for Speed: The Run, Need for Speed: Most Wanted (2012), oraz Need for Speed: Rivals (2013)
Zmodyfikowana wersja pojazdu jest wykorzystywana od sezonu 2010 Formuły 1 jako samochód bezpieczeństwa[7]. Na potrzeby stażu w Formule 1 zamontowano nową końcówkę układu wydechowego.
This article uses material from the Wikipedia article "Mercedes-Benz SLS AMG", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus