powered by CADENAS

Social Share

McLaren MP4-12C (26007 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

McLaren MP4-12C – samochód sportowy produkowany przez McLaren Automotive w latach 2011-2014.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

McLaren MP4-12C

McLaren MP4-12C

McLaren MP4-12C
Producent McLaren Automotive
Projektant Frank Stephenson
Zaprezentowany 8 września 2009
Okres produkcji 2011–2014
Miejsce produkcji Woking
Następca McLaren 650S
Dane techniczne
Segment G+
Typy nadwozia 2-drzwiowe coupé
2-drzwiowy roadster
Silniki McLaren M838T
V8
2011 3,8 l DOHC 32v 600KM
Skrzynia biegów 7-biegowa półautomatyczna z podwójnym sprzęgłem SSG
Rodzaj napędu tylny
Długość 4507 mm
Szerokość 1908 mm
Wysokość 1199 mm
Rozstaw osi 2670 mm
Masa własna 1300 kg
Poj. zbiornika paliwa 72 l[1]
Liczba miejsc 2
Dane dodatkowe
Pokrewne McLaren P1
Konkurencja Lamborghini Gallardo
Ferrari 458 Italia
Porsche 911 (991)
Audi R8
Spyker C8 Aileron
Ferrari 458 Italia

McLaren MP4-12C – samochód sportowy produkowany przez McLaren Automotive w latach 2011-2014.

Opis modelu

McLaren MP4-12C – tył pojazdu

Samochód jest pierwszym po McLarenie F1 samochodem stworzonym samodzielnie przez tą firmę. MP4-12C ma napęd na tylną oś i centralnie umiejscowiony silnik V8 z podwójnym doładowaniem o pojemności 3,8 l i mocy 600 KM. Silnik skonstruowała sama firma McLaren, ponieważ żaden z istniejących silników innych producentów nie spełniał obecnych wymogów żądanych przez konstruktorów.

W 2013 roku, z okazji swojego 50-lecia producent stworzył między innymi specjalne edycje modelu MP4-12C zarówno w wersji Spider, jak i z twardym dachem[2]. W lutym 2014 roku zaprezentowano następcę, model 650S. W kwietniu 2014 producent zakończył produkcję modelu MP4-12C.

Dane techniczne

Silnik

  • V8 3,8 l (3799 cc) , 4 zawory na cylinder, DOHC, Twin-Turbo
  • Układ zasilania: wtrysk
  • Średnica cylindra × skok tłoka: 93.00 mm × 69.90 mm
  • Stopień sprężania: 9,0:1
  • Moc maksymalna: 600 KM (441 kW) przy 7000 obr./min
  • Maksymalny moment obrotowy: 600 N•m przy 3000-6500 obr./min
  • Maksymalna prędkość obrotowa silnika: 8500 obr./min

Osiągi

  1. McLaren 12C Specification (ang.). cars.mclaren.com. [dostęp 10.02.2016].
  2. MP4-12C oraz MP4-12C Spider w specjalnych edycjach (pol.). autocentrum.pl. [dostęp 22.05.2013].


This article uses material from the Wikipedia article "McLaren MP4-12C", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus