powered by CADENAS

Social Share

Aston Martin Vantage (6404 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Aston Martin Vantage – samochód marki Aston Martin. W roku 1992 na Motor Show w Birmingham Aston Martin pokazał po dłuższej przerwie ponownie samochód o nazwie Vantage. W zasadzie Virage różnił się od Vantage jedynie optycznie w kilku detalach. Pomimo tego, że pod maską modelu Vantage pracował potężny silnik V8, ten ciężki samochód osiągał prędkość 229 km/h.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage
Inne nazwy Aston Martin Vantage
Producent Aston Martin
Okres produkcji 1992-1999
Poprzednik Aston Martin Virage
Dane techniczne
Segment supersamochód
Typy nadwozia Coupé
Silniki V8
Skrzynia biegów 6-biegowa (manualna lub sekwencyjna)
Masa własna 1920 kg
Dane dodatkowe
Modele
bliźniacze
Aston Martin Virage
Pokrewne Aston Martin Virage Vollante
Aston Martin Vantage Le Mans
Aston Martin Virage Coupé
Aston Martin Virage V8 Coupé
Konkurencja Jaguar XK 8
Maserati Shamal

Aston Martin Vantage – samochód marki Aston Martin. W roku 1992 na Motor Show w Birmingham Aston Martin pokazał po dłuższej przerwie ponownie samochód o nazwie Vantage. W zasadzie Virage różnił się od Vantage jedynie optycznie w kilku detalach. Pomimo tego, że pod maską modelu Vantage pracował potężny silnik V8, ten ciężki samochód osiągał prędkość 229 km/h.



This article uses material from the Wikipedia article "Aston Martin Vantage", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus