Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 de (Oryginalnym przesyłającym był MovGP0 z niemieckiej Wikipedii
(Tekst oryginalny: „MovGP0”)).
| ||
Typ | bierny | |
Zasada działania | memrystancja | |
Wynalazca | Leon Chua | |
Rok wynalezienia | 1971 | |
Wprowadzenie na rynek | HP Labs, 2008 | |
Symbol Proponowany (nieoficjalny) symbol memrystora. |
Memrystor (ang. memristor) – jeden z podstawowych biernych elementów elektronicznych[1]; trzy pozostałe to opornik (rezystor), kondensator i cewka. Memrystor (ang. memory resistor – opornik z pamięcią) działa jako pojedyncza komórka pamięci, może być użyty do przechowywania jednego bitu informacji, rezystancja memrystora może być sterowana prądowo[2]. Memrystory mogą być używane do budowy tranzystorów o znacznie mniejszych wymiarach niż na to pozwalały wcześniejsze technologie, a także do konstrukcji pamięci trwałych o znacznie większej gęstości zapisu danych niż tradycyjne dyski twarde, ale o szybkości pracy zbliżonej do pamięci DRAM.
Memrystor jest elementem, w którym strumień magnetyczny skojarzony jest funkcją przepływającego przezeń ładunku elektrycznego
, tj. w którym
. Zależność strumienia od ładunku
nazwano „memrystancją”[3], przez analogię m.in. do rezystancji.
Memrystancja jest dopełniającą zależnością między dwiema z czterech podstawowych wartości opisujących obwód elektryczny: natężeniem prądu , napięciem elektrycznym
, ładunkiem elektrycznym
i strumieniem magnetycznym skojarzonym
. Pozostałe pięć z sześciu możliwych kombinacji to:
oraz parametry pozostałych trzech podstawowych elementów biernych w elektronice:
Napięcie na memrystorze związane jest z przepływającym prądem
poprzez chwilową wartość jego memrystancji:
gdzie oznacza czas.
W Wikimedia Commons znajdują się multimedia związane z tematem: Memrystor |
This article uses material from the Wikipedia article "Memrystor", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Computer, Hardware, Software