powered by CADENAS

Social Share

Śruba (złącze) (149958 views - Mechanical Engineering)

Śruba – element połączenia śrubowego. W budowie maszyn łączniki te znajdują różnorakie zastosowanie, dlatego też występują w wielu odmianach zawartych w normie PN-91/M-82055. Śruby, pod względem postaci, różnią się między sobą m.in. kształtem łba, zakończenia lub czopa, długością gwintu w stosunku do długości trzpienia, rodzajem gwintu oraz innymi szczegółami.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Śruba (złącze)

Śruba (złącze)

Śruba – element połączenia śrubowego. W budowie maszyn łączniki te znajdują różnorakie zastosowanie, dlatego też występują w wielu odmianach zawartych w normie PN-91/M-82055[1]. Śruby, pod względem postaci, różnią się między sobą m.in. kształtem łba, zakończenia lub czopa, długością gwintu w stosunku do długości trzpienia, rodzajem gwintu oraz innymi szczegółami.

Podział śrub

Wyróżnia się różne postacie śrub w zależności od kształtu łba, trzpienia, czy zakończenia. Ze względu na te czynniki śruby można podzielić na te z[1]:

  • Łbem
    • sześciokątnym
    • czworokątnym
    • trójkątnym
    • grzybkowym
    • kulistym
    • młoteczkowym
    • walcowym
    • walcowym soczewkowym
    • walcowym radełkowanym
    • stożkowym
    • stożkowym soczewkowym
    • oczkowym
    • skrzydełkowym
    • z uchem
    • bez łba
  • Trzpieniem
    • równym średnicy gwintu
    • zbliżonym do średnicy gwintu
    • pasowanym
  • Końcem
    • płaskim
    • soczewkowym
    • ściętym
    • stożkowym
    • wgłębionym
    • z czopem
      • płaskim
      • walcowym
      • walcowym z otworem do zawleczki
      • soczewkowym
      • stożkowym
  • Gniazdem
    • bez gniazda
    • sześciokątnym
    • rowkiem do wkrętaka
    • wgłębieniem krzyżowym
    • innym
  • Dodatkowymi elementami
    • z noskiem
    • wieńcem
    • podsadzeniem
    • odsadzeniem
  • Gwintem
    • na całej długości
    • na części długości

Przykład

Wyróżnia się różnorakie postacie śrub (wybór):

  • śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na części długości trzpienia (PN-85/M-82101; M5-M48; klasa 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9)
  • śruba z łbem sześciokątnym ,z gwintem na całej długości trzpienia (PN-85/M-82105; M3-M48; klasa 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9)
  • śruba z łbem sześciokątnym, zmniejszonym (PN-85/M-82241; M8-M48)
  • śruba z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych (PN-83/M-82343; M12-M36; klasa 10.9)
  • śruba z łbem sześciokątnym, zmniejszonym z kołnierzem stożkowym (PN-93/M-82247; M5-M16; klasa 8.8, 10.9)
  • śruba z łbem czworokątnym (PN-88/M-82121; M6-M39)
  • śruba z łbem czworokątnym wieńcowym (PN-87/M-82301; M5-M20)
  • śruba z łbem wieńcowym
  • śruba z łbem młoteczkowym (PN-75/M-82424; M12-M48; klasa 4.8)
  • śruba z łbem młoteczkowym podsadzanym (PN-75/M-82418; M6-M48; klasa 4.8)
  • śruba z łbem walcowym, z gniazdem sześciokątnym – imbusowa (PN-87/M-82302; M3-M48; klasa 8.8, 10.9, 12.9)
  • śruba oczkowa ((PN-77/M-82425; M5-M39; klasa 4.8, 5.8)
  • śruba skrzydełkowa (PN-64/M-82436; M3-M24)
  • śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem – zamkowa (PN-87/M-82406; M5-M24; klasa 4.6, 8.8)
  • śruba z łbem stożkowym z podsadzeniem – płużna (PN-87/M-82402; M5-M20; klasa 4.6, 8.8, 10.9)
  • śruba z uchem (PN-92/M-82472; M6-M72)
  • śruba z łbem walcowym do zgrzewania (PN-85/M-82412; M4-M12; klasa 4.8)
  • śruba dociskowa – imakowa (PN-87/M-82308; M8-M16)
  • śruba z trzpieniem stożkowym
  • pręt gwintowany (DIN 975; l=1000, 2000; M3-M39; klasa 4.6, 8.8, 10.9, 12.9)
  • śruba dwustronna długość części wkręcanej 1d (PN-90/M-82125; M6-M24; klasa 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9)
  • śruba dwustronna długość części wkręcanej 1,25d (PN-90/M-82131; M6-M24; klasa 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9)
  • śruba dwustronna długość części wkręcanej 2d (PN-90/M-82137; M6-M24; klasa 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9)
  • śruba pasowana długa z łbem sześciokątnym (PN-66/M-82341; M10-M48)
  • śruba pasowana krótka z łbem sześciokątnym (PN-66/M-82342; M10-M48)

Klasy właściwości mechanicznych

Cechy tworzywowe śrub oznaczane są w następujący sposób: Xa.b, gdzie X to klasa dokładności (A – elementy dokładne; B – elementy średnio dokładne; C – elementy zgrubne, tylko z gwintem zwykłym) oraz

minimalna wytrzymałość na rozciąganie Rm = a × 100 [N/mm2]
granica plastyczności Re = a × b × 10 [N/mm2]
Przykład

Klasa wytrzymałości 5.6

Rm = 5 × 100 = 500 N/mm2 (MPa)
Re = 5 × 6 × 10 = 300 N/mm2 (MPa) (inaczej, Re to 60% z 500 N/mm2)
  1. a b PN-91/M-82055: Śruby, wkręty, nakrętki i inne cęści złączne. Nazwy.. . PKN (pol.). 


Linki zewnętrzne



This article uses material from the Wikipedia article "Śruba (złącze)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD