powered by CADENAS

Social Share

Dodge Viper (15548 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Dodge Viper – dwuosobowy samochód sportowy produkowany w latach 1992–2010 przez koncern Chrysler. W 2013 roku pojawiła się trzecia generacja. W 2013 roku producent zapowiedział limitowaną serię TA (Time Attack). Powstać ma 159 egzemplarzy, w sprzedaży pojawią się trzy warianty - pomarańczowy (TA Orange) w liczbie 93 sztuk, czarny (Venom Black) w liczbie 33 sztuk oraz biały (Bright White) również w liczbie 33 egzemplarzy. Dodge Viper pierwszej jak i drugiej generacji od początku produkcji składany był ręcznie przez ludzi w fabrykach New Mack Assembly i Connor Avenue Assembly. Dodge Viper był też samochodem użytym w serialu telewizyjnym z lat 90. pod tytułem „Viper”, w którym Joe Astor kierował czerwonym Viperem Convertible z funkcją transformacji w srebrny supersamochód, różniący się wizualnie od standardowej wersji. Oprócz tego Viper po przemianie posiadał też masę gadżetów pomocnych w walce z przestępcami.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Dodge Viper

Dodge Viper

Dodge Viper
Ten artykuł dotyczy samochodu osobowego. Zobacz też: Viper (ujednoznacznienie).
Dodge Viper
Producent Chrysler Corporation
Zaprezentowany 1991
Okres produkcji 1991–2002 (I generacja)
2003–2010 (II generacja)
2013-2017 (III generacja)
Miejsce produkcji New Mack Assembly
(1992-1995)
Connor Avenue Assembly
(1995-2017)
Następca SRT Viper
Dane techniczne
Segment G
Typy nadwozia 2-drzwiowy roadster
2-drzwiowe coupé
Silniki V10 8,0 l (7998 cm³)
V10 8,4 l (8390 cm³)
Skrzynia biegów 6-biegowa manualna
Rodzaj napędu tylny
Masa własna R/T -1580 kg
GTS -1538 kg
GTS-R -1250 kg
Dane dodatkowe
Konkurencja Chevrolet Corvette
Ford GT

Dodge Viper – dwuosobowy samochód sportowy produkowany w latach 19922010 przez koncern Chrysler. W 2013 roku pojawiła się trzecia generacja.

W 2013 roku producent zapowiedział limitowaną serię TA (Time Attack). Powstać ma 159 egzemplarzy, w sprzedaży pojawią się trzy warianty - pomarańczowy (TA Orange) w liczbie 93 sztuk, czarny (Venom Black) w liczbie 33 sztuk oraz biały (Bright White) również w liczbie 33 egzemplarzy[1].

Dodge Viper pierwszej jak i drugiej generacji od początku produkcji składany był ręcznie przez ludzi w fabrykach New Mack Assembly i Connor Avenue Assembly.

Dodge Viper był też samochodem użytym w serialu telewizyjnym z lat 90. pod tytułem „Viper”, w którym Joe Astor kierował czerwonym Viperem Convertible z funkcją transformacji w srebrny supersamochód, różniący się wizualnie od standardowej wersji. Oprócz tego Viper po przemianie posiadał też masę gadżetów pomocnych w walce z przestępcami.

Wersje

  • Viper RT10 Concept Vehicle 1989
  • Viper GTS 1996
  • Viper RT10 1996
  • Viper 1998
  • Viper GTS-R 1998
  • Viper ACR 1999
  • Viper GT2 1999
  • Viper R/T 1999
  • Viper GTS 2000
  • Viper GTS-R 2000
  • Viper GTS Coupe 2001
  • Viper RT10 Roadster 2001
  • Viper Competition Coupe 2003
  • Viper SRT10 2003
  • Viper SRT10 Coupe 2005
  • Viper DCC 2006
  • Viper SRT10 Coupe 2008
  • Viper SRT10 Coupe ACR 2008
  • Viper SRT10 Coupe ACR-X 2009
  • Viper SRT10 Coupe 2010
  • SRT Viper GTS 2013

Dane techniczne 2008 SRT10 Coupe

Osiągi[2]

  • czas rozpędzania od 0 do 100 km/h - 3,8 s
  • prędkość maksymalna - 325 km/h
  • średnie zużycie paliwa - 19 l/100 km
  • spalanie (miasto) - 26,2-31,4 l/100 km

Silnik[2]

  • liczba cylindrów - 10
  • pojemność skokowa - 8382 cm³
  • moc przy danej liczbie obrotów - 600 KM/ 6000 obr./min
  • moment obrotowy przy danej liczbie obrotów - 760 Nm/ 5600 obr./min
  • średnica cylindra / skok tłoka - 103 / 100,6 mm
  • stopień sprężania - 10,2:1
  • układ rozrządu / liczba zaworów na cylinder - OHV / 2
  • rodzaj zasilania - wtrysk benzynowy
  • liczba biegów - 6
  • skrzynia biegów - manualna Tremec TR6060

Podwozie

  • rodzaj napędu - układ klasyczny
  • seryjne ogumienie - p: P 275/35 Z R 18 t: P 345/30 Z R 19
  • zawieszenie przednie - wahacz poprzeczny ze sprężyną śrubową
  • zawieszenie tylne - wahacz poprzeczny ze sprężyną śrubową
  • hamulce - tarczowe
  • tarcze - przód / tył - 14-calowe wentylowane
  • zaciski - przód / tył - 4-tłoczkowe
  • wspomaganie kierownicy - standard
  • układ przeciwpoślizgowy ABS - standard

Nadwozie

  • rodzaj nadwozia - coupe
  • rozstaw osi - 2510 mm
  • rozstaw kół - przód / tył 1470 / 1550 mm
  • wymiary długość x szerokość x wysokość - 4459 x 1911 x 1234 mm
  • masa własna - 1564,89 kg
  • objętość bagażnika - 260 l
  • objętość zbiornika paliwa - 70 l
  1. Dodge Viper Time Attack (pol.). autocentrum.pl. [dostęp 03.12.2013].
  2. a b Detailed specs review of 2008 Dodge Viper SRT10 Coupe offered since mid-year 2007 for North America, www.automobile-catalog.com [dostęp 2017-10-19].


This article uses material from the Wikipedia article "Dodge Viper", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus