powered by CADENAS

Social Share

Ferrari (18928 views - Brands)

Ferrari – włoska marka samochodów sportowych. Przedsiębiorstwo założone w 1938 roku przez Enzo Ferrari, od 1947 roku produkujące auta marki Ferrari. W latach 1969 do 2016 należało do koncernu Fiata. W ramach tego koncernu, Ferrari znajdowało się w grupie Ferrari Maserati, która była niezależna konstrukcyjnie od pozostałych marek koncernu. Od 3 stycznia 2016 jest własnością Exor N.V. (22,91%), Piero Ferrari (10%) i prywatnych akcjonariuszy (67,09%). Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Maranello we Włoszech.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Ferrari

Ferrari

Ten artykuł dotyczy marki samochodów. Zobacz też: inne znaczenia tego pojęcia.
Ferrari S.p.A.
Forma prawna S.p.A.
Założyciel(e) Enzo Ferrari
Data założenia 13 września 1938[1]
Państwo  Włochy
Lokalizacja Maranello,  Włochy
Prezes Sergio Marchionne
Akcjonariusze/
udziałowcy
Exor N.V., Piero Ferrari
Branża motoryzacyjna
Produkty samochody
Zatrudnienie 2695 (2011)
Położenie na mapie Włoch
Ferrari S.p.A.
44°32′03″N 10°51′28″E/44,534167 10,857778
Strona internetowa

Ferrariwłoska marka samochodów sportowych. Przedsiębiorstwo założone w 1938 roku przez Enzo Ferrari, od 1947 roku produkujące auta marki Ferrari[1]. W latach 1969 do 2016 należało do koncernu Fiata. W ramach tego koncernu, Ferrari znajdowało się w grupie Ferrari Maserati, która była niezależna konstrukcyjnie od pozostałych marek koncernu. Od 3 stycznia 2016 jest własnością Exor N.V. (22,91%), Piero Ferrari (10%) i prywatnych akcjonariuszy (67,09%)[2]. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Maranello we Włoszech.

Historia firmy

Enzo Ferrari od 1929 roku prowadził stajnię wyścigową o nazwie Scuderia Ferrari i osiągał znaczne sukcesy w wyścigach samochodowych.

1947 - model Ferrari 125 S z silnikiem 1,5 litra V12 (12 cylindrów).
Wozy cywilne Ferrari, produkowane od 1947 roku, znane ze swego wyszukanego stylu z domu Pininfarina, były i są symbolem luksusu. Ferrari korzystał również z designu innych projektantów, a mianowicie byli to Scaglietti, Bertone i Vignale.
Stosunkowo niewielkie silniki 8- i 12-cylindrowe w układzie V, odznaczające się wysokimi osiągami oraz specyficznym brzmieniem i piękny wygląd czynią wozy Ferrari obiektem pożądania.
Od wielu lat głównymi konkurentami marki Ferrari są produkty Porsche i Lamborghini.

W 2002 roku, kiedy sytuacja przedsiębiorstwa nie miała się najlepiej, Fiat (główny udziałowiec Ferrari) sprzedał 34% akcji bankowi Mediobanza za 768 mln USD. We wrześniu 2006 roku Fiat odkupił 29% akcji i obecnie posiada 85% udziałów. 10% należy do syna Enzo Ferrariego, a pozostałe 5% w 2005 roku odkupił Mubadala Development od banku Mediobanza.

Logo producenta pochodzi z emblematu, jaki miał na swoim samolocie pilot Włoski z czasów I wojny światowej, Francesco Baracca. Enzo Ferrari, będąc pod wrażeniem jego umiejętności, użył tego samego symbolu - czarnego rumaka, stojącego na dwóch tylnych nogach. Taki koń jest uważany we Włoszech za symbol szczęścia.

Supersamochody Ferrari

Model Lata produkcji Liczba wyprodukowanych [szt] Silnik Zawory [v] Poj. skok. [cm³] Turbodoładowanie Moc maksymalna Maks. Moment obrotowy (Nm) 0-100 km/h [sek] Prędkość maks. [km/h]
250 GTO 1962-1964 39 V12 60°, (12-cylindrowy) 24 2953 cm³ 220 kW / (300 KM) przy: 7400 obr/min (343 Nm) @ 5500 obr/min 6,2 280
Modulo 1970 1 V12 60°, (12-cylindrowy) 24 4994 cm³ 410 kW / (550 KM) przy: 7000 obr/min b/d b/d 360
288 GTO 1984-1986 272 V8 90°, (8-cylindrowy) 32 2855 cm³ TAK 294 kW / (400 KM) przy: 7000 obr/min (496 Nm) @ 3800 obr/min 4,8 300
F40 1987-1992 1315 V8 90°, (8-cylindrowy) 32 2936 cm³ TAK 356 kW / (478 KM) przy: 7000 obr/min (577 Nm) @ 4000 obr/min 3,8 324
F50 1995-1997 349 V12 65°, (12-cylindrowy) 60 4698 cm³ 382 kW / (520 KM) przy: 8500 obr/min (470 Nm) @ 6400 obr/min 3,7 325
F50 GT 1996 3 V12 65°, (12-cylindrowy) 60 4698 cm³ 560 kW / (750 KM) przy: 10500 obr/min (520 Nm) @ 8000 obr/min 2,9 370
Enzo 2002-2004 400 V12 65°, (12-cylindrowy) 48 5998 cm³ 485 kW / (660 KM) przy: 8500 obr/min (657 Nm) @ 5500 obr/min 3,3 355
FXX 2005-2007 30 V12 65°, (12-cylindrowy) 48 6262 cm³ 588 kW / (800 KM) przy: 8500 obr/min (686 Nm) @ 5750 obr/min 2,7 391
FXX Evoluzione 2007 * V12 65°, (12-cylindrowy) 48 6262 cm³ 630 kW / (860 KM) przy: 9500 obr/min (690 Nm) @ 5750 obr/min 2,5 400
Ferrari LaFerrari 2013- 499 V12 65°, (12-cylindrowy) 48 6262 cm³ 708 kW / (963 KM) przy: 9000 obr/min (900 Nm) 2,8 > 350

* auta modyfikowane z nadwozi modelu FXX

Skrót "F" oznacza Ferrari a liczby 40 i 50 to rocznice założenia przedsiębiorstwa produkującego samochody seryjne, jakie Ferrari świętuje, co 10 lat budując pojazdy o nieprzeciętnych osiągach i wyrafinowaniu technicznym. Najnowszy model limitowanej serii Ferrari nazwano FXX, ponieważ początkowo planowano montaż jedynie 20 sztuk. Ostatecznie, 31 najbardziej lojalnych klientów Ferrari otrzyma swój egzemplarz.

W 2007 roku miał zostać oficjalnie pokazany model F60, by kontynuować tradycje Ferrari budowania samochodu supersportowego, na kolejne dziesięciolecie istnienia marki. Jednak firma Ferrari wstrzymała się z tym pomysłem.

Obecnie produkowane modele

Modele koncepcyjne

Historyczne modele

Najdroższe Ferrari na świecie

Ferrari 250 GTO Stirlinga Mossa, kupione w lutym 2012 roku, przez anonimowego kolekcjonera, jest najdroższym Ferrari w historii. Model ten produkowany był latach 1962–1964, a powstało zaledwie 33 sztuki. Do napędu służy jednostka V12 o pojemności 3,0 l i mocy 304 KM, co pozwala osiągnąć przyspieszenie od 0 do 100 km/h w ciągu 6,1 sek. i maksymalną prędkość ok. 280 km/h[3].

Ferrari na małym i dużym ekranie

Już od dawna samochodów Ferrari używa się, przy kręceniu wielu światowej sławy produkcji. Auta tej marki były też pokazywane w znanym telewizyjnym serialu Miami Vice, gdzie występowały 2 modele:

Daytona z serialu była tak naprawdę repliką zbudowaną na bazie Chevroleta Corvette, a biała Testarossa została podarowana przez Ferrari, aby w coraz popularniejszym serialu grało prawdziwe auto.

W 2006 roku, w pełnometrażowym filmie Miami Vice reżyserii Michaela Manna, główny bohater poruszał się w samochodzie Ferrari, tym razem był to F430 Spider.

Również w serialu Magnum można było podziwiać czerwone Ferrari 308GTS.

Galeria

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Ferrari", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good