powered by CADENAS

Social Share

D-Sub (19600 views - Electronics & PCB Engineering)

D-sub, pełna nazwa D-subminiature – rodzina wtyków i gniazd wykorzystywanych w urządzeniach i zakończeniach przewodów dla potrzeb połączeń w transmisji sygnałów pomiędzy urządzeniami elektronicznymi. Standardowe złącza D-sub mają 9, 15, 25, 37, 50 lub 60 pinów. Standard D-sub jest określeniem sposobu fizycznej budowy złącza, a nie przeznaczeń komunikacyjnych. Nazwa złącza pochodzi od kształtu złącza podobnego do litery D.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

D-Sub

D-Sub

D-Sub

D-sub, pełna nazwa D-subminiature – rodzina wtyków i gniazd wykorzystywanych w urządzeniach i zakończeniach przewodów dla potrzeb połączeń w transmisji sygnałów pomiędzy urządzeniami elektronicznymi. Standardowe złącza D-sub mają 9, 15, 25, 37, 50 lub 60 pinów. Standard D-sub jest określeniem sposobu fizycznej budowy złącza, a nie przeznaczeń komunikacyjnych.

Nazwa złącza pochodzi od kształtu złącza podobnego do litery D.

Zastosowania

Złącze DE-9 w komputerach PC służy jako złącze portu szeregowego RS-232 (COM), posłużyło też jako złącze portu w standardzie RS-422A.

Złącze DE-9M (wariant złącza DE-9 bez dwóch śrub mocujących) służyło do podłączenia dżojstików do mikrokomputerów i konsol. Po raz pierwszy zostało użyte w konsoli Atari 2600, a następnie znalazło szerokie zastosowanie, m.in w mikrokomputerach (rodzina 8-bitowych Atari, Commodore VIC-20, 64, 128, Amiga, Amstrad CPC, MSX, Sharp X68000), oraz konsolach (m.in. Sega Master System, Sega Genesis oraz Panasonic 3DO).

Złącze DA-15 w komputerach PC służy jako złącze "GamePort" (obecnie zastąpione przez USB)

Złącze DE-15F w komputerach PC służy jako złącze VGA, SVGA i XGA (obecnie wypierane przez DVI, HDMI oraz DisplayPort). Debiutowało w komputerach w 1986 roku[1].

Złącze DB-25 w komputerach PC służy jako złącze portu równoległego LPT (obecnie wypierane przez USB)




This article uses material from the Wikipedia article "D-Sub", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics