powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kij golfowy (3214 views - Sports List)

Kij golfowy – przyrząd do gry w golfa. Kij golfowy zbudowany jest z następujących części: szaft - metalowy lub grafitowy o różnych stopniach sztywności (zwykle standardowy Regular, twarde Stiff i eXtra Stiff oraz różnie oznaczane miękkie) i długości w zależności od numeru kija i kombinacji wzrostu i długości rąk zawodnika, grip (chwyt, rękojeść) - zwykle gumowy dawniej ze skóry, naklejonego na szaft, hosel - łącznik szaftu z główką, head - główka kija.Kije dzielimy na kilka grup: Woods (drewna) o numeracji najczęściej #1 (driver, kąt 7-13°), #3 (13-16°) i #5 (18-21°) - służące do rozpoczęcia dołka z tee oraz długich uderzeń na fairwayu (#3, #5), Hybrids (hybrydy) o numeracji odpowiadającej długim Iron'om (zwykle #3, #4 i czasem #5), które służą do długiej gry na fairwayu oraz do gry z roughu, Irons (żelaza) o numeracji najczęściej #3 do #9, które służą do gry na fairway’u, ale również do rozpoczęcia krótkich dołków PAR 3, Wedges o oznaczeniach P, PW lub W (Pitching Wedge), G, GW lub W (Gap Wedge) S lub SW (Sand Wedge), L lub LW (Lob Wedge), służące do krótkiej gry w pobliżu greenu, także w celu omijania przeszkód i wybijania z trudnych miejsc, Chipper - służący do gry w pobliżu greenu, kij dość rzadki, o budowie zbliżonej do puttera, ale o większym nachyleniu lica, zwykle zastępowany wedgem, Putter służący do gry na greenie.Konstrukcja główki kija umożliwia nadanie piłce odpowiedniej trajektorii lotu, tj. wysokości lotu w funkcji odległości, a także spinu (rotacji piłki), co pozwala osiągnąć cel. Kolejne kije w zestawie różnią się między sobą kątem nachylenia główki, czyli tzw. loftem (zwykle o 3-4°, im większy tym piłeczka leci wyżej, ale i krócej i z mniejszym spinem) oraz długością trzonka (zwykle o 1/2" dla żelaz, poczynając od #1 do #PW i pozostałych wedge). Długości trzonków kijów typu wood i hybryd są znacznie dłuższe i mają na celu osiągnięcie większej odległości kosztem mniejszej precyzji w porównaniu z żelazami. Główka kija składa się z następujących części: Club Face (lico) - płaszczyzna uderzająca piłkę, na licu znajdują się rowki (grooves), mające na celu nadanie piłce odpowiedniej rotacji, Toe (czubek) - najdalej wysunięta od łącznika shaftu część główki kija, Heel (piętka) - część główki kija pod łącznikiem shaftu, Sole (spód) - podstawa główki kija, część stykająca się z podłożem. Kąt tej płaszczyzny ma wpływ na to, jak kij zachowuje się w kontakcie z podłożem. Typowe żelaza mają ca +8° a dla kija SW wielkość ta sięga +14°.W turnieju gracz może grać maksymalnie 14 kijami. Wszystkie parametry kijów, które mogą być użyte w grze zgodnie z regułami R&A są opisane w załączniku do Reguł a lista kijów spełniających bądź nie ww. wymagania publikowana. Firmy produkujące kije to między innymi: Taylor Made, Wilson, Mizuno, Callaway, Cobra, Ping, Ben Sayers, Adams, Dunlop, Titleist, Komperdell, Maltby.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kij golfowy

Kij golfowy

Kij golfowy – przyrząd do gry w golfa. Kij golfowy zbudowany jest z następujących części:

  • szaft - metalowy lub grafitowy o różnych stopniach sztywności (zwykle standardowy Regular, twarde Stiff i eXtra Stiff oraz różnie oznaczane miękkie) i długości w zależności od numeru kija i kombinacji wzrostu i długości rąk zawodnika,
  • grip (chwyt, rękojeść) - zwykle gumowy dawniej ze skóry, naklejonego na szaft,
  • hosel - łącznik szaftu z główką,
  • head - główka kija.

Kije dzielimy na kilka grup:

  • Woods (drewna) o numeracji najczęściej #1 (driver, kąt 7-13°), #3 (13-16°) i #5 (18-21°) - służące do rozpoczęcia dołka z tee oraz długich uderzeń na fairwayu (#3, #5),
  • Hybrids (hybrydy) o numeracji odpowiadającej długim Iron'om (zwykle #3, #4 i czasem #5), które służą do długiej gry na fairwayu oraz do gry z roughu,
  • Irons (żelaza) o numeracji najczęściej #3 do #9, które służą do gry na fairway’u, ale również do rozpoczęcia krótkich dołków PAR 3,
  • Wedges o oznaczeniach P, PW lub W (Pitching Wedge), G, GW lub W (Gap Wedge) S lub SW (Sand Wedge), L lub LW (Lob Wedge), służące do krótkiej gry w pobliżu greenu, także w celu omijania przeszkód i wybijania z trudnych miejsc,
  • Chipper - służący do gry w pobliżu greenu, kij dość rzadki, o budowie zbliżonej do puttera, ale o większym nachyleniu lica, zwykle zastępowany wedgem,
  • Putter służący do gry na greenie.

Konstrukcja główki kija umożliwia nadanie piłce odpowiedniej trajektorii lotu, tj. wysokości lotu w funkcji odległości, a także spinu (rotacji piłki), co pozwala osiągnąć cel. Kolejne kije w zestawie różnią się między sobą kątem nachylenia główki, czyli tzw. loftem (zwykle o 3-4°, im większy tym piłeczka leci wyżej, ale i krócej i z mniejszym spinem) oraz długością trzonka (zwykle o 1/2" dla żelaz, poczynając od #1 do #PW i pozostałych wedge). Długości trzonków kijów typu wood i hybryd są znacznie dłuższe i mają na celu osiągnięcie większej odległości kosztem mniejszej precyzji w porównaniu z żelazami.

Główka kija składa się z następujących części:

  • Club Face (lico) - płaszczyzna uderzająca piłkę, na licu znajdują się rowki (grooves), mające na celu nadanie piłce odpowiedniej rotacji,
  • Toe (czubek) - najdalej wysunięta od łącznika shaftu część główki kija,
  • Heel (piętka) - część główki kija pod łącznikiem shaftu,
  • Sole (spód) - podstawa główki kija, część stykająca się z podłożem. Kąt tej płaszczyzny ma wpływ na to, jak kij zachowuje się w kontakcie z podłożem. Typowe żelaza mają ca +8° a dla kija SW wielkość ta sięga +14°.

W turnieju gracz może grać maksymalnie 14 kijami. Wszystkie parametry kijów, które mogą być użyte w grze zgodnie z regułami R&A są opisane w załączniku do Reguł a lista kijów spełniających bądź nie ww. wymagania publikowana.

Firmy produkujące kije to między innymi: Taylor Made, Wilson, Mizuno, Callaway, Cobra, Ping, Ben Sayers, Adams, Dunlop, Titleist, Komperdell, Maltby[1].

  1. Strona internetowa Golfhelp, kategoria: kije golfowe




This article uses material from the Wikipedia article "Kij golfowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia