powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Bieg maratoński (4687 views - Sports List)

Bieg maratoński – bieg na dystansie 42 195 m.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Bieg maratoński

Bieg maratoński

Bieg maratoński

Bieg maratońskibieg na dystansie 42 195 m.

Pochodzenie nazwy

Nazwa pochodzi od miejscowości Maraton w Grecji. Według Herodota po zwycięskiej dla Greków bitwie z Persami pod Maratonem w 490 p.n.e., armia perska zaokrętowała i wypłynęła w kierunku bezbronnych Aten. Widząc to, Grecy udali się co sił w nogach do miasta, przybywając praktycznie równocześnie z okrętami perskimi[1].

Bieg ten stał się podstawą romantycznych historii, według których posłaniec Filippides pobiegł do Aten, by obwieścić zwycięstwo i poinformować Ateńczyków, że płynie ku nim flota perska. Po przekazaniu tej wiadomości padł martwy. W 1879 r. brytyjski poeta Robert Browning napisał na kanwie tej historii znany wiersz Filippides (ang. Pheidippides).

Michel Bréal, francuski filolog, zainspirowany historią marszu zasugerował Pierre'owi de Coubertinowi, by włączył bieg na dystansie odpowiadającym odległości z Maratonu do Aten do programu pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich w Atenach.

Dyscyplina olimpijska

W pierwszych igrzyskach bieg maratoński był rozgrywany na dystansie 40 km. W rzeczywistości dystans między Maratonem a Atenami wynosi 37 km, jednak postanowiono tę liczbę „zaokrąglić”. Na igrzyskach w Londynie dystans zwiększono o 2195 metrów (przesuwając metę w pobliże miejsca, gdzie na trybunach siedział brytyjski król, Edward VII). Bieg maratoński mężczyzn tradycyjnie kończy każde igrzyska olimpijskie. Maraton kobiet został włączony do programu igrzysk olimpijskich dopiero w 1984 roku w Los Angeles.

Masowy bieg uliczny

Od przeszło 100 lat na ulicach największych miast świata rozgrywane są masowe biegi uliczne m.in. na dystansie maratońskim. W przeciwieństwie do igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, w maratonach ulicznych najczęściej udział może wziąć każdy. W największych imprezach (Londyn, Nowy Jork, Boston, Chicago, Wiedeń, Berlin) uczestniczy przeszło 30 tys. biegaczy zawodowców i amatorów. Najstarszy polski maraton organizowany jest w Dębnie. Dużą frekwencją jak na polskie warunki (około 5000 uczestników) cieszą się maratony: Poznań Maraton, Wrocław Maraton, Cracovia Maraton i Maraton Warszawski.

Najstarszym maratonem nowożytnym jest maraton w Bostonie (pierwsza edycja tego maratonu odbyła się 19 kwietnia 1897 roku), a w Europie – w Koszycach.

Największe maratony odbywają się: w Europie – w Berlinie (ponad 41 tys. uczestników) oraz w Londynie, a w Polsce – w Warszawie (w 2013 r. 8673 uczestników).

Na większości maratonów obowiązuje limit czasowy pokonania dystansu wynoszący 5 lub 6 godzin. Każda osoba, która ukończy maraton, otrzymuje pamiątkowy medal i dołącza do grona „Maratończyków”.

Obecnie maratony rozgrywane są praktycznie na całym świecie nawet w miejscach tak ekstremalnych jak pustynia (Sahara-Marathon w Tunezji) czy biegun (Antarktika-Marathon). Są też Ice-Maraton (po jeziorze Bajkał przy temp. -30 °C) czy Great Wall Marathon (po Wielkim Murze Chińskim).

Do ciekawych maratonów należy Istambul Euro-Asia Marathon, rozgrywany jednocześnie na dwóch kontynentach (trasa prowadzi przez most nad cieśniną Bosfor łączący Europę i Azję) oraz Two Oceans Marathon w Kapsztadzie, którego trasa wiedzie brzegami dwóch oceanów.

Większe maratony w Europie

Lista największych maratonów w Europie (min. 5000 uczestników którzy ukończyli bieg w 2016 roku)[2]:

Maratony w Polsce

Pierwszy w Polsce bieg maratoński zorganizowano 1924 na trasie Rembertów-Zegrze i z powrotem; trasa przebiegała w niekorzystnych warunkach zarówno atmosferycznych (deszcz, wiatr) jak i technicznych (nierówna szosa); zwycięzcą został Stefan Szelestowski wynikiem 3:13.10,5, wyprzedzając o blisko godzinę następnego rywala[3].

Nazwa maratonu Miejsce imprezy Pierwsza edycja
Maraton Dębno Dębno 1969
Maraton Warszawski Warszawa 1979
Maraton Juranda Szczytno 1981
Maraton Toruński Toruń 1983
Wrocław Maraton Wrocław 1983
Maraton Solidarności Gdańsk/Gdynia/Sopot 1995
Poznań Maraton Poznań 2000
Cracovia Maraton Kraków 2002
Maraton Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice 2002
Łódź Maraton Dbam o Zdrowie Łódź 2004
Silesia Marathon Chorzów/Katowice/
Siemianowice Śląskie
2009
Maraton Częstochowski Częstochowa 2009
Koral MaratonFestiwal Biegowy Krynica-Zdrój 2010
Maraton Opolski Opole 2011
Maraton Mazury Gałkowo 2012
Orlen Warsaw Marathon Warszawa 2013
Maraton Lubelski Lublin 2013
Maraton Wigry Stary Folwark 2013
Maraton Gdańsk Gdańsk 2015
Maraton Szczeciński Szczecin 2015

Rekordziści

Oficjalne międzynarodowe rekordy w biegu maratońskim są certyfikowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych[4]. Ze względu na nieporównywalność warunków, wyniki muszą być weryfikowane, a trasa biegu podlega pewnym restrykcjom:

  • meta położona na wysokości nie mniejszej niż 42 m poniżej wysokości położenia startu[5],
  • odległość w linii prostej od startu do mety nie większa niż 21 097 m[5].

Mężczyźni

Czas Zawodnik Państwo Data Miejsce
Świata 2:01:39 Eliud Kipchoge  Kenia 16 września 2018 Berlin
Europy 2:05:11 Mo Farah  Wielka Brytania 7 października 2018 Chicago
Polski 2:07:39 Henryk Szost  Polska 4 marca 2012 Ōtsu

Najlepszy maratoński wynik 2:00:25 uzyskał na „Breaking2” Kenijczyk Eliud Kipchoge 06.05.2017 na torze Autodromo Nazionale di Monza, jednak trasa nie spełniała wymagań IAAF i wynik nie został uznany za oficjalny rekord świata[6].

Kobiety

Czas Zawodnik Państwo Data Miejsce
Świata 2:15:25 Paula Radcliffe  Wielka Brytania 13 kwietnia 2003 Londyn
Europy 2:15:25 Paula Radcliffe  Wielka Brytania 13 kwietnia 2003 Londyn
Polski 2:26:08 Małgorzata Sobańska  Polska 7 października 2001 Chicago

Najlepszy maratoński wynik uzyskany przez Polkę, to 2:24:18 Wandy Panfil w Bostonie 15.04.1991[7], jednak trasa nie spełniała wymagań IAAF - za duży spadek, jak i odległość między startem i metą[8].

Pierwsza kobieta, Roberta „Bobbi” Gibb pokonała dystans maratoński w 1966 roku, jednak nie została oficjalnie sklasyfikowana jako uczestniczka maratonu bostońskiego. Pierwszą kobietą, która została „oficjalnie” zgłoszona do udziału w maratonie (Boston) i ukończyła maraton była Kathrine Switzer w 1967 roku. Uzyskała czas: 4 godz. 20 min.

Polscy finaliści olimpijscy (1–8)

Mężczyźni

Polscy finaliści mistrzostw świata (1–8)

Mężczyźni

Kobiety

Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych

Mężczyźni

Kobiety

Polacy w rankingu Track and Field News

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Bieg maratoński", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia