powered by CADENAS

Social Share

Amazon

홍수 (16298 views - Environmental Protection)

홍수(洪水)는 일반적으로 건조한 땅이 물의 범람으로 인해 잠기는 현상을 말한다. 큰 물 또는 하천의 물이 넘쳐흐르는 자연현상으로, 수해의 일종이다. 큰물이라고도 부른다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

홍수

홍수

홍수

Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Averette (Marc Averette)).

홍수(洪水)는 일반적으로 건조한 땅이 물의 범람으로 인해 잠기는 현상을 말한다.[1] 큰 물 또는 하천의 물이 넘쳐흐르는 자연현상으로, 수해의 일종이다. 큰물[2]이라고도 부른다.

홍수의 종류

  • 간만성 홍수 (Estuarine floods)
  • 재해성 홍수 (Catastrophic floods)

홍수의 영향

일차적 영향

  • 물리적 위험: 다리, 자동차, 건물, 도로, 운하 등의 구조물에 걸쳐 위험이 있을 수 있다.
  • 우연: 사람과 가축이 물에 빠져 죽을 수 있다. 또, 전염병이나 질병으로 이어질 수 있다.

이차적 영향

  • 물의 공급: 물이 오염되어 깨끗한 물이 희박하게 된다.
  • 질병: 비위생적인 조건으로 수인성 질병이 일어난다.

장기간의 영향

  • 경제: 일시적인 관광객 수 하락, 재건축 비용, 식량 부족으로 인한 가격 증가 등으로 인해 (특히 가난한 사람들에게) 경제적 고초가 나타날 수 있다.

홍수의 이점

홍수로 인해 인간 환경과 경제적 활동에 수많은 파괴적 영향이 있다. 그러나 홍수는 토양을 더 기름지게 하고 영양이 부족한 곳에 영양분을 공급해 준다. 주기적인 홍수는 티그리스-유프라테스강, 나일강, 인더스 강, 갠지스강, 황하 등의 고대 문명의 안녕에 필수적이었다. 홍수가 일어나기 쉬운 지역에서는 생활을 재개할 수 있는 원천들을 바탕으로 한 수리학, 즉 물을 상태 이동 등 관리하는 학문이 발달하여 생존 능력이 더 높다.

사망자가 가장 많은 홍수

아래는 전 세계에서 사망자 수가 100,000명을 넘은 홍수 사건을 나열한 목록이다.

사망자 수 사건 위치 날짜
2,500,000–3,700,000[3] 1931년 중국 대홍수 중화인민공화국 1931
900,000–2,000,000 1887년 황하 홍수 중화인민공화국 1887
500,000–700,000 1938년 황하 홍수 중화인민공화국 1938
231,000 반차오댐 붕괴 중화인민공화국 1975
230,000 2004년 인도양 지진해일 인도네시아 2004
145,000 1935 장강 홍수 중화인민공화국 1935
100,000+ 세인트 펠릭스 홍수 네덜란드 1530
100,000 하노이, 홍강 삼각주 홍수 베트남 민주 공화국 1971
100,000 1911 장강 홍수 중화인민공화국 1911

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "홍수", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Environmental Protection

Environment Ecology