powered by CADENAS

Social Share

Amazon

보스토크 1호 (6922 views - Astronomy & Space )

보스토크 1호(러시아어: Восток-1, 영어: Vostok 1)는 1961년에 소련에 의해 만들어진 인류 최초의 유인 우주 비행과 사명에 사용되는 한 우주선의 이름이다. 우주 비행사 유리 가가린을 태우고 전인미답의 대기권 외에 여행을 하고 지구 궤도에 올랐다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

보스토크 1호

보스토크 1호

보스토크 1호
보스토크 1호
임무 통계
임무 이름 보스토크 1호
우주선 이름 보스토크-K 8K72K
우주선의 질량 4,725 kg (10,417 lb)
승무원 수 1명
발사대 바이코누르 LC-1
발사 날짜 1961년 4월 12일 06:07 UTC
착륙 1961년 4월 12일 07:55 UTC
북위 51° 16′ 14″ 동경 45° 59′ 50″ / 북위 51.270682° 동경 45.99727°  / 51.270682; 45.99727
임무 기간 1시간 48분
원지점 327 km (177 해리)
근지점 169 km (91 해리)
궤도 주기 89.1분
승무원 사진
세계 최초의 우주인 유리 가가린
관련 임무
이전 임무 이후 임무
없음 보스토크 2호

보스토크 1호(러시아어: Восток-1, 영어: Vostok 1)는 1961년에 소련에 의해 만들어진 인류 최초의 유인 우주 비행과 사명에 사용되는 한 우주선의 이름이다. 우주 비행사 유리 가가린을 태우고 전인미답의 대기권 외에 여행을 하고 지구 궤도에 올랐다.

더 보기



This article uses material from the Wikipedia article "보스토크 1호", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Space

planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy