powered by CADENAS

Social Share

Amazon

AH-64 아파치 (19865 views - Transportation - Air Water Earth)

AH-64 아파치(AH-64 Apache)는 미국 육군의 주력 공격형 헬리콥터이다. 벨 AH-1 코브라의 후속 기종이다. 세계 최강의 공격헬기다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

AH-64 아파치

AH-64 아파치

AH-64 아파치
AH-64 아파치

AH-64D 아파치 롱보우
종류 공격 헬기
제조사 휴즈 헬리콥터
맥도넬 더글러스
보잉 방산우주보안
첫 비행 1975년 9월 30일[1]
도입 시기 미국 1986년 4월
한국 2016년
현황 사용중
주요 사용자 미국 육군
대한민국 육군
이스라엘 공군
네덜란드 공군
생산 시기 1983년–현재
생산 대수 1,174대 (2010년)[2]
단가 1,800만 달러 (1996년)[3]
파생형 아구스타웨스트랜드 아파치

AH-64 아파치(AH-64 Apache)는 미국 육군의 주력 공격형 헬리콥터이다. 벨 AH-1 코브라의 후속 기종이다. 세계 최강의 공격헬기다.

개발

신형 공격헬기

1972년 AH-56 샤이엔 개발계획이 취소된 이후 A-10 썬더볼트나 해리어와 같은 미 공군과 해병대 프로젝트처럼 미국 육군은 지상 통제하에서 장갑차량을 공격하기 위한 항공기를 원했다.

기능

미국 육군에서 사용중인 주요 모델은 AH-64A 아파치AH-64D 롱보우 아파치이다. AH-64B는 해병대용으로 계획되었으나, 실제 개발되지는 않았다. AH-64D 모델 개발을 시작할 때에, 레이다가 없는 버전을 AH-64C로 정했었다. 그러나 두 기종의 차이가 로터 위의 레이다 존재 여부뿐이었고, 그것조차 레이다는 탈착하여 다른 헬기에 붙이는게 가능했기 때문에 AH-64C는 양산에 이르지는 못했다. 현재 미국은 AH-64A와 AH-64D를 함께 편대 구성하여 운용하고 있다.

강화형인 아파치가디언을 제외한 다른 모델들은 AH-64A 아파치AH-64D 롱보우 아파치의 수출용 버전이다.

웨스트랜드 WAH-64는 영국이 보잉에서 부품을 구매하여 조립/제작한 AH-64D에 몇 가지 개선을 가한 것이다.

무인기

한국이 수입한 AH-64E 아파치 가디언 1대는 AH-6U 무인기 3대를 조종할 수 있다. AH-6U 무인기는 한국 육군이 300대를 사용중인 500MD를 무인기로 개조한 것이다.

AH-6U 무인기의 초기 테스트에서, 아파치가 지상에 있는 동안 AH-6U 무인기는 몇 마일 위로 체공하면서, 아파치 부조종사가 헬파이어 미사일을 발사했다. 두 항공기가 장착하고 있는 전술적 공통 데이터 링크 장비는 L-3 정보통신 기술로 제조 되었다. 2006년 6월 30일, 미군의 유마 성능 시험장에서 처음으로 무인 모드로 비행하였다. 비행은 20분의 예정된 시간동안 기지 주변에서 무장 지능, 감시 및 정찰 임무를 테스트하였다.

대한항공에서도 독자적으로 500MD 무인기 개조를 연구 중이다.

유형

AH-64D

AH-64D 아파치 롱보우는 향상된 센서와 무장을 갖추었다. A형과 비교해서 핵심 사항은 주회전날개 위에 부착된 돔형의 AN/APG-78 레이다로서, 이 레이다는 밀리미터파를 사용하는 화력통제레이다(FCR: Fire Control Radar)이다. A형은 1690마력 T700-GE-701 엔진 2기인데, D형은 1890마력 T700-GE-701C 엔진 2기를 사용한다.주회전날개 위에 부착된 레이돔은 헬기의 가장 높은 부분에 위치하여, AH-64D가 언덕, 나무, 빌딩 등에 동체를 가린 채, 위의 레이돔만 노출하여 목표물을 탐지하고 미사일 조준을 할 수 있다. 데이터 송수신 기능이 향상되어, 다른 AH-64D와 목표물 데이터를 공유할 수 있다. 따라서 가시거리에 있지 않은 목표물도 후방의 AH-64D가 전방의 AH-64D의 목표물 데이터를 공유함으로써 확인할 수 있다. 이러한 방식으로, 아파치 편대는 다수의 목표물들을 단지 레이돔만 노출한 채로 포착할 수 있다.

AH-64E

AH-64E 아파치 가디언은 2000마력 T700-GE-701D 엔진을 장착했다. 전자 장비류의 전반적인 향상, 개량형 롱보우 밀리파 레이다를 장비한다. 전자장비의 향상으로 롱보우 레이다의 처리효율이 더욱 증대되었다. 또한 신소재의 활용으로 장갑방어력이 D형에 비해 15%향상되었다. 단순한 장갑방어력뿐만 아니라 골조설계의 강화로 인해 기체의 무장력과 내구력, 비행성능이 대폭 상승하였다. 가장 큰 특징은 공격적인 무인기의 운용성능이다. 장거리 미사일인 JCM을 장착했다. 한국 육군은 MD 500 디펜더 300대를 사용중인데, 보잉은 MD 500을 무인기로 개조하여 AH-6U UAV를 만들었다. 3대의 AH-6U UAV를 조종할 수 있다. AH-6U UAV가 장착할 수 있는 헬파이어 4발*3대=12발만큼의 화력을 더 확보한다. C, D, L, Ku 밴드 주파수를 사용하는 육군의 모든 UAV와 송수신을 할 수 있으며 영상을 수신할 수 있다. 미군과 보잉은 이 기체가 RAH-66에 비해 스텔스 능력을 제외한 모든 면을 압도했다고 공식발표했다. F형의 제작취소로 인해 사실상 마지막 아파치이자 아파치의 완성형으로써 평가받는다.

사용된 작전

미국

아파치는 1989년 파나마 침공 당시 대의 명분 작전에서 처음으로 전투에 투입되었다. AH-64와 AH-64D는 걸프전, 아프가니스탄항구적 자유 작전, 이라크에서의 이라크의 자유 작전을 포함한 중동에서의 여러 전쟁에서 중요한 역할을 하였다.

수백대의 기갑 전투 차량을 파괴하면서 아파치는 매우 뛰어난 전차 사냥꾼임을 입증했다.

가격

AH-64A의 가격은 약 1,450만 달러이다. 2003년 9월, 이미 AH-64A+ 20대를 사용중인 그리스는 12대의 AH-64D를 6억 7,500만 달러에 주문했다. 무장과 지원을 포함한 가격으로 보인다. 이를 계산하면 AH-64D의 단가는 5,625만 달러이다.

인도 육군은 자체 경 공격헬기 디루브가

있음에도 중 아파치 헬기6대를 미국에서 구매

했다.18.6.13타임스 오브 인디아 보도

사용 국가

현재 아파치의 사용국가는 다음과 같다:

타임스 오브 인디아 보도

영국은 67대의 WAH-64를 상륙군 또는 항모 작전용으로 사용할 것이다. 로터 날개가 접히는 모델이다. 싱가포르는 1999년과 2001년 두 차례에 걸쳐 총 41대의 AH-64D를 획득했다.

파키스탄은 AH-64D 구매를 수년 째 고려하고 있으며, 파키스탄의 경우, 대테러작전을 위해 6대의 롱보우를 구입하려고 한다. 비공식적인 소식통에 따르면 파키스탄 육군은 최대 30대의 롱보우를 2010년까지 획득하려 한다.[출처 필요]

대한민국

2013년 AH-64E 아파치 가디언 공격헬기 36대를 도입한다. 2013년 현재 대한민국 국방부는 AH-X 프로젝트를 통해 벨사의 AH-1Z 바이퍼, 터키의 T-129 망구스타와 함께 대결을 펼쳤는데 AH-64E 공격헬기가 결정됐다. 2016년에 전력화 시킬 것이다.

2016년 5월 27일, 방위사업청은 AH-64E 아파치 가디언 4대를 최초로 육군에 인도했다고 밝혔다. 총사업비 1조 8,400억 원을 투입해 36대를 도입할 계획이며, 2017년 초까지 모두 육군에 인도될 예정이다. 추가로 40대를 도입할 예정이다.

AH-64E 아파치 가디언 1대는 AH-6U UAV 3대를 조종할 수 있다. 그러나, 한국은 LAH 사업으로 유로콥터 헬기를 200대 생산할 계획이며, 아직 AH-6U UAV를 미국에서 대량 수입할 것이라는 보도는 없다. 2018년 3월 대한항공이 AH-6U UAV를 독자적으로 개발중이라는 보도가 있었다.

2016년 부터 2026년까지는 미국에서 직수입한 헬파이어 미사일을 사용할 것이며, 수명 10년이 끝난 후에는 국산 천검 미사일을 장착할 계획이다.

제원 (AH-64A/D)

일반 제원
성능
  • 최고속도: 365 km/h
  • 순항속도: 265 km
  • 전투행동반경: 480 km
  • 최고상승고도: 6,400 m
  • 분당상승률: 12.7 m/s
  • 중량대비출력: 310 W/kg
무장

등장하는 작품들

  • 니콜라스 케이지, 토미 리 존스, 숀 영 출연의 Fire Birds (아파치) (Wings of the Apache)
  • 한국영화 "디워"와 미국영화 "고질라"에서 미 육군의 AH-64 편대가 도심 속에서 괴수를 추격하다 역습을 받아 괴멸당하는 장면이 나온다.
  • 애니메이션 : <명탐정 코난 : 칠흑의 추적자> 검은 조직이 마지막 부분에서 탄 헬리콥터. M230 체인건으로 코난을 공격하는 장면이 나온다.
  • 게임 : <제인 AH-64D 롱보우>와 제인 <AH-64D 롱보우2>, <건쉽>, <건쉽2000>,(워록),<프로토타입1>,

각주

  1. “Boeing Marks 25th Anniversary of Apache First Flight Sept. 30”. PR Newswire. 2000년 10월 2일. 2013년 4월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 2월 21일에 확인함. 
  2. "Boeing AH-64 Apache". Jane's All the World's Aircraft. Jane's Information Group, 2010. subscription article, 1 February 2010[깨진 링크(과거 내용 찾기)].
  3. “Boeing AH-64 Apache”. 《Jane's: All the World's Aircraft》. Jane's Information Group. 2000년 10월 13일. 2006년 6월 17일에 확인함. 

외부 링크

관련 항목

파생형
유사 항공기
개발 순서

YUH-61XCH-62YAH-63AH-64HH-65RAH-66TH-67

관련 목록
관련 항목


This article uses material from the Wikipedia article "AH-64 아파치", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht