powered by CADENAS

Social Share

Amazon

BMW 6 시리즈 (14478 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

BMW 6 시리즈(BMW 6 series)는 독일의 자동차 회사인 BMW의 승용차이다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

BMW 6 시리즈

BMW 6 시리즈

BMW 6 시리즈
차종 준대형차
제조사 BMW
생산년도 1976년~1989년
2003년~2018년(쿠페, 컨버터블)

2017년~현재(GT)

구동방식 후륜구동
4륜구동
차대 모노코크
관련차량 BMW 5 시리즈
BMW M6

BMW 6 시리즈(BMW 6 series)는 독일의 자동차 회사인 BMW의 승용차이다.

1세대(E24)

5 시리즈(1세대)의 플랫폼을 기반으로 개발된 1세대 6 시리즈는 1976년에 개최된 제네바 모터쇼에서 첫 선을 보였다. 1978년에는 고성능 트림인 635CSi가 선보였다. 635CSi는 3.5ℓ 엔진과 5단 수동변속기, 프론트 스포일러와 리어 스포일러 등이 적용되었다. 1979년에는 5 시리즈(1세대)의 2.8ℓ 엔진이 장착된 628CSi가 선보여 기존의 630CS를 대체했다. 1983년에는 오늘날 M6의 시초가 되는 M635CSi가 선보였다. 1989년에 단종되었고, 후속 차종으로 8 시리즈가 출시되었다.

2세대(E63/E64)

8 시리즈가 단종되고, 5년 후인 2003년에 출시된 쿠페의 차명에 6 시리즈가 부활했다. 1세대 6시리즈의 단종 이후로는 14년 만으로, 5 시리즈(5세대)의 플랫폼을 기반으로 개발되었다. 쿠페만 있던 1세대 6 시리즈와 달리, 2세대 6 시리즈부터는 컨버터블도 추가되었다. E63는 쿠페, E64는 컨버터블의 코드명이다.

3세대(F06/F12/F13)

2011년에 출시되었다. 5 시리즈(6세대)의 플랫폼을 기반으로 개발되었다. F06은 그란 쿠페, F12는 컨버터블, F13은 쿠페의 코드명이다. 2012년에는 메르세데스-벤츠 CLS 클래스, 아우디 A7과 경쟁하기 위해 BMW 최초의 4도어 쿠페인 그란 쿠페가 추가되었다. 그란 쿠페는 롱 노즈 숏 데크 형식에 전장이 길어진 만큼 다이나믹한 느낌을 준다. 2014년에 소폭의 페이스 리프트를 거쳤다. 2018년에 쿠페와 컨버터블은 8 시리즈로 대체대었다.

4세대(G32,6시리즈 GT)

2017년에 기존 5시리즈 GT를 대체할 목적으로 출시되었다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "BMW 6 시리즈", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus