Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
아마존 에코 1세대 | |
개발사 | 아마존닷컴 |
제조사 | 아마존닷컴 |
종류 | 스마트 스피커 |
출시일 | 2014년 11월 6일 (4년 전)(2014-11-06) |
운영 체제 | 파이어 OS |
입력 | 음성 명령, 제한적인 버튼 |
웹사이트 | 아마존 에코 (미국) |
아마존 에코(Amazon Echo, 간단히 에코)는 아마존닷컴이 개발한 스마트 스피커이다. 이 장치는 9.25 인치(23.5 cm) 높이의 원기둥 모양의 스피커로서, 7피스 빔포밍를 갖추고 있다.[1] 이 장치는 "알렉사"(Alexa)라는 이름에 반응하는 음성 통제 가상 비서 서비스 알렉사에 연결된다. 깨우는 낱말(wake word)은 사용자에 의해 "아마존", "에코", "컴퓨터"로 변경이 가능하다.[2][3] 이 장치는 음성 상호작용, 음악 재생, 할 일 목록 만들기, 알람 설정, 스트리밍 팟캐스트, 오디오북 재생, 날씨, 트래픽 및 기타 실시간 정보 제공을 할 수 있다. 또한 스마트 홈 허브 역할을 하면서 자신이 직접 여러 스마트 장치를 통제할 수 있다.
아마존은 확인된 보고서에 따르면 적어도 2010년 이후로 메사추세츠 주 케임브리지와 실리콘 밸리의 랩126 오피스 내부에서 에코를 개발하고 있다. 이 장치는 킨들 전자책을 넘어 장치를 확대하는 아마존의 최초의 시도 가운데 하나이다.[1] 에코는 2016년 아마존의 슈퍼볼 광고에 등장하였다.[4]
에코는 처음에 아마존 프라임 회원 또는 초대를 통해서만 이용이 가능했으나 2015년 6월 23일에 미국에서 널리 구매할 수 있게 되었다.[5]
에코의 하드웨어 부품에는 텍사스 인스트루먼트 DM3725 ARM Cortex-A8 프로세서, 256MB의 LPDDR1 RAM, 4GB의 기억 공간이 있다.[6]
에코는 듀얼 밴드 와이파이 802.11a/b/g/n, 오디오 스트리밍을 위한 블루투스 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) 지원, 연결된 모바일 장치의 음성 제어를 위한 AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)를 제공한다.[7]
This article uses material from the Wikipedia article "아마존 에코", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good