powered by CADENAS

Social Share

Amazon

아마존 에코 (13178 views - Brands)

아마존 에코(Amazon Echo, 간단히 에코)는 아마존닷컴이 개발한 스마트 스피커이다. 이 장치는 9.25 인치(23.5 cm) 높이의 원기둥 모양의 스피커로서, 7피스 빔포밍를 갖추고 있다. 이 장치는 "알렉사"(Alexa)라는 이름에 반응하는 음성 통제 가상 비서 서비스 알렉사에 연결된다. 깨우는 낱말(wake word)은 사용자에 의해 "아마존", "에코", "컴퓨터"로 변경이 가능하다. 이 장치는 음성 상호작용, 음악 재생, 할 일 목록 만들기, 알람 설정, 스트리밍 팟캐스트, 오디오북 재생, 날씨, 트래픽 및 기타 실시간 정보 제공을 할 수 있다. 또한 스마트 홈 허브 역할을 하면서 자신이 직접 여러 스마트 장치를 통제할 수 있다. 아마존은 확인된 보고서에 따르면 적어도 2010년 이후로 메사추세츠 주 케임브리지와 실리콘 밸리의 랩126 오피스 내부에서 에코를 개발하고 있다. 이 장치는 킨들 전자책을 넘어 장치를 확대하는 아마존의 최초의 시도 가운데 하나이다. 에코는 2016년 아마존의 슈퍼볼 광고에 등장하였다.에코는 처음에 아마존 프라임 회원 또는 초대를 통해서만 이용이 가능했으나 2015년 6월 23일에 미국에서 널리 구매할 수 있게 되었다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

아마존 에코

아마존 에코

아마존 에코

아마존 에코 1세대
개발사 아마존닷컴
제조사 아마존닷컴
종류 스마트 스피커
출시일 2014년 11월 6일 (4년 전)(2014-11-06)
운영 체제 파이어 OS
입력 음성 명령, 제한적인 버튼
웹사이트 아마존 에코 (미국)

아마존 에코(Amazon Echo, 간단히 에코)는 아마존닷컴이 개발한 스마트 스피커이다. 이 장치는 9.25 인치(23.5 cm) 높이의 원기둥 모양의 스피커로서, 7피스 빔포밍를 갖추고 있다.[1] 이 장치는 "알렉사"(Alexa)라는 이름에 반응하는 음성 통제 가상 비서 서비스 알렉사에 연결된다. 깨우는 낱말(wake word)은 사용자에 의해 "아마존", "에코", "컴퓨터"로 변경이 가능하다.[2][3] 이 장치는 음성 상호작용, 음악 재생, 할 일 목록 만들기, 알람 설정, 스트리밍 팟캐스트, 오디오북 재생, 날씨, 트래픽 및 기타 실시간 정보 제공을 할 수 있다. 또한 스마트 홈 허브 역할을 하면서 자신이 직접 여러 스마트 장치를 통제할 수 있다.

아마존은 확인된 보고서에 따르면 적어도 2010년 이후로 메사추세츠 주 케임브리지와 실리콘 밸리의 랩126 오피스 내부에서 에코를 개발하고 있다. 이 장치는 킨들 전자책을 넘어 장치를 확대하는 아마존의 최초의 시도 가운데 하나이다.[1] 에코는 2016년 아마존의 슈퍼볼 광고에 등장하였다.[4]

에코는 처음에 아마존 프라임 회원 또는 초대를 통해서만 이용이 가능했으나 2015년 6월 23일에 미국에서 널리 구매할 수 있게 되었다.[5]

특징

변종

에코의 하드웨어 부품에는 텍사스 인스트루먼트 DM3725 ARM Cortex-A8 프로세서, 256MB의 LPDDR1 RAM, 4GB의 기억 공간이 있다.[6]

연결

에코는 듀얼 밴드 와이파이 802.11a/b/g/n, 오디오 스트리밍을 위한 블루투스 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) 지원, 연결된 모바일 장치의 음성 제어를 위한 AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)를 제공한다.[7]

같이 보기


AbarthAcura 아디다스어드밴스트 마이크로 디바이시스알파 로메오애플 (기업)Arash 애스턴 마틴아우디다치아BMWBMW 모토라드BrabusBreitling SA부가티뷰익캐딜락Campingaz캐터필러Cheetah Racing Cars쉐보레시티즌시계시트로엥대우그룹다이하쓰DatsunDiMarzio닷지동 페리뇽Edifier페라리페레로 (기업)피아트포드 모터 컴퍼니제너럴 모터스GMC (자동차)하이네켄히노 자동차홀덴혼다 기연 공업화웨이허머현대자동차Ikea인피니티인텔iPhone이스즈 자동차재규어 자동차지프 (자동차)기아자동차코닉세그Lagonda람보르기니란치아랜드로버레노버렉서스링컨 (자동차)Lister Storm로터스 자동차맥 트럭스Magna InternationalMarussia Motors마세라티마이바흐마쓰다McLaren AutomotiveMelitta메르세데스메르세데스-벤츠머큐리 (자동차)MG Cars미쓰비시 그룹미쓰오카 오로치모건 모터 컴퍼니Motorhome냅스터나이키닛산 자동차오펠Ortofon파가니 (자동차)펩시콜라푸조Polestar폰티액포르쉐랜드로버 레인지 로버레이저 주식회사르노Rimac Automobili삼성그룹스카니아세아트스코다스마트 (자동차)소니Spyker스바루스즈키태그호이어Technogym테슬라 (기업)텍사코파이러트베이Toyota Trabant TVRVat 69복스홀 자동차폭스바겐Williams pear야마하Zenvo ST1아마존닷컴제프 베조스레드 디지털 시네마 카메라 컴퍼니월트 디즈니 픽처스빅토리녹스구글브랜드

This article uses material from the Wikipedia article "아마존 에코", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good