powered by CADENAS

Social Share

Amazon

AV-8B 해리어 II (7790 views - Transportation - Air Water Earth)

맥도널 더글러스 AV-8B 해리어 II(영어: McDonnell Douglas(현 Boeing) AV-8B Harrier II)는 20세기 후반에 제작된 2세대 V/STOL(수직 또는 단거리 이착륙) 제트 전투기이다. 브리티시 에어로스페이스는 1980년대 초반에 이 프로젝트에 참여했고, 1990년대부터는 Boeing/BAE 시스템스에서 이 사업을 담당하고 있다. 초기의 호커 시들리 해리어에서 발전한 모델로서, 경량의 공격 또는 다목적 임무를 위해 개발되었다. 경공격기 또는 다목적 경전투기이다. 영국, 스페인, 이탈리아, 미국을 포함해서 여러 나토 국가들이 사용하고 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

AV-8B 해리어 II

AV-8B 해리어 II

AV-8B 해리어 II
AV-8B Harrier II

An AV-8B+ Harrier II Plus on the assault ship USS Nassau
종류 VTOL 공격기
첫 비행 YAV-8B: 1978년 11월 9일[1]
도입 시기 1985년 8월[2]
현황 사용중
주요 사용자 미국 해병대
스페인 해군
이탈리아 해군
생산 시기 AV-8B/B+: 1981-2003[3]
생산 대수 718 대[4]
단가 3,000-3,500만 달러(1997년) (AV-8B+)[5]
개발 원형 호커 시들리 해리어
파생형 BAE 시 해리어
AV-8 해리어 II
BAE 해리어 II

맥도널 더글러스 AV-8B 해리어 II(영어: McDonnell Douglas(현 Boeing) AV-8B Harrier II)는 20세기 후반에 제작된 2세대 V/STOL(수직 또는 단거리 이착륙) 제트 전투기이다. 브리티시 에어로스페이스는 1980년대 초반에 이 프로젝트에 참여했고, 1990년대부터는 Boeing/BAE 시스템스에서 이 사업을 담당하고 있다. 초기의 호커 시들리 해리어에서 발전한 모델로서, 경량의 공격 또는 다목적 임무를 위해 개발되었다. 경공격기 또는 다목적 경전투기이다. 영국, 스페인, 이탈리아, 미국을 포함해서 여러 나토 국가들이 사용하고 있다.

제원 (AV-8B+ Harrier II Plus)

다음은 Aerospaceweb.org의 항공박물관 사이트에서 발췌한 것이며, 다음 내용을 확인한 날짜는 2006년 10월 29일이다.

일반 제원
  • 승무원 : 1명
  • 기체 길이 : 14.12 m
  • 폭 : 9.25 m
  • 높이 : 3.55 m
  • 순 기체 중량 : 6,745 kg
  • 유효 탑재량 : 10,410 kg
  • 최대 이륙 중량
    • 통상 이륙 : 31,000 lb (14,000 kg)
    • 수직이착륙 : 9,415 kg(20,755 lb)
  • 엔진 : 롤스로이스 페가수스 엔진
  • 엔진 종류 : 터보팬 엔진
  • 엔진 수 : 1대
성능
  • 최대 속도 : 마하 0.89 (1,085 km/h) 급강하시 마하 1.0 이상
  • 최대 항속 거리 : 2,200 km
  • 최대 상승 속도 : 4,485 m/min
  • 중량 대비 추력 : 0.9477
무장

각주

  1. Norden 2006, p. 49.
  2. Norden 2006, p. 61.
  3. Norden 2006, Appendix A.
  4. "Hawker Siddeley Harrier." British Aircraft Directory. Retrieved: 6 May 2009.
  5. Military aircraft prices Archived 2000년 9월 14일 - 웨이백 머신

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "AV-8B 해리어 II", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht