powered by CADENAS

Social Share

Amazon

맥도널 더글러스 T-45 고스호크 (5687 views - Transportation - Air Water Earth)

맥도넬 더글러스 T-45 고스호크는 미국 해군, 미국 해병대의 항공모함용 훈련기이다. 영국의 공군용 BAE 호크를 항공모함에 이착륙할 있도록 매우 많이 개조하였다. 반면에 BAE 호크 훈련기의 경쟁기종인 한국의 T-50 골든이글은 항공모함 버전이 없다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

맥도널 더글러스 T-45 고스호크

맥도널 더글러스 T-45 고스호크

맥도널 더글러스 T-45 고스호크
T-45 고스호크
종류 고등훈련기
제조사 맥도넬 더글러스(현재 보잉)
BAE
첫 비행 1988년 4월 16일
도입 시기 1991년
현황 사용중
주요 사용자 미국 해군
생산 대수 221대
개발 원형 BAE 호크

맥도넬 더글러스 T-45 고스호크미국 해군, 미국 해병대항공모함용 훈련기이다. 영국의 공군용 BAE 호크를 항공모함에 이착륙할 있도록 매우 많이 개조하였다. 반면에 BAE 호크 훈련기의 경쟁기종인 한국의 T-50 골든이글은 항공모함 버전이 없다.

제원 (T-45A)

일반 특성

  • 승무원: 2 (학생, 교관)
  • 길이: 39 ft 4 in (11.99 m)
  • 날개폭: 30 ft 10 in (9.39 m)
  • 높이: 13 ft 5 in (4.08 m)
  • 날개면적: 190.1 ft2 (17.7 m2)
  • 공허중량: 10,403 lb (4,460 kg)
  • 최대이륙중량: 14,081 lb (6,387 kg)
  • 엔진:롤스로이스 터보메카 F405-RR-401 (Adour) 터보팬, 5,527 lbf (26 kN)

성능

  • 최대속도: 560 knots, (645 mph, 1,038 km/h) at 8,000 ft
  • 항속거리: 700 nmi (805 mi, 1288 km)
  • 상승한도: 42,500 ft (12,950 m)
  • 상승률: 8,000 ft/min (40.6 m/s)

무장

  • 보통 비무장이다. 좌우날개에 1개씩 하드포인트가 있다. 훈련용 폭탄 12발, 로켓포드, 드롭탱크를 장착할 수 있다. 동체하부 하드포인트는 화물포드를 장착할 수 있다.

항법장비

Data from naval-technology.com [1]

통신기기

Data from naval-technology.com [4]



This article uses material from the Wikipedia article "맥도널 더글러스 T-45 고스호크", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht