powered by CADENAS

Social Share

Amazon

다소 미라주 F1 (2144 views - Transportation - Air Water Earth)

미라주 F1은 프랑스 다소사에 의해 생산된 1인승 제공 전투기와 공격기이다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

다소 미라주 F1

다소 미라주 F1

다소 미라주 F1

Licensed under GNU Free Documentation License 1.2 (

Mike Freer - Touchdown-aviation
).

미라주 F1

미라주 F1C
종류 전투기
첫 비행 1966년 12월 23일
도입 시기 1973년
현황 사용중
주요 사용자 프랑스 공군
이란 공군
리비아 공군
생산 대수 860 대


미라주 F1은 프랑스 다소사에 의해 생산된 1인승 제공 전투기와 공격기이다.

역사

미라주 F1은 미라주 III와 미라주 5의 후속기로 설계되었다.

사용국

700기 이상이 생산되었다. 10개국 이상에서 사용중이다.

제원 (Mirage F1)

정보의 출처: Jane's All The World's Aircraft 1988–89[1]

일반 특성

  • 승무원: 1
  • 길이: 15.30 m (50 ft 2½ in)
  • 날개폭: 8.40 m (27 ft 6¾ in)
  • 높이: 4.50 m (14 ft 9 in)
  • 날개면적: 25.00 m² (269.1 ft²)
  • 공허중량: 7,400 kg (16,314 lb)
  • 탑재중량: 10,900 kg (24,030 lb)
  • 최대이륙중량: 16,200 kg (35,715 lb)
  • 엔진:SNECMA Atar 9K-50 afterburning 터보제트
    • 최대추력: 49.03 kN[2] (11,023 lbf)
    • 재연소시추력: 70.6 kN (15,873 lbf)

성능

  • 최대속도: Mach 2.2 (2,338 km/h,[2] 1,262 knots, 1,453 mph) at 11,000 m (36,090 ft)
  • 전투행동반경: 425 km (230 nm, 265 mi) hi-lo-hi at Mach 0.75/0.88 with 14 × 250 kg bombs
  • 최대항속거리: 3,300 km[3] (1,780 nmi, 2,050 mi)
  • 상승한도: 20,000 m (65,600 ft)
  • 상승률: 243 m/s (47,835 ft/min) at high altitude

무장

각주

  1. Taylor 1988, pp. 67–68.
  2. Donald and Lake p131.
  3. Jackson Air International March 1988, p. 155.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "다소 미라주 F1", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht