powered by CADENAS

Social Share

Amazon

수호이 Su-27 (8349 views - Transportation - Air Water Earth)

수호이 Су-27(Su-27, 나토식 이름 Flanker 플랭커[*])은 수호이 설계국에서 제작한 소련의 전투기이다. 이것은 F-14 톰캣, F-15 이글, F-16 파이팅 팰콘, F/A-18 호넷 등의 미국의 차세대 전투기들에 직접적으로 대응하기 위해 제작되었다. 나토명은 플랭커, 도박꾼이라는 의미를 품고 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

수호이 Su-27

수호이 Su-27

수호이 Su-27
수호이 Su-27

쿠빙카 공군기지에 착륙하는 러시안 나이츠 소속의 Su-27
종류 전폭기, 다목적 전투기
첫 비행 1977년 5월 22일
도입 시기 1985년 6월
현황 사용 중
주요 사용자 러시아 공군
중국 공군
우크라이나 공군
생산 대수 809대
단가 3,000만달러, 310억원
파생형 수호이 Su-30

수호이 Су-27(Su-27, 나토식 이름 Flanker 플랭커[*])은 수호이 설계국에서 제작한 소련의 전투기이다. 이것은 F-14 톰캣, F-15 이글, F-16 파이팅 팰콘, F/A-18 호넷 등의 미국의 차세대 전투기들에 직접적으로 대응하기 위해 제작되었다. 나토명은 플랭커, 도박꾼이라는 의미를 품고 있다.

배경

1969년 소련은 미국이 차기전투기로 맥도널 더글라스사의 기종을 선택했다는 것을 알았다. 이것은 후에 F-15가 되었다. 다가오는 위협에 대응하여, 소련은 새로운 미국 전투기에 대응할 수 있는 고등 전투기(PFI: perspektivnyi frontovoy istrebitel, Advanced Frontal Fighter)를 연구하였다.

Su-27은 소련 방공군(PVO: Soviet Anti-Air Defense)과 소련 공군에서 운용되었다.

설계

Su-27의 기본 설계는 Mig-29와 매우 닮았으나. 상당히 대형화된 기체와 미그29보다 향상된 항속거리 및 무장 체계를 갖추고 있다. 크기가 대형화 된 이유는 Su-27은 항속거리 증대를 위해 연료를 많이 필요로 하지만 외부 연료탱크를 장착하는 대신 기체 내부에 다량의 연료탱크를 때려박는 설계로 인해 기체의 크기가 늘어났고 또한 다수의 무장을 활용하기 위해서도 대형화의 이유이다 수호이27의 특징인 날렵한 기동력을 위해 기체 경량화로 기체 재질에 티타늄 함량이 많으며 복합소재는 사용되지 않았다

Su-27은 소련의 최초의 플라이 바이 와이어 제어 시스템을 사용하는 전투기이다. 이 제어 시스템은 수호이 OKB가 수호이 T-4 폭격기 프로젝트를 개발한 경험에 기초해서 개발되었다.

플랭커의 해군버전은 Su-27K이다. Su-33으로도 불린다.

Su-27은 GSh-30-1 30 mm 기관포 1문을 우측 날개에 내장하고 있다. 그리고 14개의 하드포인트가 있다. 공대공 전투의 표준 미사일 무장은 빔펠 R-73 (AA-11 아처), 빔펠 R-27 (AA-10 알라모), 빔펠 R-77 (AA-12 애더)를 같이 장착하는 것이다.

Су-27은 (IRST: Infrared search and track) 시스템이 칵핏 바로 앞의 노우즈 부분에 있다. IRST는 레이저 거리탐지기(laser rangefinder)와 연동된다. 이것은 레이다를 침묵시키거나 독자적으로 스텔스 공격을 하기 위해 사용된다. IRST는 기관포를 조종할 수도 있는데, 레이다 모드보다 훨씬 정확한 조종이 가능하다.

생산과 사용국가

680여 대의 Su-27이 소련에서 생산되었다. 그리고 현재 러시아 공군은 350기의 SU-27을 사용중이다.

보유국

참고 자료

  • Source for technical and weaponry data: Modern Combat Aircraft: Reference guide pp. 50-51 Minsk, "Elida", 1997, ISBN 985-6163-10-2 (Russian language).
  • http://www.warfare.ru - Very Comprehensive Russian Military Analysis

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "수호이 Su-27", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht