powered by CADENAS

Social Share

Amazon

보잉 F/A-18E/F 슈퍼 호넷 (5025 views - Transportation - Air Water Earth)

보잉 F/A-18E/F 슈퍼 호넷은 4.5세대 미국의 함재기이자 다목적 전투/공격 항공기이다. F/A-18 호넷의 대형 개량 버전이다. 맥도넬 더글러스에 의해 처음 설계되고 생산되었으며, 1995년에 첫비행을 하였다. 1997년 대량생산이 시작되었다. 1999년 미국 해군에 실전 배치되기 시작했으며, 2006년 이후부터 F-14D Tomcat을 대체하였다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

보잉 F/A-18E/F 슈퍼 호넷

보잉 F/A-18E/F 슈퍼 호넷

보잉 F/A-18E/F 슈퍼 호넷
F/A-18E/F 슈퍼 호넷

F/A-18F 슈퍼 호넷이 페르시아만 상공에서 임무를 수행하고 있다.
종류 다목적 전투기
첫 비행 1995년 11월 29일
도입 시기 1999년
주요 사용자 미국 해군
호주 공군
생산 시기 1995년–현재
생산 대수 400대 (2009년)[1]
단가 5,470만 달러 (2009년)[2]
개발 원형 F/A-18 호넷
파생형 EA-18G 그라울러

보잉 F/A-18E/F 슈퍼 호넷은 4.5세대 미국의 함재기이자 다목적 전투/공격 항공기이다. F/A-18 호넷의 대형 개량 버전이다. 맥도넬 더글러스에 의해 처음 설계되고 생산되었으며, 1995년에 첫비행을 하였다. 1997년 대량생산이 시작되었다. 1999년 미국 해군에 실전 배치되기 시작했으며, 2006년 이후부터 F-14D Tomcat을 대체하였다.

가격

2010년 보잉은 미국에 대당 4990만 달러(한화 약 531억 원)에 F-18 슈퍼 호넷을 판매할 수 있다고 제안했다. 이는 2000년의 6800만 달러보다(약 722억 원)는 크게 낮은 것이다.[3]

2016년 11월 22일, 캐나다 자유당 정부가 차기 전투기로 록히드 마틴 사의 F-35기 구매 사업 백지화 하고, 보잉사의 F/A-18 슈퍼호넷기 18기를 우선 구매키로 했다.[4]

2016년 11월 28일, 쿠웨이트가 미국 보잉사의 F/A-18 슈퍼호넷 전투기 28대를 50억 달러 미만의 가격에 구매하기로 했다고 국영 KUNA통신이 보도했다. 이와 관련해, 미국 국방부 산하 국방안보협력국(DSCA)의 웹사이트에는 쿠웨이트에 F/A-18E/F 40대(101억 달러)를 판매한다는 내용이 실렸다.[5]

2016년 12월 22일, 도널드 트럼프 대통령 당선인은 "록히드 마틴 F-35의 엄청난 비용으로 경비가 초과하는 점에 근거해 보잉에 F-18 슈퍼 호넷의 가격 견적을 요청했다"고 트위터에 올렸다.[6] 미국 국방부에 따르면 2016년 12월 현재 F-35 한대당 가격은 1억 200만 달러 수준이다.[7]

운용 국가

오스트레일리아

  • 오스트레일리아 공군 - 24대 주문

미국

미국 해군
  • VFA-2 바운티 헌터스 (F/A-18F)
  • VFA-14 탑해터스 (F/A-18E)
  • VFA-22 파이팅 레드콕스(F/A-18F)
  • VFA-27 로열 메이스 (F/A-18E)
  • VFA-41 블랙 에이스 (F/A-18F)
  • VFA-102 다이아몬드백스 (F/A-18F)
  • VFA-115 이글스 (F/A-18E)
  • VFA-122 플라잉 이글스 (함대 훈련 비행대, F/A-18E/F 운용)
  • VFA-137 케스트럴스 (F/A-18E)
  • VFA-147 아르고노츠 (F/A-18E)
  • VFA-154 블랙나이츠 (F/A-18F)
  • VFA-11 레드 리퍼스 (F/A-18F)
  • VFA-31 톰캐터스
  • VFA-32 소즈멘 (F/A-18F)
  • VFA-81 선라이너스 (F/A-18E)
  • VFA-103 졸리 로저스 (F/A-18F)
  • VFA-105 건스링거스 (F/A-18E)
  • VFA-136 나이트혹스 (F/A-18E)
  • VFA-143 퍼킨 독스 (F/A-18E)
  • VFA-211 파이팅 체크메이츠 (F/A-18F)
  • VFA-213 블랙 라이온스 (F/A-18F)
  • 훈련 및 평가 비행대
  • VX-9 뱀파이어스 (항공 시험 및 평가 비행대. F/A-18E/F 및 기타 항공기 운용)
  • VX-23 솔티 독스 (항공 시험 및 평가 비행대. F/A-18E/F 및 기타 항공기 운용)
  • VX-31 더스트 데빌스 (항공 시험 및 평가 비행대. F/A-18E/F 및 기타 항공기 운용)

쿠웨이트

  • 쿠웨이트공군 - 28대 주문

제원 (F/A-18E 슈퍼 호넷)

일반 특성
  • 승무원: 2명
  • 단가:
    • F/A-18E - 57,000,000 달러(2003년 기준)
    • F/A-18F - 59,000,000 달러 (2003년 기준)
    • EA-18G - 66,000,000 달러 (2003년 기준)
  • 길이: 18.31 m
  • 폭: 13.62 m
  • 높이: 4.88 m
  • 경하중량: 13,864 kg
    • 기본 중량 : 14,288 kg
    • 전투기 조합 : 21,320 kg
    • 내부 연료 저장용량 : 6,350 kg
    • 외부 연료 저장용량 : 7,430 kg
  • 최대이륙중량: 29,900 kg
  • 엔진: 2 x 제네럴 일렉트릭 F414-GE-400 터보팬
  • 최대속도: 고고도에서 마하 1.8 이상.
  • 최고고도: 15,000 m
  • 전투행동반경: 1,095 km
항공 전자
무장

미래의 개량계획

F/A-18E/F 성능향상 계획에는, GE F414-400 엔진의 재설계를 통해 부품 수와 엔진 출력을 향상하려고 한다.

F/A-18E/F는 또한 근거리 공중전을 위한 헬멧조준기를 탑재하게 될 것이다.

보잉은 레이다 반사 면적(RCS)를 줄이기 위한 계획도 가지고 있다.

대중문화

관련 항목

유사 항공기
개발 순서
관련 목록

참고 자료

  1. "Boeing Delivers 400th F/A-18E/F Super Hornet to US Navy". Boeing, 24 July 2009.
  2. "Department Of The Navy Fiscal Year (FY) 2010 Budget Estimates, Aircraft Procurement". Department of the Navy. May 2009. (p. 23)
  3. F-35와 F-18수퍼호넷, 타이푼 일본 상공서 공중전, 아시아경제, 2011-09-02
  4. 캐나다, 차기 전투기로 F-35 대신 슈퍼 호넷 잠정 구매, 연합뉴스, 2016-11-23
  5. 쿠웨이트, 美 F-18 슈퍼호넷 전투기 28대 구매, 연합뉴스, 2016-11-28
  6. 전투기 가격경쟁 붙인 트럼프…"비싼 F-35 대신 F-18 값 알아봐", 연합뉴스, 2016-12-23
  7. 예산삭감 추진 트럼프 "F-35 도입 비용은 통제 불능", 매일경제, 2016.12.13

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "보잉 F/A-18E/F 슈퍼 호넷", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht