powered by CADENAS

Social Share

Amazon

철도모형 (16528 views - Game & Play & Gamification)

철도모형(鐵道模型)은 철도(열차, 궤도, 승강장 등)를 일정한 비율로 작게 축소한 모형(비례모형, Scale model)이다. 기본적으로에 열차차량(기관차 등)를 작게만들어 레일(궤간)에다 얹어 제어기기(컨트롤러 등)로 즐기는 놀이이지만, 열차차량의 수집(Collecting)으로부터 레이아웃(Layout, "디오라마라"고도 한다.)의 제작까지 노는 방법은 많이 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

철도모형

철도모형

철도모형(鐵道模型)은 철도(열차, 궤도, 승강장 등)를 일정한 비율로 작게 축소한 모형(비례모형, Scale model)이다. 기본적으로에 열차차량(기관차 등)를 작게만들어 레일(궤간)에다 얹어 제어기기(컨트롤러 등)로 즐기는 놀이이지만, 열차차량의 수집(Collecting)으로부터 레이아웃(Layout, "디오라마라"고도 한다.)의 제작까지 노는 방법은 많이 있다.

축척과 궤간

철도모형은 실물을 비례 축소한 모형이므로, 궤간(게이지, Gauge) 혹은 열차차량의 축척(스케일, Scale)을 기준으로서, 여러가지 종류가 존재한다. 현재, 유럽미국에서 철도모형의 동호인단체(MROP등)가 통일규격을 제정하고 있어, 대표적인 기준이 7종류 있다.

명칭 궤간
(mm)
주된 축척
Live Steam 184 or 190 1/8
G게이지 45 1/22.5
O게이지 32 1/43.5 - 1/48
S게이지 22.42 1:64
HO게이지 16.5 1:80, 1:87 etc.
N게이지 9 1/148 - 1/160
Z게이지 6.5 1:220

단, 궤간은 동일이라도, 열차차량등의 축척은 지역에 의해 다르다. 주된 축척 기준은 유럽방식(NEM), 북아메리카방식(NMRA방식), 영국방식, 일본방식의 4종류가 있다. 예를 들면, N게이지의 경우, 궤간은 9mm으로 동일하지만, 축척은 유럽(영국은 제외) 및 북아메리카가 1/160, 영국이 1/148, 일본이 1/150(단, 신칸센은 1/160) 과 각각 다르고 있다.

역사

1891년, 독일 라이프치히견본시메르클린(Märklin)사가 철도모형(궤간 45mm, 태엽(Mainspring) 구동의 증기 기관차)을 출품했다. 그 후, 유럽미국 각지에서 철도모형 제조기업이 출현했지만, 각기업의 상품은 궤간나 축척에 통일성이 없었다.

20세기 전반, 철도모형의 규격표준화가 진행했다. 1910년대잉글랜드에서는 S게이지가 보급했다. 1910년, 미국 Lionel사의 O게이지의 생산•판매 시작후, O게이지가 철도모형의 기준으로서 유럽 및 미국 각지에 널리 보급했다. 1935년, 독일 Trix사가 HO게이지를 발표, 1936년에 메르클린사가 HO 게이지생산을 시작했지만, 제2차 세계대전 발발로 생산은 정체했다. 당시, 철도모형은 고급품으로, 유럽, 미국 및 일본의 일부 부자가 노는 사치품이었다. 그리고, 제2차 세계대전의 결과, 유럽 및 일본 각지가 파괴되었기 때문, 현존하는 당시의 철도모형은 대단히 적다.

제2차 세계대전 후, 세계에서는 HO게이지가 급속히 보급되고, 기존의 각 게이지를 구축(駆逐)해 갔다. 동시에, 미국에서는 NMRA(National Model Railroad Association)가 규격을 제정하고, 철도모형의 통일화(규격화)이 진행했다. 1962년, 서독 Arnold사가 N게이지의 생산•판매를 시작, 1965년에 일본 세키스이금속(關水金属, 브랜드 명칭: KATO) 사가 N게이지의 생산•판매를 시작하고, N게이지가 세계각지에 보급되었다. 1968년, 서독 Lehmann사가 G게이지를 발표, 1977년에는 메르클린사가 Z게이지의 생산•판매를 시작하고, 현재철도모형의 기준이 완성했다.

그 후, 2006년, 일본 에이신도(榮進堂)사가 T게이지를 발표했다. T게이지는 세계최소의 양산 철도모형으로, 2008년에 판매를 시작되었지만, 2010년에 에이신도사는 제조•판매를 중지하고 있다. (현재, T게이지의 생산•판매 권리는 홍콩 Railway Shop사가 소유하고 있다. T게이지 제품은 미국([1]) 및 영국([2])의 모형점에서 구입이 가능하다. 그러나, Railway Shop사는 공식HP가 없다. 그 때문에, 종합적 제품정보는 T게이지 동호인의 개인HP([3])로부터만 입수가능하다.)

구성 요소

철도모형은 열차차량, 레일(궤도), 제어 기기(컨트롤러), 건물(structure, 스트럭처), 기타 부품과 악세서리로부터 구성된다. 열차를 운전할 경우, 열차차량, 레일, 제어 기기의 3개를 맞출 필요가 있다.

주행 방법

철도모형은, Live Steam을 제외하고, 기본적으로 모형외부에서 발전된 전기를 이용해서 움직인다. 전기는, 가정용 콘센트 또는 전지로부터 채취되어, 제어 기기로 직류 전기로 변환된다. 전류전압조정후, 제어 기기는 레일(일부제품은 가선)에 전기를 송전하고, 열차차량은 레일•가선으로부터 전기를 수집해서 모터를 움직인다. 전기수집 방법은 세계공통이므로, 기본적으로 동일선로에서 각국제조 기업의 차량이 주행가능하다.

단, 주의사항이 있다. 레일 및 제어 기기는, 복수의 모형제조 기업이 판매하고 있지만, 각기업에서 상세구조가 틀리기 위해서, 복수기업의 레일을 접속할 수 없다. 또, 현재에서는 대부분의 철도모형이 직류 전기를 사용하지만, O게이지의 다수 및 메르클린사 제조의 HO게이지는 교류 전기를 사용한다. 교류 방식은 선로중앙의 전류가 통함 레일로 전기수집 하므로, 기본적으로 직류 방식의 모형과 함께 놀 수 없다.

건물등과 레이아웃

(현재, 문서 작성중.)

철도모형의 현상

현재, 철도모형은 주로 유럽, 북아메리카, 동아시아 각지에서 취미로서 보급되고 있다. 그 때문에, 철도모형 제조기업도 이것들의 지역에 집중해서 존재하고 있다. 세계각지에서 비교적 간단히 구입가능한 궤간은 HO게이지N게이지이지만, 보급 상황은 각 지역에서 다르고 있다.

세계각지

유럽은 현재의 철도모형의 기초가 탄생한 지역이며, 경제적으로 발전한 서유럽, 중앙유럽에서 모형동호인이 많다. 특히, 독일은 동호인의 인구가 많아, 철도모형기업도 국내에 풍부하게 존재한다. 유럽의 철도모형은, 세계최고(最古)의 철도모형기업인 메르클린(Märklin)사를 중심으로 발전해 갔다. 그 때문에, 유럽의 소비 시장에서는 메르클린사의 교류 방식 HO게이지의 시장점유율이 높다.

북아메리카는 유럽과 같은 시기에 철도모형이 보급된 지역이며, 동호인의 인구는 압도적으로 미국이 다수다. 미국에서는 T게이지, Z게이지로부터 Live Steam의 정원철도(庭園鐵道, garden railway)까지, 대부분의 철도모형기준으로 일정한 동호인 인구가 존재한다. 그 때문에, 미국의 소비 시장에서는 각기준의 철도모형을 비교적 간단히 구입가능하다.

동아시아는 비교적 최근에 철도모형이 보급된 지역이며, 동호인의 인구는 일본이 다수다. 일본에서는 1960년대의 KATO(세키스이금속사)의 N게이지 판매 시작이후, N게이지를 중심으로 철도모형이 보급 및 발전했다. 1990년대이후, 철도모형시장은 타이완중국에도 확대하고, 복수의 철도모형 제조기업이 각국의 열차차량을 HO게이지 및 N게이지로 제품화하고 있다.

한국

대한민국에서는 1980년대이후, 황동소재의 철도모형(Brass model)을 제조하는 기업이 복수출현했다. 일부기업(삼홍사 등)은 제조를 중지했지만, 현재라도 아진정공, 한국부라스(MKT)등 복수의 기업이 철도모형 제조를 계속하고 있다. 그러나, 각기업의 양산 제품은 모두 수출용의 외국모형이며, 한국철도(KORAIL등) 모형은 존재하지 않는다. 2012년 코레일에서 주최한 제1회 철도문화체험전에서 대상을 받은 특대형기관차(GT26CW-2)모델을 더욱 더 완벽하게 재현하여 2015년도에 hantrack에서 한국 최초의 구동모형이 발매되었다.

이전, 전시용의 열차차량이 수량한정으로 제조 및 판매된 적은 있다. 1999년 철도청이 한국철도 개업100주년 기념으로 동차형 새마을호(DHC)을 100세트 판매(제조기업: ???)하고, 2010년 하비프라자KTX-산천을 10세트 제조 및 판매했다. 이후 [ktx-산천, ktx 등의 생산이 이루어지고 있으며, 가격은 전시용 129,000원의 풀레진 모형이 판매중이다. 또한 조립형 키트도 판매 준비중이다. (2013년 현재, 디에프지코리아에서 KORAIL과 협찬을 해서 8000호대 전기 기관차 모형을 제조할 예정이 있다. )

2011년 현재, 한국철도의 구입가능한 운전용 양산 모형은 일본 난요물산(南洋物産)사가 판매(제조: YK기획)하고 있는 동차형 새마을호(DHC)만이다.재고표(일본어)

주요한 기업 및 단체

열차등 제조업자·브랜드

동호인단체


3차원 모델링AceArcade cabinet아케이드 게임백개먼밸런스 바이크브로드소드비숍 (체스)빌딩 정보 모델링카드카운팅카드 게임Cardboard modeling회전목마카지노카탄의 개척자커넥트포Crawler-transporter다트주사위Digital modeling and fabricationDollhouse도미노Edge sortingFidget spinnerFlying Scotsman (train)Fortnite게임Game boy게임 컨트롤러게임 엔진게임패드포켓몬스터의 게임플레이게이머Gaming houseGaming keypadGear train구글 카드보드Halo 3: ODSTInter-city railJob Simulator조이스틱킹 (체스)나이트 (체스)Lego DuploLego minifigureLightning McQueenList of magical weaponsList of wooden toys매직 더 개더링대규모 다중 사용자 온라인 롤플레잉 게임마트료시카Mechanical toy미니카모노폴리 (보드 게임)Monopoly video games종이접기오리지널 비디오 애니메이션폰 (체스)핀볼놀이터포켓몬스터포커Polygonal modeling포탈 (비디오 게임)대중교통퍼즐퀸 (체스)랙 철도Rail transport분기기수수께끼Rocking horse룩 (체스)루빅스 큐브슬롯 머신스누커Solid modeling소마 큐브Spinning cone슈퍼 마리오칠교놀이테디 베어테트리스하노이의 탑장난감블록 (장난감)Toy train선로트레일러 (자동차)열차철도역Train wheel도시 철도비디오 게임 콘솔Wooden toy train월드 오브 워크래프트전투요정 유키카제배틀그라운드 (비디오 게임)Battle royale game다인용 비디오 게임List of most-played video games by player countPlayer versus player슈팅 게임메트로 2033 (비디오 게임)First-person (gaming)액션 게임1인칭 슈팅 게임서바이벌 호러메트로 2033종말물가상 세계컴퓨터 시뮬레이션아바타플레이어 캐릭터Stress ballBaoding ballsTransformers Decepticons워해머 40,000Miniature wargamingMiniature model (gaming)전쟁 게임테이블 게임BattleMech배틀테크Hex map

This article uses material from the Wikipedia article "철도모형", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank