Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
트론: 새로운 시작
Tron: Legacy | |
감독 | 조지프 코신스키 |
---|---|
제작 | 스티븐 리즈버거 |
출연 | 제프 브리지스 개릿 헤들런드 올리비아 와일드 브루스 박스라이트너 |
촬영 | 클라우디오 미란다 |
음악 | 다프트 펑크 |
배급사 | 월트 디즈니 픽처스 |
개봉일 | 2010년 12월 17일 |
시간 | 127분 |
국가 | 미국 |
언어 | 영어 |
전편 | 트론 |
후편 | 트론 3 |
트론: 새로운 시작(영어: TRON: LEGACY)은 2010년 개봉한 미국의 SF 영화이다. 1982년 제작된 영화 《트론》의 속편이다.
이 글은 미국에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. | |
이 글은 SF 영화에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
This article uses material from the Wikipedia article "트론: 새로운 시작", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Movie, Animation, Cartoon