powered by CADENAS

Social Share

Amazon

렉서스 IS (7304 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

렉서스 IS(Lexus IS)는 토요타의 고급 브랜드인 렉서스의 컴팩트 스포츠 세단이다. IS는 'Intelligent Sedan'의 머릿글자에서 따온 것이다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

렉서스 IS

렉서스 IS

렉서스 IS
차종 중형차
제조사 렉서스
생산년도 1998년~현재
조립 일본 아이치현 다하라시
구동방식 후륜구동
4륜구동
변속기 자동 5단
자동 6단
자동 8단
연료 가솔린
관련차량 토요타 알테자
렉서스 GS
렉서스 RC

렉서스 IS(Lexus IS)는 토요타의 고급 브랜드인 렉서스의 컴팩트 스포츠 세단이다. IS는 'Intelligent Sedan'의 머릿글자에서 따온 것이다.

1세대

메르세데스-벤츠 C 클래스BMW 3 시리즈 등에 대항하기 위하여 1998년에 출시되었다. 당시 렉서스는 고객 연령층이 점점 높아지는 것을 우려하고 있었다. 그래서 30대를 타겟으로 한 차종을 개발하게 되는데, 이게 바로 IS이다. 일본에서는 2005년 렉서스가 런칭되기 전까지 1세대는 토요타 알테자라는 차명으로 판매되었다. 1999년에는 렉서스에 IS라는 차명으로 투입되어 미국유럽 등 세계에 출시되었다. 대한민국에서는 2001년부터 2,000cc 엔진의 IS200만 판매되었고, 대한민국에 판매되지는 않았지만, 5도어 해치백인 IS 스포트크로스와 3,000cc 엔진의 IS300도 있었다. 2,000cc 엔진은 4기통과 6기통이 있었는데, 2,000cc 4기통 엔진에는 5단 수동변속기나 4단 자동변속기가, 2,000cc 6기통 엔진과 3,000cc 엔진에는 6단 수동변속기나 5단 자동변속기가 쓰였다. 만화 이니셜 D에서는 아키야마 와타루의 사촌인 아키야마 노부히코가 TRD 튜닝 사양의 렉서스 IS200을 타고 등장한다. 물론 만화에서는 일본 판매명인 토요타 알테자로 등장한다.

2세대

풀 모델 체인지를 거쳐 기존의 IS200과 IS300은 각각 V6 2,500cc 엔진의 IS250과 V6 3,500cc 2GR-FE엔진의 IS350으로 대체되었다. 2007년렉서스의 프리미엄 스포츠 모델을 상징하는 F라는 서브 네임이 적용되며, 렉서스 최초의 스포츠 사양인 IS F가 출시되었다. IS F의 423마력 V8 5,000cc 엔진은 2UR-GSE유닛을 갖고 왔고, 세계최초 8단 아이신제 자동변속기를 조합했다. 1세대에 있던 5도어 해치백이 판매가 부진하여 삭제되어서 초기에는 세단만 있었지만, 2009년에는 V6 2,500cc 엔진의 IS250 C와 V6 3,500cc 엔진의 IS350 C로 나뉘는 하드 톱 컨버터블인 IS C가 출시되었다. 같은 해 라디에이터 그릴 등이 소폭 변경되었다.

3세대

2013년에 출시되었다. 스핀들 그릴이라고 불리는 렉서스의 라디에이터 그릴이 적용되어 패밀리 룩을 형성했고, 헤드 램프와 분리된 L자형 주간 주행등은 날렵한 인성을 더한다. 휠 베이스는 70mm가 늘어나 넓은 실내 공간을 확보했다. 차세대 차체 통합 제어 시스템(VDIM)이 적용되었고, 차체 접합 부위에 레이저 용접 비중을 늘리고, 접착제를 사용해 강성을 높였다. 이 덕분에 승차감과 차체 제어력이 향상됐다. 에코·노멀·스포트·스노우 등 4가지 운전 모드를 제공하는 드라이빙 모드 셀렉트, 보행자와 충돌했을 때 본넷이 70mm 열려 보행자의 머리 충격을 흡수하는 팝업 후드가 적용되었다. 2세대에 있었던 컨버터블이 없어져 세단만 남았고, 대신 쿠페 형태의 파생 차종인 RC가 새로 선보인다. V6 2,500cc 엔진과 V6 3,500cc 엔진은 2세대에 장착된 엔진을 그대로 이용하고, 각각 6단 자동변속기와 8단 자동변속기가 장착된다. ES300h에도 장착되는 2,500cc 엔진을 장착한 하이브리드 사양인 IS300h가 새롭게 라인업에 추가됐으며, CVT가 조합된다. 2015년 부분 변경을 거치며 자연흡기 V6 2,500cc엔진을 2,000cc 직렬 4기통 터보엔진으로 대체하였다. 그와 함께 변속기도 기존 6단에서 8단 SPDS 변속기로 교체되었다.

경쟁 차량



2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAlloy wheelAntique carApollo AutomobilArtillery wheelAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin Vantage아우디 A3Audi A5아우디 A6아우디 R8Audi RS 4Audi S and RS modelsAudi Sportback concept자동차 경주Automobile safetyAutomotive design벤틀리 컨티넨탈벤틀리 컨티넨탈 GTBentley Mulsanne (2010)BMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S1000RRBugatti Chiron부가티 베이론Buggy (automobile)Buick Gran Sport버스캐딜락 V-16캠퍼밴자동차Car seatCaterpillar 797섀시쉐보레 코르벳Chevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (motorcycle)Chrysler Hemi engineConcept carConfederate MotorsCosworth DFV쿠페크루저 (모터사이클)개조차Custom motorcycleDaewoo Motors들로리언 DMC-12닷지 챌린저Dodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari 246 F1Ferrari 250 GTFerrari California페라리 테스타로사피아트 500Fiat 500 (2007)소방차수평 엔진포드 코티나Ford GT포드 머스탱Formula One car4륜구동전륜구동G-PowerGT카Green vehicleHamann Motorsport할리데이비슨간선도로Honda NSX (second generation)핫 로드Independent suspensionJeep Cherokee (XJ)Jeep CJJon OlssonKawasaki Ninja ZX-10R람보르기니 아벤타도르람보르기니 우라칸람보르기니 미우라Land Rover DefenderLand Rover SeriesLithium iron phosphate batteryLjubljana Marshes Wheel적하기Logging truckLotus 49Luxury vehicle맥라렌McLaren 12CMcLaren 720SMcLaren MCL33맥라렌 P1메르세데스-AMGMercedes-Benz 190 SLMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz 300 SLR메르세데스-벤츠 A 클래스메르세데스-벤츠 G 클래스메르세데스-벤츠 S 클래스메르세데스-벤츠 SLK 클래스메르세데스-벤츠 SLS AMGMercedes-Benz SSK미니자동차 모형몬스터 트럭MopedMorgan 3-Wheeler모터스포츠머슬카닛산 GT-RNitro engine오프로드Pagani HuayraPagani ZondaPendulum carPeugeot 207Pony carPorsche 356Porsche 550포르쉐 911Production car speed recordPursuit SpecialRadio-controlled car도로로드스터롤스로이스 자동차안전띠Sequential manual transmissionShelby Mustang스노 체인점화 플러그속도계스포츠카Spyker C8Square wheel운전대Stirling MossStock car racingStreet name sign슈퍼차저현가장치타타 자동차Team Lotus타이어Touring carToyota Land Cruiser Prado자동차 사고Traffic sign트레일러 (자동차)트럭TweelV engine승합차베스파Viper engine볼보트럭Wire wheelYamaha DragStar 650Yamaha YZF-R6Zastava 750ZIS-5 (truck)Compact executive carCompact carMid-engine design프랑크푸르트 국제 모터쇼

This article uses material from the Wikipedia article "렉서스 IS", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus