powered by CADENAS

Social Share

Amazon

팰컨 9 (8239 views - Astronomy & Space )

팰컨 9(Falcon 9)는 스페이스X가 개발한 재사용 가능한 우주발사체이다. 2010년 6월 4일 최초발사했다. 9,900kg과 27,500kg의 적재물을 지구 저궤도(LEO)에 올리는 형태, 4,900kg과 12,000kg의 적재물을 정지궤도(GEO)에 올리는 형태 등 여러 가지로 제안되었다. 유선형에 지름 5.2m 또는 3.6m, 길이는 54m가 된다. 팰컨 9 또한 화물과 승객을 운반하는 스페이스X 드래곤의 발사체가 될 예정이다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

팰컨 9

팰컨 9

팰컨 9
Falcon 9
팰컨 9
일반 정보

드래곤 우주선을 발사중인 팰컨 9호 v1.0
용도 재사용가능한 궤도 우주발사체
제작자 스페이스X
사용국 미국
cpl-year 2006
가격 FT: 6,200만 달러(700억 원)
제원
전장 FT: 70 m (230 ft)
v1.1: 68.4 m (224 ft)
v1.0: 54.9 m (180 ft)
직경 3.7 m
중량 FT: 549,054 kg (1,210,457 lb)
v1.1: 505,846 kg (1,115,200 lb)
v1.0: 333,400 kg (735,000 lb)
단수 2
능력
LEO 페이로드 FT: 22,800 kg (50,300 lb)
v1.1: 13,150 kg (28,990 lb)
v1.0: 10,450 kg (23,040 lb)
GTO 페이로드 FT: 8,300 kg (18,300 lb)
v1.1: 4,850 kg (10,690 lb)
v1.0: 4,540 kg (10,010 lb)
발사 역사
상태 FT: 사용중
v1.1: 퇴역
v1.0: 퇴역
발사장 LC-40 케이프커내버럴
최초발사일 FT: 2015년 12월 22일
v1.1: 2013년 8월 29일
v1.0: 2010년 6월 4일
1단 로켓
엔진 FT: 9 x 멀린 1D+
v1.1: 9 x 멀린 1D
v1.0: 9 x 멀린 1C
추력 FT (2016년말): 7,607 kN (1,710,000 lbf)
FT: 6,806 kN (1,530,000 lbf)
v1.1: 5,885 kN (1,323,000 lbf)
v1.0: 4,940 kN (1,110,000 lbf)
비추력(SI) 해면: 255 sec (2.6 kN/kg)
진공: 304 sec (3.0 kN/kg)
연소 시간 FT: 162 초
v1.1: 180 초
v1.0: 170 초
추진제 LOX/RP-1
2단 로켓
엔진 FT: 1 x 멀린 1D 진공+
v1.1: 1 x 멀린 1D 진공
v1.0: 1 x 멀린 1C 진공
추력 FT: 934 kN (210,000 lbf)
v1.1: 801 kN (180,000 lbf)
v1.0: 617 kN (139,000 lbf)
비추력(SI) 진공: 342 sec (3.45 kN/kg) [1]
연소 시간 FT: 397 초
v1.1: 375 초
v1.0: 345 초
추진제 LOX/RP-1

팰컨 9(Falcon 9)는 스페이스X가 개발한 재사용 가능한 우주발사체이다. 2010년 6월 4일 최초발사했다. 9,900kg과 27,500kg의 적재물을 지구 저궤도(LEO)에 올리는 형태, 4,900kg과 12,000kg의 적재물을 정지궤도(GEO)에 올리는 형태 등 여러 가지로 제안되었다. 유선형에 지름 5.2m 또는 3.6m, 길이는 54m가 된다.

팰컨 9 또한 화물과 승객을 운반하는 스페이스X 드래곤의 발사체가 될 예정이다.

역사

케이프 커내버럴 공군기지 LC-40 팰컨 9 발사장

2006년 미국 NASA우주왕복선을 퇴역시키고, 상업용 궤도 운송 서비스를 통해, 민간 로켓 업체에 외부 위탁해서 국제 우주 정거장의 화물을 운반할 것이라고 밝혔다. 오비털 사이언스안타레스 로켓스페이스X 팰컨 9가 선정되었다. NASA로 부터 받은 돈으로 인해, 스페이스X 로켓 사업이 탄력을 받았다.

2006년 3월 24일, 팰컨 1를 최초로 발사했다.

2008년 NASA스페이스X와 12회의 국제 우주 정거장의 화물 운반계약을 체결했다.

2010년 6월 4일, 팰컨 1를 9개 묶은 팰컨 9 v1.0을 최초로 발사했다.

2012년 10월 8일, 팰컨 9 v1.0을 사용해 국제 우주 정거장의 화물을 최초로 운반했다.

2013년 11월 4일, 엘론 머스크는 멀린 1D 엔진이 실제로는 85% 추력으로 사용되고 있다면서, 해면추력 730 kN (165,000 lbf, 74.8 톤힘)까지 추력을 낼 수 있다고 말했다.

2016년 5월, 스페이스X는 멀린 1D 엔진을 진공추력 914 kN (205,500 lbf, 93.2 톤힘), 해면추력 845 kN(190,000 lbf, 86 톤힘)으로 업그레이드 할 것이라고 발표했다. 그렇게 되면, 팰컨 9 로켓으로 22톤의 화물을 지구 저궤도에 올릴 수 있다.

2016년 10월 현재, v1.0 5회, v1.1 15회, v1.2 8회, 모두 28회 발사했다. v1.1 1회 실패하고 v1.0 1회 부분실패했다. 27회 발사에 성공했다.

파생형

  • 팰컨 9 v1.0 - 퇴역. 진공추력 50톤 멀린 1C 엔진 9개를 1단으로 사용했다. 10톤의 화물을 지구 저궤도(LEO)에 운반할 수 있다.
  • 팰컨 9 v1.1 - 퇴역. 진공추력 73톤 멀린 1D 엔진 9개를 1단으로 사용했다. 13톤의 화물을 지구 저궤도(LEO)에 운반할 수 있다.
  • 팰컨 9 v1.2 - 현재 사용중. 진공추력 93톤 멀린 1D+ 엔진 9개를 1단으로 사용했다. 22.8톤의 화물을 지구 저궤도(LEO)에 운반할 수 있다.

참고

  1. “Space Exploration Technologies Corporation - Press”. 2012년 3월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 6월 11일에 확인함. 

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "팰컨 9", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Space

planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy