Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
《슈퍼 마리오》(Super Mario, 일본어: スーパーマリオ)는 마스코트 마리오를 특징으로 하는, 닌텐도가 개발한 플랫폼 비디오 게임 시리즈이다. 슈퍼 마리오브라더스, 간단히 마리오 시리즈라고도 하며, 더 커다란 마리오 프랜차이즈의 핵심 시리즈이다. 적어도 하나의 슈퍼 마리오 게임이 모든 메이저 닌텐도 비디오 게임 콘솔과 핸드헬드에 출시되고 있다.
1985 | 슈퍼 마리오브라더스 |
1986 | 슈퍼 마리오브라더스 더 로스트 레벨즈 |
1987 | |
1988 | 슈퍼 마리오 USA |
슈퍼 마리오브라더스 3 | |
1989 | 슈퍼 마리오 랜드 |
1990 | 슈퍼 마리오 월드 |
1991 | |
1992 | 슈퍼 마리오 랜드 2 |
1993 | 슈퍼 마리오 컬렉션 |
1994 | |
1995 | 슈퍼 마리오 월드 2: 요시 아일랜드 |
1996 | 슈퍼 마리오 64 |
1997 | |
1998 | |
1999 | |
2000 | |
2001 | |
2002 | 슈퍼 마리오 선샤인 |
2003 | 슈퍼 마리오 어드밴스 4 |
2004 | 슈퍼 마리오 64 DS |
2005 | |
2006 | 뉴 슈퍼 마리오브라더스 |
2007 | 슈퍼 마리오 Wii 갤럭시 어드벤처 |
2008 | |
2009 | 뉴 슈퍼 마리오브라더스 Wii |
2010 | 슈퍼 마리오 Wii 2 갤럭시 어드벤처 투게더 |
2011 | 슈퍼 마리오 3D랜드 |
2012 | 뉴 슈퍼 마리오브라더스 2 |
뉴 슈퍼 마리오브라더스 U | |
2013 | 뉴 슈퍼 루이지 U |
슈퍼 마리오 3D월드 | |
2014 | |
2015 | 슈퍼 마리오 메이커 |
2016 | 슈퍼 마리오 런 |
2017 | 슈퍼 마리오 오디세이 |
게임 | 게임랭킹스 | 메타크리틱 |
---|---|---|
슈퍼 마리오브라더스 | (GBC) 93%[1] (NES) 86%[2] (GBA) 80%[3] |
(GBA) 84[4] |
슈퍼 마리오 USA | (GBA) 82%[5] (NES) 81%[6] |
(GBA) 84[7] |
슈퍼 마리오브라더스 3 | (NES) 98%[8] (GBA) 92%[9] |
(GBA) 94[10] |
슈퍼 마리오 랜드 | (GB) 78%[11] | - |
슈퍼 마리오 월드 | (SNES) 94%[12] (GBA) 92%[13] |
(GBA) 92[14] |
슈퍼 마리오 랜드 2 | (GB) 80%[15] | - |
슈퍼 마리오 요시 아일랜드 | (SNES) 96%[16] (GBA) 90%[17] |
(GBA) 91[18] |
슈퍼 마리오 64 | (N64) 96%[19] (NDS) 86%[20] |
(N64) 94[21] (NDS) 85[22] |
슈퍼 마리오 선샤인 | (GC) 92%[23] | (GC) 92[24] |
뉴 슈퍼 마리오브라더스 | (NDS) 89%[25] | (NDS) 89[26] |
슈퍼 마리오 Wii 갤럭시 어드벤처 | (Wii) 98%[27] | (Wii) 97[28] |
뉴 슈퍼 마리오브라더스 Wii | (Wii) 88%[29] | (Wii) 87[30] |
슈퍼 마리오 Wii 2 갤럭시 어드벤처 투게더 | (Wii) 97%[31] | (Wii) 97[32] |
슈퍼 마리오 3D랜드 | (3DS) 90%[33] | (3DS) 90[34] |
뉴 슈퍼 마리오브라더스 2 | (3DS) 78%[35] | (3DS) 78[36] |
뉴 슈퍼 마리오브라더스 U | (Wii U) 84%[37] | (Wii U) 84[38] |
슈퍼 마리오 3D월드 | (Wii U) 93%[39] | (Wii U) 93[40] |
슈퍼 마리오 메이커 | (Wii U) 89%[41] | (Wii U) 88[42] |
슈퍼 마리오 시리즈는 가장 대중적인 시리즈들 가운데 하나로 평가된다.
This article uses material from the Wikipedia article "슈퍼 마리오", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank