powered by CADENAS

Social Share

Amazon

C-3PO (4475 views - Movie)

C-3PO는 《스타 워즈》에 나오는 드로이드들 중 하나로, 안소니 다니엘스가 배역을 맡았다. 600만 종에 달하는 언어를 이해할 수 있으며, R2-D2와 콤비를 이룬다. 종종 3PO라고도 불린다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

C-3PO

C-3PO

C-3PO는 《스타 워즈》에 나오는 드로이드들 중 하나로, 안소니 다니엘스가 배역을 맡았다. 600만 종에 달하는 언어를 이해할 수 있으며, R2-D2와 콤비를 이룬다. 종종 3PO라고도 불린다.

상세

에피소드 1: 보이지 않는 위험(The phantom menace)에서 타투인에 살고있는 어린 노예소년 아나킨 스카이워커에 의해 만들어졌다. 이 당시의 C-3PO는 미완성 상태였기때문에, 외피없이 기계내부가 보이는 모습으로 나온다. 아나킨이 타투인을 떠날 때, C-3PO는 아나킨에게 마저 완성하고 가라고 애원을 했지만, 아나킨은 완성하지 않은 채 떠났고, 에피소드 2: 클론의 습격(Attack of the Clones)에서 이 둘은 다시 재회하게되고, 아나킨과 같이 떠난다. 이 후에 C-3PO는 자신과 같은 드로이드인 R2-D2와 단짝친구가 되어 수많은 임무들을 수행하게된다.

깨어난 포스에서는 한 쪽 팔이 다른 색으로 되어있다.

C-3PO의 수난사

C-3PO는 6편 중 5편의 작품에서 수난을 당하는 역할을 한다. 이 때문에 스타워즈에서 흔치 않은 개그 캐릭터 포지션을 갖는다.

외피 없이 기계 내부가 보이는 모습으로 나온다.
무역 연합의 배틀 드로이드와 머리가 바뀐다.
메모리가 리셋된다.
루크오비완을 찾으러 가는 길에 계곡에서 팔이 빠진다.
베스핀 행성에서 산산조각이 난다.
자바의 세일 바지선에서 시각 장치가 빠진다.

각주



This article uses material from the Wikipedia article "C-3PO", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Movie

Movie, Animation, Cartoon