powered by CADENAS

Social Share

완보동물 (8112 views - Insects)

완보동물(緩步動物)은 물곰이라고도 불리는 동물의 한 문으로, 절지동물과 연관이 있다. 다 자란 성체의 최대 크기가 1.5mm이고, 작은 것은 0.1 mm가 채 되지 않는다. 8개의 발이 있어 곰처럼 걷는 모습으로 인해 물곰이라고 지었다고 한다. 현재까지 약 750 종이 발견되었다. 히말라야 산맥 정상에서 깊은 심해까지, 극 지방에서 적도까지 지구 전체에 걸쳐 퍼져 있다. 수분 공급 없이 10년을 살 수 있다. 진공상태에서도 살 수 있다. 섭씨 151도로 끓여도 살고 -273도에서도 견딘다. 평균 수명은 150년이다. 신진대사를 멈추고 휴면 상태로 120년간 지낸 물 곰이 발견된 적이 있다. 5700 그레이(gray)의 X선도 견딜 수도 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

완보동물

완보동물

완보동물

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Bob Goldstein and Vicky Madden, UNC Chapel Hill).

완보동물

생물 분류
계: 동물계
문: 완보동물문
(Tardigrada)
Spallanzani, 1777
  • 본문 참조

완보동물(緩步動物)은 물곰이라고도 불리는 동물의 한 문으로, 절지동물과 연관이 있다.

다 자란 성체의 최대 크기가 1.5mm이고, 작은 것은 0.1 mm가 채 되지 않는다. 8개의 발이 있어 곰처럼 걷는 모습으로 인해 물곰이라고 지었다고 한다.

현재까지 약 750 종이 발견되었다. 히말라야 산맥 정상에서 깊은 심해까지, 극 지방에서 적도까지 지구 전체에 걸쳐 퍼져 있다.

수분 공급 없이 10년을 살 수 있다. 진공상태에서도 살 수 있다. 섭씨 151도로 끓여도 살고 -273도에서도 견딘다. 평균 수명은 150년이다. 신진대사를 멈추고 휴면 상태로 120년간 지낸 물 곰이 발견된 적이 있다. 5700 그레이(gray)의 X선도 견딜 수도 있다.[1]

하위 분류

계통 분류

다음은 범절지동물의 계통 분류이다.[2]

범절지동물

유조동물


Tactopoda

완보동물


진절지동물

협각류


대각류

다지류



범갑각류






각주

  1. 이영재 기자, 〈원자로에서도 생존, 세계 최강의 동물 '물 곰'〉, 《팝뉴스》, 2006년 3월 15일.
  2. Regier; Shultz, J. W.; Zwick, A.; Hussey, A.; Ball, B.; Wetzer, R.; Martin, J. W.; Cunningham, C. W.; 외. (2010), “Arthropod relationships revealed by phylogenomic analysis of nuclear protein-coding sequences”, 《네이처463 (7284): 1079–1084, Bibcode:2010Natur.463.1079R, PMID 20147900, doi:10.1038/nature08742 


This article uses material from the Wikipedia article "완보동물", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Insects

3D data - 3D model - 3D library - beetle bug insect