powered by CADENAS

Social Share

제너럴 다이내믹스 F-16 파이팅 팰콘 (11346 views - Transportation - Air Water Earth)

F-16 파이팅 팰콘(F-16 Fighting Falcon)은 미국 공군의 '경전투기 개발 사업'(Light Weight Fighter Program)에서 시작된다. 당시 전투기는 F-14, 맥도넬 더글러스 F-15E 스트라이크 이글 같이 무겁고 기동성이 느린 편이어서 미군조차 부담스러워 많은 대수를 보유하지 못했다. 따라서 이 사업에 의해 제너럴 다이내믹스의 YF-16과 노스럽 사의 YF-17 코브라가 시제기로 나오는데, 결국 제너럴 다이내믹스 의 YF-16이 이기게 되었다. 이후 YF -17은 지속 발전하여 미 해군과 미 해병대가 사용하는 F/A-18이 되었다. F-16의 기동성과 다기능은 수출 시장에서 성공을 거둔 핵심적인 이유였다. 24개국에서 운용중인 이 전투기는 4,000대 이상이 생산된 가장 크고 경이적인 전투기 프로젝트이다. 비록 더 이상 미국 공군을 위해서 생산되지는 않지만, 여전히 수출을 위해 지속적으로 생산되고 있다. F-16의 공식적인 명칭은 '파이팅 팰콘'이지만, 조종사들에게는 '바이퍼'로 알려졌다. '바이퍼'는 제너럴 다이내믹스사의 초기 개발시, 프로젝트를 위한 코드네임이었다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

제너럴 다이내믹스 F-16 파이팅 팰콘

제너럴 다이내믹스 F-16 파이팅 팰콘

제너럴 다이내믹스 F-16 파이팅 팰콘
F-16 파이팅 팰콘

이라크 상공에서의 F-16 전투기
종류 다목적 전투기
첫 비행 1974년 1월 20일
도입 시기 1978년 8월 17일
주요 사용자 미국 공군
네덜란드 공군
이스라엘 공군
터키 공군
이집트 공군
대한민국 공군
파키스탄 공군
칠레 공군 등 26개국
생산 대수 4,400대 이상
단가 1,800만 달러(1998년)
파생형 F-16XL, 미쓰비시 F-2

F-16 파이팅 팰콘(F-16 Fighting Falcon)은 미국 공군의 '경전투기 개발 사업'(Light Weight Fighter Program)에서 시작된다. 당시 전투기는 F-14, 맥도넬 더글러스 F-15E 스트라이크 이글 같이 무겁고 기동성이 느린 편이어서 미군조차 부담스러워 많은 대수를 보유하지 못했다. 따라서 이 사업에 의해 제너럴 다이내믹스의 YF-16과 노스럽 사의 YF-17 코브라가 시제기로 나오는데, 결국 제너럴 다이내믹스 의 YF-16이 이기게 되었다. 이후 YF -17은 지속 발전하여 미 해군과 미 해병대가 사용하는 F/A-18이 되었다. F-16의 기동성과 다기능은 수출 시장에서 성공을 거둔 핵심적인 이유였다. 24개국에서 운용중인 이 전투기는 4,000대 이상이 생산된 가장 크고 경이적인 전투기 프로젝트이다. 비록 더 이상 미국 공군을 위해서 생산되지는 않지만, 여전히 수출을 위해 지속적으로 생산되고 있다. F-16의 공식적인 명칭은 '파이팅 팰콘'이지만, 조종사들에게는 '바이퍼'로 알려졌다. '바이퍼'는 제너럴 다이내믹스사의 초기 개발시, 프로젝트를 위한 코드네임이었다.

역사

F-16 파이팅 팰콘은 미 공군 주력전투기인 F-15와 미 해군 주력전투기 F-14의 비싼 제작경비에 대한 대안으로 수립된 '경전투기 개발 사업(Light Weight Fighter Program)'에 의해서 탄생한 YF-16을 기반으로 하는 전투기이다. 애초의 계획으로는 미공군과 미해군이 함께 사용하기로 했으나, 그 후 미해군은 F-16이 엔진이 하나뿐인 단발기인 점 등 해군 요구사항에 부적합하다고 판단하여 YF-17를 기반으로 F/A-18 Hornet을 개발했다. 1972년 시제기가 제작된 이후 1976년 12월에 최초 비행이 성공한 뒤 1979년 1월 실전배치 되었다.

특징

F-16 전투기는 전자식 조종 방식인 플라이 바이 와이어(Fly by wire) 조종 시스템을 항공기 중 최초로 채택했다. 항공기의 속도가 점점 빨라지고 대형화되면서, 조종사의 힘과 감각으로 작동시키는 기계식 조종 시스템은 한계에 부딪히게 된다. 결국, 보다 조종이 용이한 전자식 조종 방식이 개발된다. 전자식 조종 방식인 플라이 바이 와이어는 항공기를 기계적으로 제어하는 것이 아니라, 전기 신호와 컴퓨터로 제어한다. 또한 기계적 조종 시스템과 달리 구조적으로 가볍고 간단하면서도, 컴퓨터의 도움으로 인간 감각의 한계를 넘는 기동성을 가능케 한다.

F-16 전투기 기체의 외형은 동체와 주익이 부드러운 곡선으로 이루어지는 블렌디드 윙 바디(Blended Wing Body)스타일로 설계되었다. 블렌디드 윙 바디의 적용으로 F-16 전투기는, 비교적 적은 공기 저항을 받으며, 동시에 기체 내부에 많은 연료를 탑재할 수 있게 되었다. 또한 콤팩트하고 스마트한 기체에 강력한 터보팬 엔진을 조합해, 우수한 근접 공중전 능력을 가지고 있다.

생산

초기의 F-16은 A모델(1인승)과 B모델(2인승)의 두 가지 모델로 생산되었다. 1979년 1월 388 전술전투비행단에 최초로 인도되었으며, 같은 달, 벨기에 공군에도 인도되었다. F-16은 미국 내외에 동시에 배치된 최초의 미국 전투기이다. B형은 2인승의 복좌형 버전이며, 연료 공간과 항법장치 공간을 축소시켰다. B모델에서는 일반적으로 학도는 앞 좌석에, 교관은 뒷 좌석에 앉는다.

1980년대에, F-16A/B는 보다 향상된 항법장치와 엔진을 탑재한 F-16C/D로 발전했다.

F-16은 꾸준히 향상되었다. 구역(Block) 번호는 특징적인 성능 향상을 의미하며 아래에 자세하게 설명되어 있다. 공중량(空重量)은 15,600 파운드(Block 10 F-16A)에서 19,200 파운드(Block 50 F-16C)로 증가하였다.

미국 공군은 현재 Block 40/42와 50/52 F-16C를 운용 중이다. 블록25와 블록30/32는 주방위군(Air National Guard)으로 전환 배치되었으며, F-35가 차후 F-16을 교체하게 될 것이다.

파생형

F-16 모델은 블럭 숫자를 증가시킴에 따라 개선된 상위 기종임을 보여준다. 블럭은 단좌식과 복좌식 모두를 의미한다.

F-16 A/B

F-16A(단좌식)와 F-16B(복좌식)은 최초 생산 모델이다. 이 모델에는 블럭 1, 5, 10, 20이 포함된다.

  • Block 1
    총 94기가 생산되는 원형기이다.
  • Block 5
    총 197기가 생산되었으며 전방안테너돔 도색변경이 특징이다.
  • Block 10
    총 312기가 생산되었으며 티타늄제질을 알루미늄재질로 변경하였다.
  • Block 15
    많은 개량이 가해진 기종으로 AN/APG-66 (V) 레이다를 비롯하여 UHF 방식의 무전기와 수평안정장치등을 개량한 기체로 983기가 생산된다.

F-16 C/D

  • Block 25
    Block 25는 1984년 6월에 첫 비행을 하였고, 같은 해 8월에 미국 공군에 실전배치되었다. 웨스팅하우스 AN/APG-68 레이더를 탑재하고 있고, 야간 정밀공격 기능이 있다. 프랫 앤 휘트니 F100-PW-220E 터보 팬 엔진을 장착했고, 디지털 컨트롤 인터페이스를 장비했다. 미국 공군만이 이 버전을 사용하며, 209대가 사용되고 있다.
  • Block 30/32
    Block 30/32의 가장 큰 특징은 P&W사의 개량형 F100-PW-220 엔진(블록32)과 함께 GE사의 F110-GE-100 엔진(블록30)도 장착할 수 있다는 것이다.
  • Block 40/42 (F-16 CG/DG)
    Block 40/42는 LANTIRN포드를 장착한 향상된 전천후 폭격기 버전이다. 이 버전의 야간 공격능력은 이 버전의 이름을 'Night Falcons'로 불리게 하였다. LANTIRN포드와 향상된 레이더, GPS 수신기를 위해서 착륙 장치를 강화하였고, 길이를 늘렸다. 1988년부터 실전배치되었으며, 2002년부터 Block 40/42는 JDAM, JSOW, WCMD, EGBU-27 등을 포함하여, 탑재 능한 무기의 종류를 늘렸으며, 615대가 5개국에 인도되었다.
  • Block 50/52 (F-16 CJ/DJ)
    Block 50/52는 1991년 후반부터 사용되었다. 향상된 GPS/INS를 탑재했다. Block 50+/Block 52+ 모델 이후부터는 헬멧 조준기(JHMCS)가 있어서, 정면 이외의 적에 대한 단거리 공대공 미사일 발사가 가능해졌으며, 하푼, JDAM, JSOW, WCMD와 같은 고성능 미사일을 장착할 수 있다. 엔진으로는 제너럴 일렉트릭 F110-GE-129 엔진(Block 50 전용) 또는, 프렛 앤 휘트니 F100-PW-229 엔진(Blcok 52 전용)을 사용한다.
  • Block 50D/52D Wild Weasel
    고성능 SEAD(Suppression of Enemy Air Defences, 적 방공망 제압 임무기)인 와일드위젤은 HTS(AN/ASQ-213 HARM Targeting System)를 사용한다. HTS는 먼거리에서의 보다 정확한 타겟팅을 제공한다. 또한 이것은 자기 방어를 위해 ALQ-119 전자식 재밍(Jamming, 전파방해)포드를 가지고 있다. Block 5xD 와일드위젤은 F-4G 와일드위젤이 퇴역하면서, 현재로서 유일한 SEAD기이다.

F-16 E/F

  • Block 60
    Block60은 50/52 기반으로 제너럴 일렉트릭 GE-F110-132 엔진(144 kN), conformal 연료탱크를 장비하여 항속거리, 출력이 향상되었으며, 노드롭 그루먼사의 AN/APG-80 AESA 레이더를 장착. 아랍에미리트연합(UAE)에 판매되었다. AN/APG-80레이더는 KF-16에 장착된 AN/APG-68(v)7보다 탐지거리가 2배로 증가된 신형레이더이다.

각국의 다양한 파생형

F-16I
이스라엘군용 F-16으로 성능이 향상된 전자장비를 채택했다. 전자 장비는 이스라엘제 부품을 사용했으며, 항속거리 증가를 위해 컨포멀 연료 탱크(Conformal Fuel Tank, CFT)를 채용했다.
F-2A/B(FS-X)
일본의 미쓰비시 중공업이 록히드 마틴의 협력하에 개발한, F-16을 닮은 일본산 전투기이다. F-16C/D block 40을 기반으로 주익과 동체를 확대한 이 모델은 F-16 보다 크며, 대부분이 일본산 항공전자장비를 적용했다.
F-16XL
항공기 연구를 목적으로 NASA에 의해 사용된, 델타익으로, 한 때는 성능강화 전술 전투기(Enhanced Tactical Fighter, ETF) 프로젝트의 경쟁자로서 F-16의 전투폭격기화를 목적으로 개발되었으나, 기체의 태생적 한계때문에 F-15E와 경쟁에 패배했다. ETF는 노후된 F-111 전투폭격기의 후계 기종 선정사업이었다.
RF-16C/F-16R
정찰기 버전으로 개량형 전술 항공 정찰 시스템(Advanced Tactical Airborne Reconnaissance System, ATARS) 장착했다.
F-16 MLU(Mid Life Update)
네덜란드 공군(Royal Netherlands Air Force), 덴마크 공군(Royal Danish Air Force), 노르웨이 공군(Royal Norwegian Air Force), 포르투갈 공군의 F-16 A/B의 성능 개량형.
F-16N
미국 해군에 가상적기 훈련용으로 26대가 납품된 블록30.
TF-16N
미국 해군의 가상적기 훈련용으로 복좌형 4대가 생산되었다.
F-16 VISTA
F-16 VISTA는 추력 편향 조종 기능(TVC, Thrust Vectoring Control)을 가진 록히드 마틴사의 시제기로서, VISTA 프로젝트는 성공작으로 평가되었으나, TVC 기능이 실제 생산되는 전투기에 적용되지는 않았다.
KF-16
대한민국 공군용 기체로서, 기존에 도입한 F-16C/D와는 K (Korea의 약자) 의 유무로 구별한다. 조선민주주의인민공화국MiG-29 도입에 대응하여 1985년부터 추진된 차세대 전투기 사업(KFP)으로 진행되어 1차 사업으로 120 대, 2차 사업으로 20 대 등 총 140대가 도입되었으나, 현재 약 130여대가 운용 중이다. 원래 사업자는 삼성항공이었으나, 사업 도중 삼성항공, 대우항공, 현대항공이 통폐합되어 새로 설립된 한국항공우주산업으로 바뀌었다. F-16C/D는 1981년 11월, Peace Bridge 사업이라는 명칭으로 블록32형 36대 (C형 단좌기 32대, D형 복좌기 4대)를 수입하고, 1991년 6월에 D형 복좌기 4대를 추가로 수입하여 19 전투비행단에서 운용하고 있다. KFP사업 초기에는 F/A-18을 선정했으나, 가격상의 문제로 1991년 3월, KFP 사업 기종이 F-16C/D 블록52로 변경되었으며, 미국에서 생산된 12대가 1994년 12월 2일 대한민국에 인도되었고, 국내 조립분 36대의 조립은 1994년 6월부터 시작되고, 주요 부품을 국산화하여 72대를 2000년 4월 19일까지 생산했다(1차 사업). 이후 대한민국 공군은 블록52 기체에 KF-16 이란 제식 명칭을 사용하였고, 2002년 20대를 추가 생산하여 총 140대의 KF-16기를 보유하게 되었으나, 추락 사고 등으로 현재 130여대를 운용 중이다.
F-16IQ
2010년 9월, 이라크 공군은 블록52인 F-16IQ 18대를 42억달러(4조 9812억원)에 계약했다. 대당 2,767억원이다. 각종 훈련, 무장을 포함해서 구매했다.

운용국

2014년 현재 각국 보유 물량

레이더 성능

  • 미국 - F16AB(초기형) 90 km
  • 미국 - F16CD(한국,대만) 120 km
  • 미국 - F16EF(아랍에미리트,미 공군) 150 km

국가별 전투기 레이더



  • 일본 - 미쓰비시 F-2 250 km
  • 일본 - 미쓰비시 F-1 147 km


  • 영국 - 시해리어2 110 km
  • 영국 - 시해리어1 37 km
  • 프랑스 - 라팔 156 km
  • 프랑스 - 미라지2000-5 140 km
  • 유럽 - 유로파이터 후기형 178 km
  • 유럽 - 유로파이터 초기형 158 km



  • 중국 - J-10 (Zhemchoug) 80 km
  • 중국 - J-10 (Zhuk-10PD) 160km
  • 중국 - J-10 (1473H) 130~140km
  • 중국 - J-8 (Zhuk-8II) 60 km
  • 중국 - JH-7 75 km
  • 중국 - FC-1 (KLJ-7v1) 130km
  • 중국 - FC-1 (KLJ-7v2) 150~170km
  • 중국 - J-11B (N001VE) 150km
  • 중국 - J-20 (Type 1475) 250~270km



세대별 운용국

(성능: F-16AB < F-16CD < F-16EF)

F-16AB

F-16CD

F-16EF

생산자

제원 (F-16C Block 50)

일반 제원
  • 승무원: 1명
  • 길이: 49 ft 5 in (15.06 m)
  • 폭: 32 ft 8 in (9.96 m)
  • 높이: 16 ft (4.88 m)
  • 경하중량: 18,900 lb (8,570 kg)
  • 만재중량: 26,500 lb (12,000 kg)
  • 최대이륙중량: 42,300 lb (19,200 kg)
  • 이륙활주거리: 1,400피트 (426m)
  • 내부연료량: 7,000 pounds (3,200 kg)
  • 엔진: 프랫 앤 휘트니 F100-PW-220 또는 제너럴 일렉트릭 F110-GE-100 1개
    • 드라이 추력: 17,155 lbf (76.3 kN)
    • 애프터버너 추력: 28,600 lbf (127 kN)
  • 레이더: AN/APG-68
  • 제트엔진종류: 후연 터보팬
성능
  • 최대속도:
    • 해면고도: Mach 1.2 (915 mph, 1,470 km/h)
    • 고고도:: Mach 2 (1,320 mph; 2,120 km/h)
  • 전투행동반경: 340 mi (295 nmi; 550 km), hi-lo-hi 임무, 1,000 lb (450 kg) 폭탄 4개 장착
  • 항속거리: 2,280 nmi (2,620 mi; 4,220 km), 드롭탱크
  • 최대고도: 50,000+ ft (15,240+ m)
무장

F-16의 추락

F-16 전투기는 2016년 6월 현재 650건 이상의 기체 손실 사고가 발생하였다.

F-16을 소재로 한 작품

PC 게임

위성 사진 프로그램

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "제너럴 다이내믹스 F-16 파이팅 팰콘", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht