Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
주노
Juno | |
주노 | |
임무 정보 | |
---|---|
관리 기관 | NASA / JHU APL |
계약 기관 | United Launch Alliance |
임무 유형 | 궤도 선회 우주선 |
COSPAR ID | 2011-040A |
SATCAT № | 37773 |
발사일 | 2011년 8월 5일, 16:25 UTC |
발사체 | 아틀라스 V-551 (AV-029) |
발사 장소 | 케이프커내버럴 공군 기지 |
접근 천체 | 목성 |
목표 천체 | 목성 |
임무 기간 | 6년 |
웹사이트 | 주노 홈페이지 |
우주선 정보 | |
제조 기관 | 록히드 마틴 |
승무원 | 무인 |
중량 | 3,625 kg (발사), 1,593 kg ([1] |
크기 | 20.1 × 4.6 m |
전력 | 228 W |
전력원 | 14 kW (지구),[1] 435 W(목성)[2] 2 × 55-A·h 리튬 이온 전지[1] |
궤도 정보 | |
궤도 | 37 (계획)[3][4] |
궤도 진입일 | 2016년 7월 5일, 03:53 UTC |
궤도 경사(i) | 90도 |
주노(Juno)는 미국 항공 우주국의 목성 탐사선이다. 2011년 8월 5일 (미국 기준) 케이프커내버럴 공군 기지에서 발사되었다.
날짜 | 사건 | 상태 |
---|---|---|
2011년 8월 5일 | 발사 | 완료 |
2012년 8월 | 경로 수정[5] | 완료 |
2012년 9월 | ||
2013년 10월 | 속력 증가를 위해 지구 근접 통과 (126,000 ~ 150,000 km/h)[6] | 완료 |
2016년 7월 4일 | 목성에 도착 & 극 궤도에 진입 (1번째 궤도)[3][4] | 부분 완료 |
2016년 10월 | 탐사 단계: 20개월 걸쳐 37번째 궤도 예상 | 시작 단계 |
2017년 9월 1일 | 주노캠 고장 예정 | |
2018년 2월 | 목성에 추락 예정 (39번째 궤도)[3][4] |
발사 비디오
위키미디어 공용에 관련 미디어 분류가 있습니다. |
디스커버리·뉴 프런티어 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|
디스커버리 | |||||
뉴 프런티어 |
|
목성 탐사 임무 | ||
---|---|---|
궤도선 | ||
낙하형 탐사정 | ||
접근 통과 | ||
계획된 탐사 | ||
계획된 접근 통과 | ||
추진 중 | ||
취소됨 / 구상 단계 | ||
탐사 계획 | ||
모두 보기 |
This article uses material from the Wikipedia article "주노 (우주선)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht