powered by CADENAS

Social Share

매직 더 개더링 (18890 views - Game & Play & Gamification)

매직 : 더 개더링™(Magic: the Gathering™, 매직)은 1993년 발매된 세계 최초의 트레이딩 카드 게임으로, 현재 11개 언어로 발매되어, 70개 이상의 나라에서 즐기는 게임이다. 장대한 스토리를 바탕으로 15,000 종이 넘는 카드와, 20년이 넘는 긴 역사를 가지고 있다. 리차드 가필드(Richard Garfield)에 의해 개발되었으며, 제조사는 워저드 오브 더 코스트, 약칭은 Magic 또는 MTG이다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

매직 더 개더링

매직 더 개더링

매직 : 더 개더링™(Magic: the Gathering™, 매직)은 1993년 발매된 세계 최초의 트레이딩 카드 게임으로, 현재 11개 언어로 발매되어, 70개 이상의 나라에서 즐기는 게임이다. 장대한 스토리를 바탕으로 15,000 종이 넘는 카드와, 20년이 넘는 긴 역사를 가지고 있다. 리차드 가필드(Richard Garfield)에 의해 개발되었으며, 제조사는 워저드 오브 더 코스트, 약칭은 Magic 또는 MTG이다.

카드

규격

주요 구성물은 카드이다. 일반적으로 카드라 함은 일정한 뒷면을 가지는 가로 63 mm, 세로 88 mm인 카드를 말한다. 뒷면에 "Deckmaster"라는 문구가 있기 때문에, 덱마스터 카드라고 불러야 하겠으나, 통상 구분없이 카드라고 부른다.

카드의 종류

카드의 종류는 아래의 여덟가지이다.

  • 대지
  • 생물
  • 부여마법
  • 마법물체
  • 집중마법
  • 순간마법
  • 플레인즈워커
  • Tribal

대지

대지 카드는 한 턴에 한 번, 자신의 턴 메인 단계에, 우선권을 가지고, 스택이 비어 있을 때 플레이할 수 있다. 대지 카드는 주로 마나를 생성하는 역할을 하지만, 특수한 능력을 가지고 있는 경우도 있다. 대지는 기본 대지와 비기본 대지로 나눈다. 기본 대지는 들, 섬, 늪, 산, 숲, 불모지이다.

  • 백색(W) - 은 백색마나를 만드는 기본 대지이다.
  • 청색(U) - 은 청색마나를 만드는 기본 대지이다.
  • 흑색(B) - 은 흑색마나를 만드는 기본 대지이다.
  • 적색(R) - 은 적색마나를 만드는 기본 대지이다.
  • 녹색(G) - 은 녹색마나를 만드는 기본 대지이다.

희귀도

매직의 카드는 아래의 순서에 따라 생산량이 각기 다르다. 커먼은 흔한 카드이며 미식 레어는 가장 구하기 힘든 카드이다.

  • 기본 대지(Basic Lands, L)
  • 커먼(Common, C)
  • 언커먼(Uncommon, U)
  • 레어(Rare, R)
  • 미식레어(Mythic Rare, M)

부스터 팩에는 위에 설명된 희귀도의 카드 외에도 토큰이나 광고카드 등이 있다. 또한 판본에 따라 위에 설명하지 않은 특별한 희귀도를 두기도 한다.

판본

매년 새 판본(set)이 나오고 있다. 판본은 코어(core set)와 확장판(expension), 특별판(special set) 그리고 기념 카드(promotional card)등이 있다.

코어[편집]

코어는 가장 기본적인 카드들을 포함한다. 2016년 3월 현재 가장 최근의 코어는 매직 오리진이다.

확장판[편집]

확장판은 일전한 시나리오와 스토리를 가진 판본으로, 여러 확장판을 묶어 블럭(Block)을 이룬다.

판매 단위[편집]

매직의 판매 단위로, 부스터 팩, 팻 팩, 인트로 팩, 이벤트 덱 그리고 스페셜 에디션이 있다.

부스터 팩[편집]

부스터 팩(Booster Pack)은 매직 : 더 개더링의 기본 판매 단위이다. 부스터 팩 36개를 부스터 박스(DP)라고 하고, 부스터 박스 6개를 부스터 케이스라고 한다.

하나의 부스터에는 일반적으로 15장의 카드로 구성되며 아래의 구성물을 포함한다. 그러나 파본에 따라서는 구성이 달라지는 경우가 있다.

  • 10장의 커먼(common) 카드
  • 3장의 언커먼(uncommon) 카드
  • 1장의 레어(rare) 카드 또는 미씩레어(mythic rare) 카드
    전설적 희귀 카드가 포함될 확률은 약 8분의 1로 알려져 있다.
  • 1장의 기본 대지 카드
  • 1장의 광고 카드, 토큰 카드, 휘장 카드, 또는 규칙 해설 카드

이 중 광고 카드, 토큰 카드, 휘장 카드, 규칙 해설 카드는 매직의 카드로 취급하지는 않는데, 정상정인 뒷면을 가지지 않기 때문에다. 따라서 매직의 부스터 팩은 15장 들이 부스터 팩이지, 16장 들이 부스터 팩이 아니다.

한글판 출시[편집]

기본판
4th Edition
5th Edition
확장판
Vision - Weatherlight
Tempest - Stronghold - Exodus
Urza`s Saga

2011년부터 다시 한글판으로 출시되었으며 한글판으로 나온 판본은 아래와 같다.

  • 코어 세트
    • 매직:2012 코어 세트
    • 매직:2013 코어 세트
    • 매직:2014 코어 세트
    • 매직:2015 코어 세트
    • 매직:오리진 코어 세트
  • 확장 세트
    • 이니스트라드 - 어둠의 강림 - 아바신의 귀환
    • 라브니카로의 귀환 - 충돌의 관문 - 용의 미로
    • 테로스 - 신들의 피조물 - 닉스로 가는길
    • 타르커의 칸 - 재창조된 운명 - 타르커의 용
    • 이니스트라드에 드리운 그림자

같이 보기[편집]



This article uses material from the Wikipedia article "매직 더 개더링", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank