Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Laurel F from Seattle, WA).
찻잔(茶盞, Teacup)은 식기의 일종으로 차를 마시는 컵이다. 기본적으로 차는 뜨거운 음료이기 때문에 100℃의 온도에 견딜 수 있도록 되어 있다.
위키미디어 공용에 관련 미디어 분류가 있습니다. |
차 | |
---|---|
차 문화 | |
홍차 | |
녹차 | |
우롱차 | |
백차 | |
황차 | |
후발효차 | |
블렌드 티 | |
차 음료 | |
기타 |
이 글은 도구에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
This article uses material from the Wikipedia article "찻잔", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke