Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
체스 기물 | ||
---|---|---|
킹 | ||
퀸 | ||
룩 | ||
비숍 | ||
나이트 | ||
폰 |
퀸(Queen→왕비/여왕)은 체스의 기물들 중 하나로, 가장 가치 있는 기물로 평가된다. 비숍과 룩을 합쳐 놓은 이동을 할 수 있어서, 오와 열을 따라 이동하는 것은 물론 대각선으로도 이동할 수 있다. 즉, 주쇼기, 다이쇼기의 분왕(奔王)과 같다. 단, 한 번의 이동 중에 방향을 바꾸는 것은 허용되지 않는다. 다른 말을 뛰어넘어 이동할 수 없다. 원래 이 기물은 참모로 표기되었으나 체스가 영국으로 넘어오면서 여왕 또는 왕비로 바꿔 불리게 되었다.
백 퀸은 d1, 흑 퀸은 d8에 배치한다.
킹 | 퀸 | 룩 | 비숍 | 나이트 | 폰 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기물의 가치 | ∞(무한대) | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 |
체스(분류) | |
---|---|
개요 | |
장비 | |
규칙 | |
용어 | |
전술 | |
전략 | |
오프닝 | |
엔드게임 | |
체크메이트 |
This article uses material from the Wikipedia article "퀸 (체스)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank