Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
체스 기물 | ||
---|---|---|
킹 | ||
퀸 | ||
룩 | ||
비숍 | ||
나이트 | ||
폰 |
룩(Rook)은 체스의 기물들 중 하나이다. 나이트 혹은 비숍보다 가치 있고, 퀸보다는 덜 가치 있는 기물로 평가된다. 이동 방법은 장기의 차와 같으며, 다른 말이 막고 있으면 이동할 수가 없다. 타워라고도 하지만 정식 명칭은 아니다. 특히 퀸과 함께 메이저 피스로 평가된다. 퀸과 마찬가지로 킹과 단독 기물로 체크메이트가 가능하다.
백 룩은 a1과 h1, 흑 룩은 a8과 h8에 배치한다.
킹 | 퀸 | 룩 | 비숍 | 나이트 | 폰 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기물의 가치 | ∞(무한대) | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 |
위키낱말사전에 이 문서와 관련된 글이 있습니다. |
「신인」을 가리키는 영어의 루키 (rookie)는 룩에서 유래한다. 이것은 룩이 체스의 기물 중 가장 늦게 전개하기 때문에 다른 기물에 의해 「나중에 발휘하는 존재」(신참)이 되기 때문이다. 마이너 리그에서는 싱글 A보다 낮은 등급이 루키이다.
체스(분류) | |
---|---|
개요 | |
장비 | |
규칙 | |
용어 | |
전술 | |
전략 | |
오프닝 | |
엔드게임 | |
체크메이트 |
This article uses material from the Wikipedia article "룩 (체스)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank