powered by CADENAS

Social Share

노벨륨 (19538 views - Periodic Table Of Elements)

노벨륨(문화어: 노벨리움←영어: nobelium 노빌리엄[*], 독일어: Nobelium 노벨리움[*])은 화학 원소로 기호는 No(←라틴어: nobelium 노벨리움[*]), 원자 번호는 102이다. 노벨륨은 퀴륨을 탄소 이온으로 쪼개서 만들어진 원소이다. 모두가 방사성 동위원소이며, 반감기가 짧아서 화학적인 성질이 잘 알려지지는 않았다.
Go to Article

노벨륨

노벨륨

노벨륨(102No)
102 MdNoLr
Yb

No

Upb
102No
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 7주기, f-구역
화학 계열 악티늄족
겉보기 불명
원자 질량 (259) g/mol
전자 배열 [Rn] 5f14 7s2
준위전자 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
물리적 성질
상태 고체
녹는점 1100 K
원자의 성질
산화수 +2, +3
이온화 에너지 1차: 641.6 kJ/mol
2차: 1254.3 kJ/mol
3차: 2605.1 kJ/mol
그 밖의 성질
CAS 등록번호 10028-14-5
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
262No 인공 5 ms SF
260No 인공 106 ms SF
259No 인공 58m 75% α 7.69, 7.61, 7.53.... 255Fm
25% ε 259Md
258No 인공 1.2 ms SF
257No 인공 25 s α 8.32, 8.22 253Fm
256No 인공 2.91 s 99.5% α 8.45, 8.40 252Fm
0.5% f
255No 인공 3.1 m 61% α 8.12, 8.08, 7.93 251Fm
39% ε 2.012 255Md
254Nom2 인공 198 µs γ 254Nom1
254Nom1 인공 275 ms γ 250Nog
254Nog 인공 51 s
253Nom 인공 43.5 µs γ 253Nog
253No 인공 1.62 m α 8.14, 8.06, 8.04, 8.01 249Fm
252Nom 인공 110 ms
252Nog 인공 2.44 s 75% α 8.42, 8.37 248Fm
25% SF
251No 인공 0.76 s α 8.62, 8.58 247Fm
250Nom 인공 43 µs SF
250Nog 인공 3.7 µs SF
동위 원소 목록

노벨륨(문화어: 노벨리움←영어: nobelium 노빌리엄[*], 독일어: Nobelium 노벨리움[*])은 화학 원소로 기호는 No(←라틴어: nobelium 노벨리움[*]), 원자 번호는 102이다. 노벨륨은 퀴륨탄소 이온으로 쪼개서 만들어진 원소이다. 모두가 방사성 동위원소이며, 반감기가 짧아서 화학적인 성질이 잘 알려지지는 않았다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "노벨륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry