powered by CADENAS

Social Share

아인슈타이늄 (9198 views - Periodic Table Of Elements)

아인슈타이늄(문화어: 아인슈타이니움←영어: einsteinium 아인스타이니엄[*], 독일어: Einsteinium 아인슈타이니움[*]), 아인시타이늄 또는 아인스타이늄은 화학 원소로 기호는 Es(←라틴어: einsteinium 에인스테이니움[*]), 원자 번호는 99이다. 금속의 높은 방사성 초우라늄 원소인 아인슈타이늄은 플루토늄에 중성자 충격을 주어서 만들어지며 수소폭탄 테스트의 잔해물에서 발견되었다. 이것은 물리학자 알베르트 아인슈타인의 이름을 따라 지어졌고 특별한 사용에 대해서는 알려지지 않았다. 동위원소 아인슈타이늄253 가지고 연구한 결과 이것은 화학적 성질의 전형적인 무거운 3가이며, 악티늄계열의 원소이다. 아인슈타이늄은 99개의 양성자와, 99개의 전자, 153개의 중성자를 가지고 있다. 그 외에 현재까지 모습을 볼 수 있는 원소 중 원자 번호가 가장 큰 원소다.
Go to Article

아인슈타이늄

아인슈타이늄

아인슈타이늄(99Es)
99 CfEsFm
Ho

Es

Uqe
99Es
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 7주기, f-구역
화학 계열 악티늄족
겉보기 은색
원자 질량 (252) g/mol
전자 배열 [Rn] 5f11 7s2
준위전자 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 8.84 g·cm−3
녹는점 1133 K
원자의 성질
전기 음성도 1.3 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 619 kJ/mol
그 밖의 성질
CAS 등록번호 7429-92-7
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
252Es 인공 471.7 d α 6.760 248Bk
ε 1.260 252Cf
β- 0.480 252Fm
253Es 인공 20.47 d SF - -
α 6.739 Bk
254Es 인공 275.7 d ε 0.654 254Cf
β 1.090 254Fm
α 6.628 250Bk
255Es 인공 39.8 d β- 0.288 255Fm
α 6.436 251Bk
SF - -
동위 원소 목록

아인슈타이늄(문화어: 아인슈타이니움←영어: einsteinium 아인스타이니엄[*], 독일어: Einsteinium 아인슈타이니움[*]), 아인시타이늄 또는 아인스타이늄화학 원소로 기호는 Es(←라틴어: einsteinium 에인스테이니움[*]), 원자 번호는 99이다.

금속의 높은 방사성 초우라늄 원소인 아인슈타이늄은 플루토늄에 중성자 충격을 주어서 만들어지며 수소폭탄 테스트의 잔해물에서 발견되었다. 이것은 물리학자 알베르트 아인슈타인의 이름을 따라 지어졌고 특별한 사용에 대해서는 알려지지 않았다.

동위원소 아인슈타이늄253 가지고 연구한 결과 이것은 화학적 성질의 전형적인 무거운 3가이며, 악티늄계열의 원소이다. 아인슈타이늄은 99개의 양성자와, 99개의 전자, 153개의 중성자를 가지고 있다. 그 외에 현재까지 모습을 볼 수 있는 원소 중 원자 번호가 가장 큰 원소다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "아인슈타이늄", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry