powered by CADENAS

Social Share

퀴륨 (23308 views - Periodic Table Of Elements)

퀴륨(←영어: curium 큐어리엄[*]) 또는 큐륨(문화어: 큐리움←독일어: Curium 쿠리움[*])은 화학 원소로 기호는 Cm(←라틴어: curium 쿠리움[*]), 원자 번호는 96이다. 퀴리 부부의 이름을 따서 붙여졌다. 실제로 퀴리 부부가 발견하지는 않았다.
Go to Article

퀴륨

퀴륨

퀴륨(96Cm)
96 AmCmBk
Gd

Cm

Uqh
96Cm
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 7주기, f-구역
화학 계열 악티늄족
겉보기 은색
원자 질량 (247) g/mol
전자 배열 [Rn] 5f7 6d1 7s2
준위전자 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 13.51 g·cm−3
녹는점 1613 K
끓는점 3383 K
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1788 1982
원자의 성질
산화수 3 (양쪽성 산화물)
전기 음성도 1.3 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 581 kJ/mol
그 밖의 성질
결정 구조 육방정
CAS 등록번호 7440-51-9
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
242Cm 인공 160 d SF - -
α 6.1 238Pu
243Cm 인공 29.1 y α 6.169 239Pu
ε 0.009 243Am
SF - -
244Cm 인공 18.1 y SF - -
α 5.902 240Pu
245Cm 인공 8500 y SF - -
α 5.623 241Pu
246Cm 인공 4730 y α 5.475 242Pu
SF - -
247Cm 인공 1.56×107 y α 5.353 243Pu
248Cm 인공 3.40×105 y α 5.162 244Pu
SF - -
250Cm 인공 9000 y SF - -
α 5.169 246Pu
β- 0.037 250Bk
동위 원소 목록

퀴륨(←영어: curium 큐어리엄[*]) 또는 큐륨(문화어: 큐리움←독일어: Curium 쿠리움[*])은 화학 원소로 기호는 Cm(←라틴어: curium 쿠리움[*]), 원자 번호는 96이다. 퀴리 부부의 이름을 따서 붙여졌다. 실제로 퀴리 부부가 발견하지는 않았다.

발견 방법

플루토늄베타 붕괴

용도

  • α 입자 X-선 분광기
  • 원자력 전지
  • 우주탐사선의 동력

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "퀴륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry