powered by CADENAS

Social Share

아메리슘 (23881 views - Periodic Table Of Elements)

아메리슘(←영어: americium 애머리셤[*], 문화어: 아메리시움←독일어: Americium 아메리치움[*])은 화학 원소로 기호는 Am(←라틴어: americium 아메리키움[*]), 원자 번호는 95이다. 주기율표 상에서 유럽의 이름을 딴 유로퓸(europium)의 바로 아래에 위치하여, 아메리카의 이름을 따서 명명되었다.
Go to Article

아메리슘

아메리슘

아메리슘(95Am)
95 PuAmCm
Eu

Am

Uqp
95Am
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 7주기, f-구역
화학 계열 악티늄족
겉보기 은백색
원자 질량 (243) g/mol
전자 배열 [Rn] 5f7 7s2
준위전자 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 12 g·cm−3
녹는점 1449 K
끓는점 2880 K
융해열 14.39 kJ/mol
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1239 1356
원자의 성질
산화수 6, 5, 4, 3 (양쪽성 산화물)
전기 음성도 1.3 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 578 kJ/mol
원자 반지름 175 pm
그 밖의 성질
결정 구조 육방정계
열전도율 (300 K) 10 W/(m·K)
CAS 등록번호 7440-35-9
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
241Am 인공 432.2 y SF - -
α 5.638 237Np
242mAm 인공 141 y IT 0.049 -
α 5.637 238Np
SF - -
243Am 인공 7370 y SF - -
α 5.438 239Np
동위 원소 목록

아메리슘(←영어: americium 애머리셤[*], 문화어: 아메리시움←독일어: Americium 아메리치움[*])은 화학 원소로 기호는 Am(←라틴어: americium 아메리키움[*]), 원자 번호는 95이다. 주기율표 상에서 유럽의 이름을 딴 유로퓸(europium)의 바로 아래에 위치하여, 아메리카의 이름을 따서 명명되었다.

이용

아메리슘은 플루토늄의 부산물로 합성하기 쉬워서 보통 연기 감지기에 쓰인다. 아메리슘에서 알파선이 복사되고 있어서 연기가 들어가면 알파선이 차단되기 때문에 연기를 감지할 수 있다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "아메리슘", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry