powered by CADENAS

Social Share

루테튬 (11908 views - Periodic Table Of Elements)

루테튬(←영어: lutetium 루티시엄[*], 문화어: 루테티움←독일어: Lutetium 루테치움[*])은 화학 원소로 기호는 Lu(←라틴어: lutetium 루테티움[*]), 원자 번호는 71이다. 희토류 원소에 속하는 금속으로, 이트륨과 함께 산출되며, 합금이나 다른 공정의 촉매로 사용된다. 루테튬은 주기율표의 화학 계열에서 전이 금속 위치에 있으나, 보통 란타넘족으로 분류한다. 독일에서는 1949년까지 카시오페이움(Cassiopeium, 기호 Cp)으로 불렀다.
Go to Article

루테튬

루테튬

루테튬(71Lu)
71 YbLuHf
Y

Lu

Lr
71Lu
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 6주기, d-구역
화학 계열 란타넘족
겉보기 은백색
원자 질량 174.967(1) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f14 5d1 6s2
준위전자 2, 8, 18, 32, 9, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 9.841 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 9.3 g·cm−3
녹는점 1925 K
끓는점 3675 K
융해열 약 22 kJ/mol
기화열 414 kJ/mol
열용량 (25 °C) 26.86 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1906 2103 2346 (2653) (3072) (3663)
원자의 성질
산화수 3 (약염기성 산화물)
전기 음성도 1.27 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 523.5 kJ/mol
2차: 1340 kJ/mol
3차: 2022.3 kJ/mol
그 밖의 성질
결정 구조 육방정계
전기저항률 (실온) (poly) 582 nΩ·m
열전도율 (300 K) 16.4 W/(m·K)
열팽창계수 (실온) (poly) 9.9 µm/(m·K)
영률 68.6 GPa
전단 탄성 계수 27.2 GPa
푸아송 비 0.261
비커스 굳기 1160 MPa
브리넬 굳기 893 MPa
CAS 등록번호 7439-94-3
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
173Lu 인공 1.37 y ε 0.671 173Yb
174Lu 인공 3.31 y ε 1.374 174Yb
175Lu 97.41% 안정
176Lu 2.59% 3.78×1010y β- 1.193 176Hf
동위 원소 목록

루테튬(←영어: lutetium 루티시엄[*], 문화어: 루테티움←독일어: Lutetium 루테치움[*])은 화학 원소로 기호는 Lu(←라틴어: lutetium 루테티움[*]), 원자 번호는 71이다. 희토류 원소에 속하는 금속으로, 이트륨과 함께 산출되며, 합금이나 다른 공정의 촉매로 사용된다. 루테튬은 주기율표화학 계열에서 전이 금속 위치에 있으나, 보통 란타넘족으로 분류한다. 독일에서는 1949년까지 카시오페이움(Cassiopeium, 기호 Cp)으로 불렀다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "루테튬", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry