powered by CADENAS

Social Share

홀뮴 (18764 views - Periodic Table Of Elements)

홀뮴(←영어: holmium 홀미엄[*], 문화어: 홀미움←독일어: Holmium 홀미움[*])은 화학 원소로 기호는 Ho(←라틴어: holmium 홀미움[*]), 원자 번호는 67이다. 미량으로 순수하게 얻기 어렵다.
Go to Article

홀뮴

홀뮴

홀뮴(67Ho)
67 DyHoEr


Ho

Es
67Ho
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 6주기, f-구역
화학 계열 란타넘족
겉보기 은백색
원자 질량 164.93032(2) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f11 6s2
준위전자 2, 8, 18, 29, 8, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 8.79 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 8.34 g·cm−3
녹는점 1734 K
끓는점 2993 K
융해열 17.0 kJ/mol
기화열 265 kJ/mol
열용량 (25 °C) 27.15 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1432 1584 1775 2040 2410 2964
원자의 성질
산화수 3 (염기성 산화물)
전기 음성도 1.23 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 581.0 kJ/mol
2차: 1140 kJ/mol
3차: 2204 kJ/mol
원자 반지름 175 pm
그 밖의 성질
결정 구조 육방정계
전기저항률 (poly) 814 nΩ·m
열전도율 (300 K) 16.2 W/(m·K)
열팽창계수 (실온) (poly) 11.2 µm/(m·K)
음속 (막대) (20 °C) 2760 m/s
영률 64.8 GPa
전단 탄성 계수 26.3 GPa
푸아송 비 0.231
비커스 굳기 481 MPa
브리넬 굳기 746 MPa
CAS 등록번호 7440-60-0
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
165Ho 100% 안정
동위 원소 목록

홀뮴(←영어: holmium 홀미엄[*], 문화어: 홀미움←독일어: Holmium 홀미움[*])은 화학 원소로 기호는 Ho(←라틴어: holmium 홀미움[*]), 원자 번호는 67이다. 미량으로 순수하게 얻기 어렵다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "홀뮴", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry