powered by CADENAS

Social Share

디스프로슘 (19004 views - Periodic Table Of Elements)

디스프로슘(←영어: dysprosium 다이스프로지엄[*], 문화어: 디스프로시움←독일어: Dysprosium 뒤스프로지움[*])은 화학 원소로 기호는 Dy(←라틴어: dysprosium 디스프로시움[*]), 원자 번호는 66이다. 희토류 원소 중 자성이 강한 원소이다.
Go to Article

디스프로슘

디스프로슘

디스프로슘(66Dy)
66 TbDyHo


Dy

Cf
66Dy
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 6주기, f-구역
화학 계열 란타넘족
겉보기 은백색
원자 질량 162.500(1) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f10 6s2
준위전자 2, 8, 18, 28, 8, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 8.540 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 8.37 g·cm−3
녹는점 1680 K
끓는점 2840 K
융해열 11.06 kJ/mol
기화열 280 kJ/mol
열용량 (25 °C) 27.7 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1378 1523 (1704) (1954) (2304) (2831)
원자의 성질
산화수 3 (약염기성 산화물)
전기 음성도 1.22 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 573.0 kJ/mol
2차: 1130 kJ/mol
3차: 2200 kJ/mol
원자 반지름 175 pm
원자 반지름 (계산) 228 pm
그 밖의 성질
결정 구조 육방정계
자기적 질서 강자성
전기저항률 (실온) (α, poly) 926 nΩ·m
열전도율 (300 K) 10.7 W/(m·K)
열팽창계수 (실온) (α, poly)
9.9 µm/(m·K)
음속 (막대) (20 °C) 2710 m/s
영률 (α form) 61.4 GPa
전단 탄성 계수 (α form) 24.7 GPa
푸아송 비 (α form) 0.247
비커스 굳기 540 MPa
브리넬 굳기 500 MPa
CAS 등록번호 7429-91-6
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
154Dy 인공 3.0E+6 y α 2.947 150Gd
156Dy 0.06% 안정
158Dy 0.10% 안정
160Dy 2.34% 안정
161Dy 18.91% 안정
162Dy 25.51% 안정
163Dy 24.90% 안정
164Dy 28.18% 안정
동위 원소 목록

디스프로슘(←영어: dysprosium 다이스프로지엄[*], 문화어: 디스프로시움←독일어: Dysprosium 뒤스프로지움[*])은 화학 원소로 기호는 Dy(←라틴어: dysprosium 디스프로시움[*]), 원자 번호는 66이다. 희토류 원소 중 자성이 강한 원소이다.

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "디스프로슘", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry