powered by CADENAS

Social Share

터븀 (17885 views - Periodic Table Of Elements)

터븀(←영어: terbium 터비엄[*]) 또는 테르븀(문화어: 테르비움←독일어: Terbium 테르비움[*])은 화학 원소로 기호는 Tb(←라틴어: terbium 테르비움[*]), 원자 번호는 65이다. 터븀 합금은 열을 가하면 자성을 잃고, 온도가 내려가면 다시 자성을 찾는 자기력 변형 효과가 있다.
Go to Article

터븀

터븀

터븀(65Tb)
65 GdTbDy


Tb

Bk
65Tb
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 6주기, f-구역
화학 계열 란타넘족
겉보기 은백색
원자 질량 158.92534(2) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f9 6s2
준위전자 2, 8, 18, 27, 8, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 8.23 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 7.65 g·cm−3
녹는점 1629 K
끓는점 3503 K
융해열 10.15 kJ/mol
기화열 293 kJ/mol
열용량 (25 °C) 28.91 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1789 1979 (2201) (2505) (2913) (3491)
원자의 성질
산화수 4 (약염기성 산화물)
전기 음성도  ? 1.2 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 565.8 kJ/mol
2차: 1110 kJ/mol
3차: 2114 kJ/mol
원자 반지름 175 pm
원자 반지름 (계산) 225 pm
그 밖의 성질
결정 구조 육방정계
전기저항률 (실온) (α, poly) 1.150 μΩ·m
열전도율 (300 K) 11.1 W/(m·K)
열팽창계수 (실온) (α, poly)
10.3 µm/(m·K)
음속 (막대) (20 °C) 2620 m/s
영률 (α 상) 55.7 GPa
전단 탄성 계수 (α 상) 22.1 GPa
푸아송 비 (α 상) 0.261
비커스 굳기 863 MPa
브리넬 굳기 677 MPa
CAS 등록번호 7440-27-9
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
157Tb 인공 71 ε 0.060 157Gd
158Tb 인공 180 ε 1.220 158Gd
β- 0.937 158Dy
159Tb 100% 안정
동위 원소 목록

터븀(←영어: terbium 터비엄[*]) 또는 테르븀(문화어: 테르비움←독일어: Terbium 테르비움[*])은 화학 원소로 기호는 Tb(←라틴어: terbium 테르비움[*]), 원자 번호는 65이다. 터븀 합금은 열을 가하면 자성을 잃고, 온도가 내려가면 다시 자성을 찾는 자기력 변형 효과가 있다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "터븀", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry