powered by CADENAS

Social Share

가돌리늄 (20780 views - Periodic Table Of Elements)

가돌리늄(←영어: gadolinium 개덜리니엄[*], 문화어: 가돌리니움←독일어: Gadolinium 가돌리니움[*])은 화학 원소로 기호는 Gd(←라틴어: gadolinium 가돌리니움[*]), 원자 번호는 64이다. 이 원소는 희토류 원소 중 하나이다. 핀란드의 화학자 요한 가돌린의 이름을 딴 원소이다. 은백색의 연성과 전성이 있는 금속으로 희토류 원소에 속한다. 1880년 스위스의 마리냐크(Jean Charles Galissard de Marignac)가 분광기를 이용해 처음 발견하여 이름을 붙였다. 1886년 프랑스의 화학자 르코크 드 부아보드랑이 최초로 순수한 형태로 분리하였다.
Go to Article

가돌리늄

가돌리늄

가돌리늄(64Gd)
64 EuGdTb
-

Gd

Cm
64Gd
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 6주기, f-구역
화학 계열 란타넘족
겉보기 은백색
원자 질량 157.25(3) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f7 5d1 6s2
준위전자 2, 8, 18, 25, 9, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 7.90 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 7.4 g·cm−3
녹는점 1585 K
끓는점 3546 K
융해열 10.05 kJ/mol
기화열 301.3 kJ/mol
열용량 (25 °C) 37.03 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) (1836) (2028) (2267) (2573) (2976) (3535)
원자의 성질
산화수 3
(염기성 산화물)
전기 음성도 1.20 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 593.4 kJ/mol
2차: 1170 kJ/mol
3차: 1990 kJ/mol
원자 반지름 180 pm
원자 반지름 (계산) 233 pm
그 밖의 성질
결정 구조 육방정계
자기적 질서 강자성
전기저항률 (실온) (α, poly) 1.310μΩ·m
열전도율 (300 K) 10.6 W/(m·K)
열팽창계수 (100 °C) (α, poly)
9.4 µm/(m·K)
음속 (막대) (20 °C) 2680 m/s
영률 (α form) 54.8 GPa
전단 탄성 계수 (α form) 21.8 GPa
푸아송 비 (α form) 0.259
비커스 굳기 570 MPa
CAS 등록번호 7440-54-2
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
152Gd 0.20% 1.08×1014 y α 2.205 148Sm
154Gd 2.18% 안정
155Gd 14.80% 안정
156Gd 20.47% 안정
157Gd 15.65% 안정
158Gd 24.84% 안정
160Gd 21.86% >1.3×1021y β-β- 1.7 160Dy
동위 원소 목록

가돌리늄(←영어: gadolinium 개덜리니엄[*], 문화어: 가돌리니움←독일어: Gadolinium 가돌리니움[*])은 화학 원소로 기호는 Gd(←라틴어: gadolinium 가돌리니움[*]), 원자 번호는 64이다. 이 원소는 희토류 원소 중 하나이다. 핀란드의 화학자 요한 가돌린의 이름을 딴 원소이다. 은백색의 연성전성이 있는 금속으로 희토류 원소에 속한다. 1880년 스위스마리냐크(Jean Charles Galissard de Marignac)가 분광기를 이용해 처음 발견하여 이름을 붙였다. 1886년 프랑스의 화학자 르코크 드 부아보드랑이 최초로 순수한 형태로 분리하였다.

특성

물리적 특성

가돌리늄은 은백색의 연성과 전성이 있는 희토류 금속이다. 실온에서는 빽빽하게 배열된 α구조를 이루지만 1235℃(고체) 이상으로 가열하면 체심 입방 구조를 가지는 β구조로 전환된다. 157Gd는 안정한 핵종 중에서 중성자를 가장 많이 포획할 수 있다. 20℃ 이하에서는 강자성이며 그 이상의 온도에서는 강한 상자성을 나타낸다. 자기장에 들어가면 온도가 올라가고 다시 나오면 온도가 내려가는 자기 열량 효과를 보이는 원소이기도 하다.

동위 원소

자연에는 가돌리늄의 안정한 동위 원소 여섯 가지(154Gd,155Gd,156Gd,157Gd,158Gd,160Gd)가 존재하고 1가지의 방사성 동위 원소(152Gd)가 존재한다. 이 중 가장 많은 것은 158Gd으로 존재 비율은 24.84%이다. 29종류의 방사성 동위 원소가 알려져 있는데 이 중 가장 안정한 것은 152Gd으로 1.08×1014년의 반감기를 거쳐 알파 붕괴한다. 150Gd은 1.79×106년의 반감기를 가진다. 이외의 방사성 동위 원소들은 반감기가 74.7년 이하이다.

역사

가돌리늄이라는 이름은 핀란드의 화학자이자 지리학자인 요한 가돌린의 이름에서 따온 것이다. 1880년, 스위스의 화학자 마리냐크가돌리나이트라는 광물과 세라이트(세륨을 포함한 규산염 광물)에서 이 원소로 인해 생긴 선 스펙트럼을 관찰하였다. 이후, 세라이트에 더 많은 양의 가돌리늄이 있는 것으로 밝혀졌고 마리냐크는 여기서 가돌리늄 산화물(가돌리나)을 분리해내고 새로운 원소임을 확인하였다. 1886년 프랑스부아보드랑이 가돌리늄 산화물로부터 순수한 가돌리늄을 분리해냈다.

존재

가돌리늄은 다양한 종류의 광물에 포함되어 있다. 반응성이 큰 편이어서 순수한 상태로는 발견되지 않는다. 지각 속에는 6.2ppm 정도 함유되어 있다. 주 생산국은 중국, 미국, 브라질, 스리랑카, 인도, 호주 등이다. 매년 약 400톤 가량의 순수한 가돌리늄이 생산된다.

용도

가돌리늄은 널리 사용되지는 않지만 몇몇 특정한 분야에서 사용된다.

가돌리늄은 안정한 핵종 중에서 가장 중성자를 많이 흡수할 수 있다. 따라서 가돌리늄-157은 중성자를 이용해 종양을 제거하는 수술에 많이 사용된다. 중성자 방사선 사진술핵반응로의 차폐물로도 유용하게 사용된다. 캔두형 원자로에서 급하게 핵반응을 감속시켜야 할 경우에도 사용된다. 또, , 크로뮴 등의 금속에 1% 정도 혼합한 합금은 가열해도 공기 중에서 잘 산화되지 않고 금속공학적 특성이 뛰어나다. 자기장과 관련된 특성 때문에 MRI에도 사용되며 가돌리늄 화합물은 녹색 형광을 발하기 때문에 컬러 TV의 녹색 부분에 사용되기도 한다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "가돌리늄", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry