powered by CADENAS

Social Share

프로메튬 (17943 views - Periodic Table Of Elements)

프로메튬(←영어: promethium 프러미시엄[*], 문화어: 프로메티움←독일어: Promethium 프로메티움[*])은 화학 원소로 기호는 Pm(←라틴어: promethium 프로메티움[*]), 원자 번호는 61이다. 1947년에 우라늄의 핵분열 반응에 의해 발견됐다.
Go to Article

프로메튬

프로메튬

프로메튬(61Pm)
61 NdPmSm
-

Pm

Np
61Pm
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 6주기, f-구역
화학 계열 란타넘족
겉보기 은백색, 노란색조
원자 질량 (145) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f5 6s2
준위전자 2, 8, 18, 23, 8, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 7.26 g·cm−3
녹는점 1315 K
끓는점 3273 K
융해열 7.13 kJ/mol
기화열 289 kJ/mol
열용량 (25 °C)  ??? J/(mol·K)
원자의 성질
산화수 3
(염기성 산화물)
전기 음성도  ? 1.13 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 540 kJ/mol
2차: 1050 kJ/mol
3차: 2150 kJ/mol
원자 반지름 185 pm
원자 반지름 (계산) 205 pm
그 밖의 성질
결정 구조 육방정계
자기적 질서 상자성
전기저항률 (실온) (α, poly) est./ 0.75 μΩ·m
열전도율 (300 K) 17.9 W/(m·K)
열팽창계수 (실온) (α, poly)
est. 11 µm/(m·K)
영률 (α form) est. 46 GPa
전단 탄성 계수 (α form) est. 18 GPa
푸아송 비 (α form) est. 0.28
비커스 굳기 400 MPa
브리넬 굳기 481 MPa
CAS 등록번호 7440-12-2
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
145Pm 극미량 17.7 y ε 0.163 145Nd
146Pm 인공 5.53 y ε 1.472 146Nd
β- 1.542 146Sm
147Pm 인공 2.6234 y β- 0.224 147Sm
동위 원소 목록

프로메튬(←영어: promethium 프러미시엄[*], 문화어: 프로메티움←독일어: Promethium 프로메티움[*])은 화학 원소로 기호는 Pm(←라틴어: promethium 프로메티움[*]), 원자 번호는 61이다. 1947년우라늄의 핵분열 반응에 의해 발견됐다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "프로메튬", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry