powered by CADENAS

Social Share

프라세오디뮴 (18698 views - Periodic Table Of Elements)

프라세오디뮴(←영어: praseodymium 프레이지어디미엄[*]) 또는 프라세오딤(←독일어: Praseodym 프라제오딤[*])은 화학 원소로 기호는 Pr(←라틴어: praseodymium 프라세오디미움[*]), 원자 번호는 59이다. 산화되면 표면이 노란색이 된다. 이로 인해 노란색 안료로 쓰인다.
Go to Article

프라세오디뮴

프라세오디뮴

프라세오디뮴(59Pr)
59 CePrNd
-

Pr

Pa
59Pr
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 6주기, f-구역
화학 계열 란타넘족
겉보기 은백색, 노란색조
원자 질량 140.90765(2) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f3 6s2
준위전자 2, 8, 18, 21, 8, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 6.77 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 6.50 g·cm−3
녹는점 1208 K
끓는점 3793 K
융해열 6.89 kJ/mol
기화열 331 kJ/mol
열용량 (25 °C) 27.20 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1771 1973 (2227) (2571) (3054) (3779)
원자의 성질
산화수 3
(염기성 산화물)
전기 음성도 1.13 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 527 kJ/mol
2차: 1020 kJ/mol
3차: 2086 kJ/mol
원자 반지름 185 pm
원자 반지름 (계산) 247 pm
그 밖의 성질
결정 구조 육방정계
자기적 질서 상자성
전기저항률 (실온) (α, poly) 700 nΩ·m
열전도율 (300 K) 12.5 W/(m·K)
열팽창계수 (실온) (α, poly)
6.7 µm/(m·K)
음속 (막대) (20 °C) 2280 m/s
영률 (α form) 37.3 GPa
전단 탄성 계수 (α form) 14.8 GPa
푸아송 비 (α form) 0.281
비커스 굳기 400 MPa
브리넬 굳기 481 MPa
CAS 등록번호 7440-10-0
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
141Pr 100% 안정
142Pr 인공 19.12 h β- 2.162 142Nd
ε 0.745 142Ce
143Pr 인공 13.57 d β- 0.934 143Nd
동위 원소 목록

프라세오디뮴(←영어: praseodymium 프레이지어디미엄[*]) 또는 프라세오딤(←독일어: Praseodym 프라제오딤[*])은 화학 원소로 기호는 Pr(←라틴어: praseodymium 프라세오디미움[*]), 원자 번호는 59이다. 산화되면 표면이 노란색이 된다. 이로 인해 노란색 안료로 쓰인다.

발견

1885년 오스트리아벨스바흐디디뮴(네오디뮴과 프라세오디뮴의 화합물)을 질산암모늄을 이용하여 네오디뮴과 프라세오디뮴으로 분리, 이때 분리된 2종의 원소중 미발견된 원소 한 종을 프라세오디뮴이라 명명하였다.

성질 및 이용

본래 은백색의 광택이 있으나, 공기중에 방치하면 산화하여 황백색을 띈다. 아연보다 단단하며, 뜨거운 물과 반응하면 수소 기체를 발생시킨다. 보통 산화수는 +3가이다. 염화프라세오디뮴무수물의 융해염 전기분해, 또는 알칼리금속에 의한 환원(還元)에 의하여 얻는다. 철강·비철금속재료용 첨가제로 사용된다. 녹는점은 935℃ 이며, 끓는점은 3127℃이다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "프라세오디뮴", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry