powered by CADENAS

Social Share

세륨 (20631 views - Periodic Table Of Elements)

세륨(문화어: 세리움←영어: cerium 시어리엄[*])은 화학 원소로 기호는 Ce(←라틴어: cerium 케리움[*]), 원자 번호는 58이다. 세륨은 은색을 띄며 연성이 있는 무른 금속으로 공기 중에서 쉽게 산화한다. 세륨은 지각 전체의 무게에서 0.0046% 정도를 차지하여 희토류 원소 중 가장 흔한 원소이다. 모나자이트에서 추출한다. 세륨은 유리에 색을 입힐 때 촉매로 사용하며 형광등의 인광물질을 도포할 때도 사용된다. 세륨·란타넘 합금으로 탄환을 만들어 예광탄으로 쓰기도 한다.
Go to Article

세륨

세륨

세륨(58Ce)
58 LaCePr
-

Ce

Th
58Ce
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 6주기, f-구역
화학 계열 란타넘족
겉보기 은백색
원자 질량 140.116(1) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f1 5d1 6s2
준위전자 2, 8, 18, 19, 9, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 6.770 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 6.55 g·cm−3
녹는점 1068 K
끓는점 3716 K
융해열 5.46 kJ/mol
기화열 398 kJ/mol
열용량 (25 °C) 26.94 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1992 2194 2442 2754 3159 3705
원자의 성질
산화수 3, 4
(염기성 산화물)
전기 음성도 1.12 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 534.4 kJ/mol
2차: 1050 kJ/mol
3차: 1949 kJ/mol
원자 반지름 185 pm
그 밖의 성질
결정 구조 면심 입방정계
자기적 질서 상자성
전기저항률 (실온) (β, poly) 828 nΩ·m
열전도율 (300 K) 11.3 W/(m·K)
열팽창계수 (실온) (γ, poly)
6.3 µm/(m·K)
음속 (막대) (20 °C) 2100 m/s
영률 (γ form) 33.6 GPa
전단 탄성 계수 (γ form) 13.5 GPa
푸아송 비 (γ form) 0.24
모스 굳기 2.5
비커스 굳기 270 MPa
브리넬 굳기 412 MPa
CAS 등록번호 7440-45-1
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
134Ce 인공 3.16 일 ε 0.500 134La
136Ce 0.19% 안정
138Ce 0.25% 안정
139Ce 인공 137.640 일 ε 0.278 139La
140Ce 88.48% 안정
141Ce 인공 32.501 일 β- 0.581 141Pr
142Ce 11.08% 안정
144Ce 인공 284.893 일 β- 0.319 144Pr
동위 원소 목록

세륨(문화어: 세리움←영어: cerium 시어리엄[*])은 화학 원소로 기호는 Ce(←라틴어: cerium 케리움[*]), 원자 번호는 58이다. 세륨은 은색을 띄며 연성이 있는 무른 금속으로 공기 중에서 쉽게 산화한다. 세륨은 지각 전체의 무게에서 0.0046% 정도를 차지하여 희토류 원소 중 가장 흔한 원소이다. 모나자이트에서 추출한다. 세륨은 유리에 색을 입힐 때 촉매로 사용하며 형광등의 인광물질을 도포할 때도 사용된다. 세륨·란타넘 합금으로 탄환을 만들어 예광탄으로 쓰기도 한다.[1]

성질

온도와 압력에 따른 세륨의

세륨은 광택이 있는 은색을 띠는 란타넘족 금속이다. 무르고 연성이 커 굽히거나 펴기 쉽다.

공기 중에서 쉽게 산화하여 산화세륨이 된다.

Ce + O2 → CeO2

할로젠과 반응하여 화합물을 만든다.

2 Ce (s) + 3 F2 (g) → 2 CeF3 (s) [백색]
2 Ce (s) + 3 Cl2 (g) → 2 CeCl3 (s) [백색]
2 Ce (s) + 3 Br2 (g) → 2 CeBr3 (s) [백색]
2 Ce (s) + 3 I2 (g) → 2 CeI3 (s) [황색]

세륨은 황산 수용액에 녹아 수산화세륨기([Ce(OH2)9]3+)를 이룬다.[2]

2 Ce (s) + 3 H2SO4 (aq) → 2 Ce3+ (aq) + 3SO2-/4 (aq) + 3 H2 (g)

산업

산화세륨은 세리아라고 불리며 산화알미늄, 이산화규소 등과 함께 사용하여 법랑유탁제로 사용된다. 도자기유약으로는 잘 쓰이지 않으나 흰색 유약을 만들기 위해 쓰이기도 한다.[3]

발견

1803년 스웨덴의 화학자 옌스 야코브 베르셀리우스빌헬름 힌싱게르가 독자적으로 세륨을 발견하였다. 세륨이라는 이름은 1801년 발견된 왜행성 세레스의 이름을 따 베르셀리우스가 이름 붙인 것이다. 이와 별도로 독일의 화학자 마르틴 하인리히 클라프도 독자적인 연구를 통해 세륨을 발견하였다.[4]

각주

  1. 손동식, 따따따 화학닷컴(놀라운 생활 속 화학이야기), 맑은 창, 2008, 143쪽
  2. Chemical reactions of Cerium, Webelements
  3. 김박윤, 유약과 그 안료, 대광서림, 2007, 115쪽
  4. 케서린 쿨렌, 최미화 역, 천재들의 과학노트 2. 화학, 일출봉, 2007, 89쪽

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "세륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry