powered by CADENAS

Social Share

리버모륨 (19151 views - Periodic Table Of Elements)

리버모륨(←영어: livermorium 리버모리엄[*], 독일어: Livermorium 리베르모리움[*])은 인공적으로 합성한 방사성 동위 원소로 원소기호 Lv(←라틴어: livermorium 리베르모리움[*]), 원소번호 116번이다. 4개의 동위 원소가 인공적으로 만들어졌으며 반감기가 가장 긴 것은 리버모륨-293으로 반감기는 61밀리초이다.
Go to Article

리버모륨

리버모륨

리버모륨(116Lv)
116 McLvTs
Po

Lv

Uhh
116Lv
일반적 성질
, 주기, 구역 16족, 7주기, p-구역
화학 계열 전이후 금속
겉보기 불명
원자 질량 (293) g/mol
전자 배열 (추정) [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
준위전자 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
물리적 성질
상태 (추정) 고체
원자의 성질
그 밖의 성질
CAS 등록번호 54100-71-9
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
293Lv 인공 61 ms α 10.54 289Fl
292Lv 인공 18 ms α 10.66 288Fl
291Lv 인공 18 ms α 10.74 287Fl
290Lv 인공 7.1 ms α 10.84 286Fl
동위 원소 목록

리버모륨(←영어: livermorium 리버모리엄[*], 독일어: Livermorium 리베르모리움[*])은 인공적으로 합성한 방사성 동위 원소로 원소기호 Lv(←라틴어: livermorium 리베르모리움[*]), 원소번호 116번이다. 4개의 동위 원소가 인공적으로 만들어졌으며 반감기가 가장 긴 것은 리버모륨-293으로 반감기는 61밀리초이다.

발견

2000년 7월 19일 두브나 FLNR 과학 연구소에서 퀴륨-248을 칼슘-48을 타겟으로 하여 충돌시켜 리버모륨을 합성하였다. 발견을 공포한 것은 2000년 12월 때이다.[1] 우눈헥슘은 10.54 메가전자볼트의 에너지를 방출하면서 리버모륨-292로 만들어졌으며 18밀리초 뒤 플레로븀-289로 붕괴하였다. 그러나 플레로븀-289로 붕괴한 뒤 원소는 곧 없어져 버렸으며, 다시 합성하여 리버모륨-296을 만들어 내었다. 이 때는 2001년 4월에서 5월에 걸쳐서 실험하였다.[2]

리버모륨-296은 곧 리버모륨-293으로 붕괴하였으며, 61밀리초의 반감기를 거쳐 플레로븀-289로 다시 붕괴하였다.[2]

이름

당시 제안되었던 이름으로는 Flerovium (Fl), Butlerovium (Bu), Rossium (Ro, Rs) 등이 있었는데, 12월 1일에 국제 순수 및 응용화학 연맹(IUPAC) 에서 리버모륨(Livermorium, 기호 Lv)으로 최종 확정하여 5개월동안 반대 의사를 표명하도록 한 결과, 이 이름이 확정되었다. 이 원소의 발견은 러시아의 두브나 핵연구소와 미국의 캘리포니아 주 리버모어에 있는 로렌스 리버모어 국립연구소 간 공동으로 수행한 실험의 결과인데, 연구소 지역과 연구소 이름인 '리버모어'를 따서 지었다고 한다.

리버모륨의 성질

산화수

리버모륨의 산화수는 +6가 또는 +7가로 보통의 16족 원소, 즉 산소족원소보다 큰 편이다. 보통 산화수는 +6 ~ +7 정도이나 종류에 따라 +2, +3, +4, +5, +6, +7까지 가지각색이다.

화학

화학에서는 리버모륨을 에카-폴로늄으로 불렀다. 리버모륨은 아마도 안정된 산화물인 과산화리버모륨, 즉 LvO3를 생성할 것으로 추측되나, 아직 미발견되었다. 산화수가 +2가라면 리버모륨은 1개의 산소와 이온 결합을 하여 산화리버모륨, 즉 LvO를 생성할 것으로 추정된다. 만약 리버모륨을 플루오르화한다면, 사플루오르화리버모륨, 즉 LvF4를 생성하거나 이플루오르화리버모륨, 즉 LvF2를 생성할 것으로 보인다. 만약 리버모륨을 염화, 브롬화하면 각각 이염화리버모륨, 즉 LvCl2와 이브롬화리버모륨, 즉 LvBr2를 생성할 것으로 추정된다. 리버모륨이 요오드화한다면 요오드화리버모륨, 즉 LvI2을 생성할 것으로 보인다.

핵합성

리버모륨을 합성하기 위한 표적과 충돌시킨 원자의 조합

아래 표는 리버모륨을 합성하기 위한 표적과 충돌시킨 원자의 조합이다.

표적 충돌시킨 원자 생성물 반응 결과
208Pb 82Se 290Lv 실패
232Th 58Fe 290Lv 아직 반응 시도되지 않음
238U 54Cr 292Lv 실패
244Pu 50Ti 294Lv 아직 반응 시도되지 않음
248Cm 48Ca 296Lv 성공
246Cm 48Ca 294Lv 아직 반응 시도되지 않음
245Cm 48Ca 293Lv 성공
249Cf 40Ar 289Lv 아직 반응 시도되지 않음

저온 핵융합

납-208과 셀레늄-82의 반응

1998년에 합성을 시도한 방법으로, -208을 타겟으로 하여 셀레늄-82를 충돌하여 리버모륨-290을 합성하려고 했지만 실패하였다.

고온 핵융합

238U(54Cr,xn)292−xLv

1998년에 합성한 방법으로, 우라늄-238을 타겟으로 하여 크로뮴-54를 충돌하여 리버모륨-292를 합성하려 했지만 실패하였다.[3]

248Cm(48Ca,xn)296−xLv (x=3,4)

로렌스 리버모어 국제연구소와 두브나 FLNR 과학 연구소에서 실시한 방법으로, 퀴륨-248을 타겟으로 하여 칼슘-48을 충돌시켰다.[4] 그러나 첫 번째 실험에서는 실패하였으며, 두 번째 실험을 실시하여 합성에 성공하였다.[5]

245Cm(48Ca,xn)293−xLv (x=2,3)

2003년에 실시한 합성 방법이다. 퀴륨-245를 타겟으로 하여 칼슘-48을 충돌시켜 각각 291Lv와 290Lv를 합성하였다.[6] 2005년에는 이 방법 하나로 10개의 동위 원소를 만들었다.[7]

우누녹튬→리버모륨 반응

우누녹튬의 합성 실험을 실시한 뒤에 리버모륨 합성 실험을 실시한 경우도 있었다. 이는 2006년에 실시한 가장 최근의 합성 실험 반응이다.

리버모륨의 동위 원소

동위 원소 발견 연도 발견 방법
290Lv 2002 249Cf(48Ca,3n)[8]
291Lv 2003 245Cm(48Ca,2n)[6]
292Lv 2004 248Cm(48Ca,4n)[9]
293Lv 2000 248Cm(48Ca,3n)[1]

각주

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "리버모륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry