powered by CADENAS

Social Share

모스코븀 (20124 views - Periodic Table Of Elements)

모스코븀(Moscovium)은 화학 원소로, 원자 번호는 115번, 원소 기호는 Mc이다. 지금까지 약 30개의 원소들이 만들어졌으며, 가장 긴 반감기를 가지는 모스코븀-289의 반감기가 220ms이다. 에카-비스무트 라고도 불린다. 알파 붕괴하여 니호늄을 생성한다.
Go to Article

모스코븀

모스코븀

모스코븀(115Mc)
115 FlMcLv
Bi

Mc

Uhp
115Mc
일반적 성질
, 주기, 구역 15족, 7주기, p-구역
화학 계열 불명
겉보기 불명
원자 질량 (288) g/mol
전자 배열 (추정) [Rn] 5f14 6d10 7s27p3
준위전자 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
물리적 성질
상태 (추정) 고체
원자의 성질
그 밖의 성질
CAS 등록번호 54085-64-2
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
288Uup 인공 87.5 ms α 10.46 284Nh
287Uup 인공 32 ms α 10.59 283Nh
동위 원소 목록

모스코븀(Moscovium)은 화학 원소로, 원자 번호는 115번, 원소 기호는 Mc이다. 지금까지 약 30개의 원소들이 만들어졌으며, 가장 긴 반감기를 가지는 모스코븀-289의 반감기가 220ms이다. 에카-비스무트 라고도 불린다. 알파 붕괴하여 니호늄을 생성한다.

발견

2004년 2월 1일, 미국 LLNL 및 러시아의 도브나 팀의 합동 연구팀이 아메리슘-243에 칼슘-48을 충돌시켜 모스코븀-291의 합성에 성공하였다.

합성된 모스코븀-291은 약 100밀리초 후에 알파선을 방출하며 니호늄으로 붕괴하였다. 이때 당시 미발견 상태였던 니호늄이 발견되었다. 2015년 12월, 국제순수·응용화학연합에서 니호늄, 테네신, 오가네손과 함께 발견을 공식적으로 인정하였다.[1]

2016년 모스코븀(Mc)이란 이름이 제안되었으며 2016년 11월 30일 확정되었다. 유래는 러시아의 수도 모스크바.

기타

미국의 핵물리학자 라자르(Lazar)는 1989년, 모스코븀이 UFO를 작동시키는 데 사용되는 연료라고 주장하였으나, 이는 음모론에 불과한 것으로 밝혀졌다.[2]

각주

  1. 원자번호 113, 115, 117, 118의 발견과 할당 (Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118). IUPAC (2015-12-30)
  2. POPULAR SCIENCE, 《미스터리 사이언스》, 양문출판사, 2011, p67-68, ISBN 9788994025131

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "모스코븀", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry