powered by CADENAS

Social Share

플레로븀 (19944 views - Periodic Table Of Elements)

플레로븀(←영어: flerovium 플레어로비엄[*], 독일어: Flerovium 플레로비움[*])은 원자 번호 114번 원소에 붙여진 이름으로, 원소 기호는 Fl(←라틴어: flerovium 플레로비움[*])이다. 플레로븀은 안정성의 섬에 속해있는 핵이 안정된 원소이다.
Go to Article

플레로븀

플레로븀

플레로븀(114Fl)
114 NhFlMc
Pb

Fl

Uhq
114Fl
일반적 성질
, 주기, 구역 14족, 7주기, p-구역
화학 계열 불명
겉보기 불명
원자 질량 (289) g/mol
전자 배열 (추정) [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
준위전자 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
물리적 성질
상태 (추정) 기체
원자의 성질
그 밖의 성질
CAS 등록번호 54085-16-4
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
289Fl 인공 2.6 s α 9.48~9.82 285Cn
289Fl 인공 0.8 s α 9.94 284Cn
287Fl 인공 0.48 s α 10.02 283Cn
286Fl 인공 0.13 s α (40%) 10.19 282Cn
SF (60%)
동위 원소 목록

플레로븀(←영어: flerovium 플레어로비엄[*], 독일어: Flerovium 플레로비움[*])은 원자 번호 114번 원소에 붙여진 이름으로, 원소 기호는 Fl(←라틴어: flerovium 플레로비움[*])이다. 플레로븀은 안정성의 섬에 속해있는 핵이 안정된 원소이다.

동위 원소

플레로븀의 질량이 298였을때 반감기가 약 10분 이상이다. 발견 당시 생성 과정은 아래 반응식과 같다.

244Pu + 48Ca -> 292Fl → 289Fl + 3n

이름

국제 순수·응용 화학 연합은 2011년 12월 1일 114 및 116번 원소명을 결정하여 제안했다. 원소 114의 새로운 제안 이름은 플레로븀(flerovium, 기호 Fl)이였으며, 6개월 이내에 반대 의사를 표명하도록 하였다. 원소명은 두브나 연구소 설립자인 게오르기 플료로프에서 따 왔다고 알려져 있으나 실제로는 플레로프 핵반응연구소(Flerov laboratory of nuclear reaction)의 이름을 따 왔다고 한다. 2012년 5월 30일, 114번 원소의 이름은 플레로븀으로 확정되었다.[1]

각주

  1. “Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium”. 국제 순수·응용 화학 연합. 2012년 5월 30일. 

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "플레로븀", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry