powered by CADENAS

Social Share

다름슈타튬 (17823 views - Periodic Table Of Elements)

다름슈타튬(Darmstadtium)은 화학 원소로 기호는 Ds, 원자 번호는 110이다. 반감기가 매우 짧은 금속으로, 가장 긴 반감기가 11초 정도이고, 가장 짧은 반감기는 0.0004밀리초이다. 성질은 백금과 유사한 것으로 추정된다. 전자 배치는 니켈과 같다.(2가)
Go to Article

다름슈타튬

다름슈타튬

다름슈타튬(110Ds)
110 MtDsRg
Pt

Ds

Uhn
110Ds
일반적 성질
, 주기, 구역 10족, 7주기, d-구역
화학 계열 불명
겉보기 불명
원자 질량 (281) g/mol
전자 배열 (추정) [Rn] 5f14 6d9 7s1
준위전자 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
물리적 성질
상태 (추정) 고체
원자의 성질
그 밖의 성질
CAS 등록번호 54083-77-1
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
269Ds 인공 0.17 ms α 11.11 265Hs
270gDs 인공 0.10 ms α 11.03 266Hs
270mDs 인공 6 ms α 12.15, 11.15, 10.95 266Hs
271gDs 인공 1.63 ms α 10.74, 10.69 267Hs
271mDs 인공 69 ms α 10.71 267Hs
273Ds 인공 170 ms α 11.14 269Hs
279Ds 인공 0.20초 α (10%) 9.70 275Hs
SF (90%)
281Ds 인공 11초 SF
동위 원소 목록

다름슈타튬(Darmstadtium[1])은 화학 원소로 기호는 Ds, 원자 번호는 110이다. 반감기가 매우 짧은 금속으로, 가장 긴 반감기가 11초 정도이고, 가장 짧은 반감기는 0.0004밀리초이다. 성질은 백금과 유사한 것으로 추정된다. 전자 배치는 니켈과 같다.(2가)


합성 과정

1994년 11월 9일, 독일다름슈타트 북부에 위치한 중이온 연구소에서 페터 아름브루스터와 고트프리트 뮌젠베르크에 의해 처음으로 합성되었다. 납-208니켈-62 이온을 충돌시켜서 몇 개의 다름슈타튬 원자가 검출된 바 있다.

외부 링크

  1. 영어 발음은 "담스타티엄", 독일어 발음은 "다름슈타티움", 라틴어 발음은 "다름스타드티움"에 가깝다


This article uses material from the Wikipedia article "다름슈타튬", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry